Question? Ask iXi!

  • Home
  • News & Stories
  • Współpraca na rzecz otwartości w automatyce: WAGO – pierwszy partner w zakresie systemów i technologii korzystający z systemu operacyjnego ctrlX OS

Wróć

Współpraca na rzecz otwartości w automatyce

WAGO pierwszy partner w zakresie systemów i technologii korzystający z systemu operacyjnego ctrlX OS

  • Firmy wyspecjalizowane w automatyce nawiązały współpracę i promują otwarte standardy
  • WAGO oferuje na swoich urządzeniach system operacyjny ctrlX OS
  • Bosch Rexroth i WAGO wspólnie tworzą nowe rozwiązania dostosowane do wymagań sektora

Oferując otwarty system operacyjny ctrlX OS, firma Bosch Rexroth wywołała sensację na rynku: jako producent wyspecjalizowany w automatyce, oddzieliła oprogramowanie od swoich urządzeń sterujących i udostępniła je dla świata przemysłu. W rezultacie nawet konkurenci mogą używać tego opartego na Linuksie systemu operacyjnego do własnych celów oraz stać się partnerami w zakresie systemów i technologii. Firma WAGO zdecydowała się podążać tą drogą. Dziś pomaga w promowaniu otwartości w automatyce jako pierwszy tego rodzaju partner firmy Bosch Rexroth.

Połączenie napisu ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth i logo WAGO

System operacyjny ctrlX OS został zaprojektowany z myślą o pracy w czasie rzeczywistym i może być wykorzystywany na wszystkich poziomach – od zakładu produkcyjnego poprzez urządzenia peryferyjne, po chmurę. Dzięki swojej radykalnej otwartości eliminuje on wszystkie dotychczasowe bariery i stwarza nowe obszary działania dla użytkowników, którzy – instalując go – uzyskują dostęp do całego ekosystemu. W serwisie ctrlX Store dostępny jest szeroki wybór aplikacji gotowych do pobrania.

W przeszłości system operacyjny ctrlX OS był używany wyłącznie w systemie sterowania ctrlX CORE, pochodzącym ze środowiska narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION. Dziś firma Bosch Rexroth udostępnia go jako odrębne, otwarte rozwiązanie do wykorzystania w przemyśle. Stwarza to nowe możliwości współpracy, które wcześniej nie istniały na rynku.

System operacyjny dla automatyki – nowe możliwości dla każdego

WAGO, firma wyspecjalizowana w technologiach automatyzacji i łączności, jest pierwszym partnerem firmy Bosch Rexroth w zakresie systemów i technologii, który korzysta z jej systemu operacyjnego. Oba przedsiębiorstwa są od kilku miesięcy partnerami jako uczestnicy ekosystemu ctrlX World. WAGO oferuje partnerom konkretne moduły ze swojej oferty systemów wejść-wyjść. Firma ta będzie również zaangażowana w dalszy rozwój systemu operacyjnego ctrlX OS. Początkowo skupi się na jego wdrażaniu na własnych urządzeniach oraz tworzeniu wyspecjalizowanych aplikacji WAGO opartych na ctrlX OS.

„Głównym elementem strategii produktowej WAGO jest wdrażanie systemu operacyjnego ctrlX OS na platformach sterujących WAGO, które sami opracowaliśmy. Ta nowa technologia zwiększa nasze kompetencje w zakresie produktów, podczas gdy doświadczenie branżowe pozwala nam tworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku. Być może uda nam się również zintegrować produkty i urządzenia firmy Bosch Rexroth z naszą ofertą” – powiedział Johannes Pfeffer, wiceprezes działu rozwiązań z zakresu automatyki w WAGO.

WAGO oferuje już sprawdzony i bardzo udany system automatyzacji. Składa się on z różnych klasycznych sterowników, złączy do podłączenia magistrali Fieldbus i protokołów sieciowych, a także dużej liczby modułów wejść-wyjść, które umożliwiają wykonanie praktycznie każdego zadania z zakresu automatyki. „W dłuższej perspektywie będziemy nadal oferować tę platformę sterowania" – wyjaśnił Johannes Pfeffer. Dodał również: „W celu zwiększenia wydajności chcielibyśmy wykorzystywać system ctrlX OS w obszarach, w których wymagana jest wydajność umiarkowana i wysoka, tj. tam, gdzie trzeba przetwarzać duże ilości danych z dużą dokładnością czasową oraz zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa informatycznego”.

Podstawa automatyzacji w zakładach produkcyjnych korzystających z oprogramowania

Bosch Rexroth i WAGO będą wspólnie upraszczać automatyzację oraz, na przykład, opracowywać łatwo dostępne aplikacje branżowe.

Steffen Winkler, wiceprezes ds. sprzedaży w dziale rozwiązań z zakresu automatyzacji i elektryfikacji firmy Bosch Rexroth, wyjaśnił: „Klienci WAGO, którzy automatyzują swoje aplikacje przemysłowe, coraz częściej potrzebują lepszej wydajności i możliwości działania w czasie rzeczywistym. Potrzebują również większego bezpieczeństwa informatycznego, lepszej użyteczności rozwiązań, możliwości łatwej rozbudowy systemów z wykorzystaniem oprogramowania oraz jeszcze większej wszechstronności, jeśli chodzi o integrację czujników, protokołów i standardów na poziomie automatyzacji. Dzięki systemowi ctrlX OS wszystko to można osiągnąć w bardzo krótkim czasie”.

Ponadto ctrlX OS oferuje gotowe połączenie ze sklepem powiązanym z WAGO, opcję administrowania urządzeniami w chmurze oraz pełny dostęp do sieci partnerów ctrlX World.

Wspólnym celem obu firm jest stworzenie jednej z najlepszych na świecie platform automatyzacji dla sterowanej programowo Fabryki Przyszłości. „To brzmi ambitnie. Biorąc jednak pod uwagę, że branża jest wciąż bardzo rozdrobniona, a wiele firm korzysta z własnych, zastrzeżonych technologii, trzeba uznać, że jest to realistyczne przedsięwzięcie w interesie klientów. W szczególności chodzi o udostępnienie platformy jak najszerszej grupie użytkowników. Zarówno Bosch Rexroth, jak i WAGO uważają, że osiągnięcie tego celu wymaga zaangażowania innych partnerów w zakresie systemów i technologii, którzy będą korzystać z systemu ctrlX OS. Otwarte systemy są tworzone i rozwijane przez dużą liczbę specjalistów, którzy wspólnie realizują szeroko zakrojony cel” – powiedział Steffen Winkler.

 

WAGO to pierwszy partner w zakresie systemów i technologii, który korzysta z otwartego systemu operacyjnego ctrlX OS. (Źródło ilustracji: Norbert Schmelz/vor-ort-foto.de).


Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Firma Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad  31 000 osób i odnotowała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld EUR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 420 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2022 r.). Według wstępnych szacunków wygenerowała w 2022 roku obrót w wysokości 88,4 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo.Będąc wiodącą firmą w świecie Internetu rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją Grupy Bosch jest mobilność, która rozwija się w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Grupa Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie Grupa Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w ok. 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Grupa Bosch w I kwartale 2020 r. osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w ponad 400 swoich oddziałach na całym świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 85 000 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 128 miejscach na całym świecie, a także około 44 000 twórców oprogramowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Widok portretowy Steffen Winkler, Game Changer ctrlX AUTOMATION

Steffen Winkler

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

LinkedIn

 

Wróć