Question? Ask iXi!

  • Home
  • News & Stories
  • Maurus Bien, ctrlX developR: „Od firmy wyspecjalizowanej w napędach do przedsiębiorstwa będącego dużym graczem”

Wróć

Maurus Bien, ctrlX developR: „Od firmy wyspecjalizowanej w napędach do przedsiębiorstwa będącego dużym graczem”

Portret ctrlX developR na kolorowym tle z ikoną "ctrlX AUTOMATION Icon".

Nawet najlepsza innowacja nie przyniesie pożytku, jeśli nie trafi do grup odbiorców, dla których jest przeznaczona lub nie będzie w pełni wykorzystywana. Maurus Bien, programista z naszego zespołu ctrlX developR, też o tym wie. Jest inżynierem ds. aplikacji specjalizującym się w interfejsach programowania oraz łącznikiem między działem sprzedaży a klientami. W tym wywiadzie wyjaśnia, dlaczego firma Bosch Rexroth, oferująca praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania platformy ctrlX AUTOMATION, odgrywa obecnie wiodącą rolę również w obszarach, w których wcześniej była mało aktywna.

Maurus, czy odgrywałeś szczególną rolę we wprowadzaniu na rynek platformy ctrlX AUTOMATION?

Tak, byłem jednym z inżynierów ds. aplikacji, którzy zapewniali wsparcie techniczne pierwszym kluczowym klientom. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ platforma ta stanowiła nowość praktycznie dla każdego. Do dziś wciąż jestem zaangażowany we wczesną fazę jej wdrażania, zapewniając wsparcie techniczne działom sprzedaży w regionie Niemiec, Austrii i Szwajcarii (DACH) w fazie przedsprzedażnej. Obejmuje to np. praktyczną automatyzację: na miejscu demonstruję klientom możliwości naszego modułowego systemu automatyzacji. Wspieram również użytkowników w ich pierwszych krokach i pomagam im w realizacji projektów, w których wykorzystywana jest platforma ctrlX AUTOMATION.

Zarówno wtedy, jak i teraz głównym przedmiotem mojej pracy są interfejsy programowania API. Znacznie ułatwiają one przesyłanie danych między systemami i są ważnymi punktami dostępu. Stanowią podstawę otwartości i sieciowego charakteru naszego systemu.

Co się działo od początku tego procesu do dziś?

Działo się tyle, że trudno byłoby mi o wszystkim opowiedzieć. Rozwijamy platformę ctrlX AUTOMATION jako modułowy system automatyzacji o praktycznie nieograniczonych możliwościach, których zakres cały czas rośnie. Stosując zasadę „zdobywania świata automatyki za pomocą aplikacji”, zrewolucjonizowaliśmy wiele obszarów, które do tej pory definiowały rynek. Nasze podejście i związany z nim ekosystem przemysłowy nie były wcześniej znane. Oferując otwarty system operacyjny ctrlX OS, który niedawno udostępniliśmy konkurencji, po raz kolejny zaskoczyliśmy wszystkich.

Jak dotąd jednak jest to fascynująca podróż i wciąż pniemy się ostro w górę. Można powiedzieć, że zaczynaliśmy pracę z platformą ctrlX AUTOMATION jako start-up osadzony w firmie. Od samego początku narzuciliśmy sobie niewiarygodne tempo. W ten sposób silna firma wyspecjalizowana w napędach stała się dużym graczem w świecie technologii sterowania. Wkroczyliśmy w obszary zastosowań, w których wcześniej odgrywaliśmy jedynie niewielką rolę.

Dlaczego tak ważne jest w tym procesie oprogramowanie?

W przyszłości świat produkcji będzie oparty na oprogramowaniu. Poszczególne funkcje muszą być łatwo dostępne oraz łatwe w tworzeniu i obsłudze. Tak, jak na naszej platformie ctrlX AUTOMATION. Rynek automatyki przechodzi obecnie transformację. Dlatego niezbędne jest szkolenie użytkowników np. w formie warsztatów. Sprzedaż i doradztwo w zakresie oprogramowania nabierają więc coraz większego znaczenia.

W jakim stopniu usługi wspierają automatykę?

W znacznym, ponieważ dzięki usługom produkt „żyje”. Szybko zdaliśmy sobie z tego sprawę i stworzyliśmy własny świat usług w ramach ekosystemu platformy ctrlX AUTOMATION. Nasza oferta, dostępna na całym świecie, obejmuje wsparcie techniczne, usługi klasyczne i cyfrowe, szkolenia i certyfikację w wielu obszarach, na wszystkich etapach cyklu eksploatacji produktu. Korzystając z tych usług, firma może nie tylko zwiększyć wydajność swoich systemów automatyzacji, lecz również generować większą wartość dodaną i lepiej chronić środowisko.

 

 

To też może Cię zainteresować:

  • Artykuł – ctrlX developR: Innowacyjność potrzebuje bystrych umysłów
  • Wywiad – ctrlX developR André Stury: Rozwiązania AIoT kształtują naszą przyszłość
  • Wywiad – ctrlX developR Johannes Albrecht: Automatyzacja musi być łatwa
  • Wywiad – ctrlX developR Michael Langfinger: Otwartość i bezpieczeństwo wzajemnie się uzupełniają
  • Wywiad – ctrlX developR Mauro Riboni: Jedyne granice stawia nam wyobraźnia
  • Wywiad – ctrlX developR Jochen Scheib: ctrlX OS to kolejny logiczny krok

 

Widok portretowy Maurus Bien, Game Changer ctrlX AUTOMATION

Maurus Bien

ctrlX developR
REST API

LinkedIn

 

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Zamów teraz!

Wróć