Question? Ask iXi!

  • Home
  • News & Stories
  • Firma Bosch Rexroth na targach Automatica: aplikacje i inżynieria programowania niskopoziomowego na potrzeby automatyki i robotyki

Wróć

Firma Bosch Rexroth na targach Automatica: aplikacje i inżynieria programowania niskopoziomowego na potrzeby automatyki i robotyki

Platforma automatyzacji i związany z nią ekosystem praktycznie do wszystkich zadań

  • Inżynieria programowania niskopoziomowego i aplikacje do zastosowań w robotyce
  • Internetowy interfejs człowiek-maszyna (HMI) i możliwość korzystania z urządzeń konsumenckich
  • Jedno urządzenie do wszystkich zadań: bezpieczeństwo, analiza danych i połączenia w systemie internetu rzeczy (IoT)
  • Rozwiązanie do automatyzacji, które można wykorzystać w wózkach samojezdnych AGV

Automatyzacja ma wiele odmian. Czasem roboty przejmują wszystkie aspekty montażu, kiedy indziej zautomatyzowane są tylko niektóre procesy produkcyjne. Tak czy inaczej, automatyzacja jest coraz szerzej stosowana w fabrykach i całkowicie zmienia sposób ich funkcjonowania, podczas gdy lean processes, flexibility i agility są niezbędne do maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION pomaga sprostać tym wyzwaniom. Wykracza poza tradycyjne granice między sterownikami maszyn, światem informatyki i Internetem rzeczy. Na targach Automatica w Monachium (hala A6, stoisko 502) firma Bosch Rexroth pokaże to na przykładzie łączności, prostych prac inżynieryjnych i innych obszarów.

 

Komponenty zestawu ctrlX AUTOMATION, które można ze sobą łączyć, wykonują wiele zadań dotyczących automatyzacji. (Źródło obrazu: Bosch Rexroth AG)

 

Zakres zastosowań automatyzacji jest bardzo szeroki. Jak zbudować inteligentną fabrykę? Nie istnieje jedna, uniwersalna droga. Każda firma ma własne, specyficzne wymagania. Z tego powodu dla każdego klienta przeprowadzamy indywidualną ocenę w celu określenia obszarów, na których może on najlepiej wykorzystać potencjał automatyzacji. „Wykorzystując platformę ctrlX AUTOMATION i związany z nią ekosystem, można łączyć ze sobą różne rozwiązania na potrzeby realizacji zadań dotyczących automatyki i robotyki” – wyjaśnił Andreas Gryglewski, dyrektor ds. rozwoju działalności w zakresie robotyki i logistyki w dziale rozwiązań do automatyzacji i elektryfikacji w firmie Bosch Rexroth.

Oprogramowanie i aplikacje do sterowania przemieszczeniami

Automatyzacja ma dziś bardzo wiele zastosowań – od najprostszych zadań wykonywanych w kartezjańskich systemach przenoszenia lub na maszynach o wysokiej dynamice z wieloma zsynchronizowanymi osiami, używanych w przemyśle wytwarzającym produkty konsumenckie, po precyzyjne rozwiązania sterujące przemieszczeniami w produkcji półprzewodników i elektroniki.

Oprogramowanie ctrlX MOTION obsługuje praktycznie wszystkie zadania związane ze sterowaniem przemieszczeniami, w tym zadania z zakresu robotyki i sterowania CNC. Funkcje tego oprogramowania są bardzo pomocne np. w procesach przenoszenia, zwiększając ich dynamikę i produktywność. Dzięki architekturze oprogramowania opartej na aplikacjach funkcjonalność oprogramowania ctrlX MOTION można dostosować do wymagań użytkownika, a w razie potrzeby rozszerzyć w każdej chwili. Na przykład funkcja aktywnego tłumienia drgań chroni systemy mechaniczne i maksymalizuje ich dokładność.

 

Jedna technologia, wiele zastosowań interfejsu człowiek-maszyna (HMI)

Obsługa maszyny za pomocą interfejsu człowiek-maszyna należy do najważniejszych aspektów automatyki przemysłowej. Jedną z części platformy automatyzacji firmy Bosch Rexroth jest interfejs ctrlX HMI. Obejmuje on sprzęt i oprogramowanie, które można łączyć ze sobą stosownie do potrzeb. Oferta sprzętowa obejmuje wyświetlacze, komputery panelowe, panele internetowe i ramki panelowe. Oprogramowanie internetowe jest dostarczane przez partnerów. Niezależnie od tego, czy używamy tabletu, czy zintegrowanego wyświetlacza, możemy przygotowywać i przedstawiać ważne informacje w przejrzysty sposób. Na wszystkich urządzeniach interfejsy operacyjne mogą być obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki WWW opartej na standardzie HTML5. Dlatego możliwa jest wizualizacja niezależna od platformy. Ponadto z rozwiązaniem tym można łatwo integrować urządzenia klientów. Rama panelu z oferty ctrlX HMI jest dostosowana do tabletów konsumenckich o przekątnej 10”, co umożliwia korzystanie z rozwiązania w sposób elastyczny i mobilny. Przełącznik zapewnia bezpieczną obsługę, a zapora firewall – bezpieczeństwo informatyczne.

 

Jedno urządzenie, które spełnia wszystkie wymagania z zakresu łączności

Inną częścią platformy automatyzacji jest ctrlX IOT. To rozwiązanie firmy Bosch Rexroth ma na celu zapewnienie sprawnej łączności, tak ważnej we współczesnej fabryce. Nowoczesny zestaw narzędzi IoT ze zintegrowanymi funkcjami zabezpieczeń spełnia wszystkie wymagania Przemysłu 4.0. System ctrlX IOT zapewnia użytkownikom praktycznie nieograniczone możliwości dzięki temu, że rozwiązania IoT można ściśle zintegrować z platformą sprzętową.

„ctrlX IOT pozwala nam połączyć w jednym rozwiązaniu wszystko, co jest potrzebne do spełnienia najnowszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, analizy danych i łączności Internetu rzeczy w obszarze automatyki, robotyki i wielu innych. W rezultacie nie są już potrzebne dodatkowe urządzenia z zakresu bezpieczeństwa czy internetu rzeczy, system sterowania przemieszczeniami, przemysłowy komputer PC czy interfejs człowiek-maszyna (HMI)” – wyjaśnił Andreas Gryglewski.

 

Więcej opcji robotycznych dzięki integracji systemu ROS2 z platformą ctrlX CORE

Oferta aplikacji obejmuje również wiele rozwiązań robotycznych. Na przykład Robot Operating System 2 (ROS2) może zostać zintegrowany z platformą sterującą ctrlX CORE poprzez zainstalowanie aplikacji. ROS2 jest jedną z najpopularniejszych platform prototypowania używanych do tworzenia aplikacji robotycznych. W wyniku zainstalowania dodatkowej aplikacji ctrlX CORE staje się częścią ROS. Zapewnia bezpośredni dostęp do świata systemu ROS i warstwy danych.

To i wiele innych rozwiązań z zakresu nowoczesnej automatyki i robotyki firma Bosch Rexroth zaprezentuje na targach Automatica w Monachium (hala A6, stoisko 502) w dniach od 21 do 24 czerwca.

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Firma Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad  31 000 osób i odnotowała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld EUR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com

 

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 402 600 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2021 r.). Według wstępnych szacunków wygenerowała w 2021 roku obrót w wysokości 78,7 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo.Będąc wiodącą firmą w świecie Internetu rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją Grupy Bosch jest mobilność, która rozwija się w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Grupa Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie Grupa Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w ok. 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Grupa Bosch w I kwartale 2020 r. osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w ponad 400 swoich oddziałach na całym świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 76 100 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 128 miejscach na całym świecie, a także około 38 000 twórców oprogramowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Widok portretowy Andreas Gryglewski, Game Changer Consumer Goods & Handling

Andreas Gryglewski

Game Changer
Consumer Goods & Handling

LinkedIn

 

Wróć