W dniach 28–29 lutego 2024 r. w Berlinie odbywa się kolejne wydarzenie Bosch Connected World (BCW). Obejmuje ono cały ekosystem firmy Bosch, a także jej partnerów i klientów. Cieszymy się, że będziemy na nim obecni z naszym systemem automatyki ctrlX AUTOMATION i partnerami z ctrlX World.
Zajmująca się automatyzacją robotów firma Robot ART poszukiwała nowoczesnego sterownika PLC z interfejsem Rest API na potrzeby standardowego systemu paletyzacji. Odpowiednim rozwiązaniem okazał się sterownik ctrlX CORE. O wyborze tej platformy sterowania zdecydowały jej otwartość i szeroka funkcjonalność, a także łączące firmy dążenie do rozwoju robotyki.
Szybki system ruchu liniowego ctrlX FLOWHS do transportu i pozycjonowania został nominowany do nagrody „Produkt Roku 2024” magazynu Computer&Automation w kategorii „Robotyka i obsługa”. Nagroda jest przyznawana za wybitne innowacje i technologie.
Za nami kolejny rok. Rok pełen wspaniałych chwil z ctrlX AUTOMATION. Czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co nas dopingowało do działania? Pokażemy to w krótkim podsumowaniu i mówimy DZIĘKUJEMY! Dziękujemy naszym klientom, partnerom i wszystkim Game Changerom firmy Bosch Rexroth, którzy wspólnie z nami piszą historię sukcesu platformy ctrlX AUTOMATION.
Zapoznaj się z modułowym systemem automatyzacji i naszymi nowościami podczas targów branżowych SPS – Smart Production Solutions, które odbędą się w dniach 14–16 listopada 2023 r. w centrum wystawowym w Norymberdze. Serdecznie zapraszamy!
Ekosystem nie jest strukturą skoncentrowaną na korzyściach jednej organizacji. Jego wartość wynika z połączenia mocnych stron różnych podmiotów na rynku. Przemyślana integracja wielu perspektyw, doświadczeń, pomysłów i technologii ma przy tym umożliwić stworzenie całkiem nowego, uniwersalnego świata automatyzacji.
Aplikacja ctrlX AUTOMATION IDE została nominowana do nagrody „automation app award” w kategorii „Inżynieria i robotyka”. Nagroda jest przyznawana najlepszym aplikacjom z zakresu automatyki.
Na 5. konferencji dla prasy specjalistycznej, która odbędzie się 24 października w budynku Bosch Haus Heidehof w Stuttgarcie, przedstawimy trendy w automatyzacji oraz ciekawe informacje o współpracy z partnerami i rozwijającym się ekosystemie związanym z platformą ctrlX AUTOMATION. Pokażemy również nowe, szybkie rozwiązanie do transportu w nowoczesnej fabryce.
Rozwiązanie oee.ai wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania, kiedy nastąpi kolejny przestój w pracy systemu. Ma też wiele innych możliwości. Podstawą jego działania są dane i inteligentne oceny oparte na sztucznej inteligencji. Jörn Steinbeck, współzałożyciel oee.ai, opowiada o stworzonej technologii, jej zastosowaniach i korzyściach płynących z przynależności do ekosystemu ctrlX World.
Rynek sterowników elektronicznych dla pojazdów jest coraz większy. Za wzrostem tym stoi elektryfikacja branży motoryzacyjnej i coraz szersze zastosowanie systemów wspomagających kierowcę. Nie zmienia to jednak presji konkurencyjnej, na jaką narażeni są producenci. Firma Bosch stawia czoła temu wyzwaniu w swoim zakładzie w Ansbach, wprowadzając nową generację modułowych gniazd produkcyjnych, które umożliwiają produkcję w zróżnicowanych ilościach i stosowanie różnych urządzeń.
Jak tworzyć wysokiej jakości, nowoczesne projekty HMI bez znajomości programowania? Jest to możliwe dzięki WebIQ, w pełni internetowemu rozwiązaniu HMI i SCADA firmy Smart HMI GmbH. Tanja Brinks tłumaczy działanie systemu wizualizacji wykorzystującego niewielką ilość kodu (low-code).
Dzisiejsze systemy transportowe muszą być projektowane tak, aby jak najszybciej móc dostosować się do zmieniających się wymagań. Kluczowe znaczenie mają zmienne gabaryty oraz ciężar transportowanych elementów. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, wysoce zintegrowane, łatwe w użyciu systemy, które współdziałają niezwykle elastycznie i wydajnie.
Rośnie zapotrzebowanie na funkcje związane z Internetem rzeczy (IoT), które umożliwiają monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym, a także łączność i analizę danych. Dzięki tym funkcjom możliwe są m.in. procesy sieciowe, lepsze podejmowanie decyzji, wykrywanie błędów i analizy predykcyjne. Platforma ctrlX AUTOMATION zapewnia do nich bezproblemowy dostęp: pozwala łatwo i elastycznie integrować funkcje IoT z istniejącymi systemami automatyki w postaci aplikacji. Nowe aplikacje tego typu systematycznie pojawiają się w sklepie ctrlX Store.
W czwartym odcinku trzeciej części cyklu „ctrlX developR” Mauro wyjaśnia, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z aplikacji ctrlX AUTOMATION i jaka dodatkowa wartość może z tego wynikać. Mauro specjalizuje się w dziedzinie zastosowań technologii IoT.
Nasz specjalista ctrlX developR André pasjonuje się zagadnieniami uczenia maszynowego i technologiami AIoT. W tym odcinku przedstawia swoje przemyślenia dotyczące tych obszarów, opowiada o ich zastosowaniach w środowisku ctrlX AUTOMATION oraz prezentuje korzyści dla użytkowników.
Przedsiębiorstwo ILLIG zajmuje się produkcją maszyn i oferuje elastyczne, przyszłościowe rozwiązania dla zmieniającej się branży opakowań produktów spożywczych. Stawia przy tym na technologiczną otwartość platformy ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth.
Czy coś już wiesz o systemie ctrlX OS? W drugim odcinku Johannes szczegółowo omówi nasz system operacyjny czasu rzeczywistego oparty na systemie Linux. Jest on od niedawna dostępny także dla zewnętrznych dostawców.
Zapraszamy do obejrzenia sezonu 3 cyklu „ctrlX developR”. W pierwszym odcinku Michael, nasz specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, opowie, w jaki sposób z wykorzystaniem platformy ctrlX AUTOMATION można zbudować system odporny na ataki.
System sterowaniaInżynieryjneAutomatyzacjaSecurity
Intralogistyka się zmienia. Firma DAMBACH Lagersysteme wprowadza korzyści z automatyzacji do magazynu paletowego. DAMBACH COMPACT SHUTTLE umożliwia jeszcze bardziej efektywne składowanie i pobieranie palet w magazynach wysokiego składowania. Jest sterowany przez oszczędzający miejsce, wydajny system ctrlX CORE, dzięki czemu może idealnie wykorzystać swoje atuty.
Rozwój uczenia maszynowego jako podobszaru sztucznej inteligencji przebiega błyskawicznie. Jeszcze niedawno aplikacje tego typu były w powijakach. Obecnie pozwalają one systemom na autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji. Usługi i aplikacje oparte na danych to nasza przyszłość. Obejmują one w szczególności aplikacje, które udostępniają informacje na temat stanu komponentów lub w ramach konserwacji predykcyjnej umożliwiają wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia awarii. Platforma ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth przyczynia się do szybszego rozwoju tych rozwiązań. To proces uczenia się w wielu aspektach.
Jednym z elementów fabryki przyszłości jest sieć, która coraz ściślej łączy ze sobą technikę sterowania, technologie informatyczne i Internet rzeczy (IoT). Te odrębne systemy muszą być ze sobą sprawnie połączone, aby móc obsługiwać w pełni cyfrowe procesy. Jednocześnie wzrasta jednak ryzyko cyberataków, ponieważ przestępcy uzyskują więcej punktów, przez które mogą przedostać się do środowiska. W świecie komunikujących się systemów ataki mogą wyrządzić więcej szkód niż kiedykolwiek dotąd. Niezbędne jest więc konsekwentne wdrażanie zabezpieczeń na wszystkich poziomach.
System sterowaniaInżynieryjneAutomatyzacjaSecurity
Magazyn branżowy „Computer & Automation” co roku zachęca czytelników do głosowania na „Produkty Roku”. W tym plebiscycie oparty na systemie Linux system operacyjny ctrlX OS zdobył pierwsze miejsce w kategorii Software & IT.
Bosch Rexroth otwiera nowy wymiar swobody w hydraulice przemysłowej – dzięki platformie oprogramowania H4U (Hydraulics for You – Hydraulika dla Ciebie) i zestawowi narzędzi do automatyzacji, jakim jest ctrlX AUTOMATION. Know-how z zakresu hydraulicznej techniki regulacji, który dotychczas w istotnym stopniu związany był ze sprzętem, obecnie dostępny jest w ramach aplikacji. Dzięki platformie H4U funkcje hydrauliczne można wdrażać od razu i w bardzo łatwy sposób – całkowicie niezależnie od sprzętu. Tym samym system ctrlX AUTOMATION został wzbogacony o aplikacje dla hydrauliki. Efekty tych funkcji to m.in. wyższa wydajność energetyczna.
Dzięki technologii ctrlX AUTOMATION firma Bosch Rexroth wprowadziła otwarte standardy do świata automatyki. Kilka miesięcy temu nadszedł czas na kolejny krok w tej ewolucji – ctrlX OS. Ten oparty na Linuksie system operacyjny dla przemysłu, wcześniej zarezerwowany wyłącznie dla sterownika ctrlX CORE, został teraz udostępniony dostawcom zewnętrznym. Jochen Scheib, nasz programista z zespołu ctrlX developR i architekt oprogramowania, był bardzo zaangażowany w rozwój tego wyjątkowego na rynku systemu. Jest przekonany o jego innowacyjności i potencjale.
Oferując otwarty system operacyjny ctrlX OS, firma Bosch Rexroth wywołała sensację na rynku: jako producent wyspecjalizowany w automatyce, oddzieliła oprogramowanie od swoich urządzeń sterujących i udostępniła je dla świata przemysłu. W rezultacie nawet konkurenci mogą używać tego opartego na Linuksie systemu operacyjnego do własnych celów oraz stać się partnerami w zakresie systemów i technologii. Firma WAGO zdecydowała się podążać tą drogą. Dziś pomaga w promowaniu otwartości w automatyce jako pierwszy tego rodzaju partner firmy Bosch Rexroth.
Automatyka przyszłości nie będzie już zamkniętym obszarem. Normą stanie się ciągłe przekraczanie granic. Dowodem na to jest również ctrlX OS. Ten oparty na Linuksie system operacyjny dla przemysłu stanowi kolejny kamień milowy w świecie technologii ctrlX AUTOMATION, wyznaczający nowe standardy otwartości i swobody. Dotychczas ctrlX OS był używany wyłącznie w uniwersalnym i otwartym systemie sterowania ctrlX CORE. Teraz firma Bosch Rexroth otworzyła swój system operacyjny dla dostawców zewnętrznych i udostępnia go jako odrębne rozwiązanie, które można stosować w czasie rzeczywistym w środowisku przemysłowym. To jedyne takie rozwiązanie na rynku. Pierwsi partnerzy technologiczni czekają już w kolejce, a programiści z zespołu ctrlX developR realizują kolejne pomysły.
Nawet najlepsza innowacja nie przyniesie pożytku, jeśli nie trafi do grup odbiorców, dla których jest przeznaczona lub nie będzie w pełni wykorzystywana. Maurus Bien, programista z naszego zespołu ctrlX developR, też o tym wie. Jest inżynierem ds. aplikacji specjalizującym się w interfejsach programowania oraz łącznikiem między działem sprzedaży a klientami. W tym wywiadzie wyjaśnia, dlaczego firma Bosch Rexroth, oferująca praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania platformy ctrlX AUTOMATION, odgrywa obecnie wiodącą rolę również w obszarach, w których wcześniej była mało aktywna.
W automatyzacji w przemyśle nieprzerwanie wzrasta zainteresowanie otwartością – zarówno w ujęciu technologicznym, jak i we współpracy między różnymi zaangażowanymi jednostkami. Firma Bosch Rexroth pokazuje, jak to wygląda w praktyce i dlaczego stopień automatyzacji wciąż rośnie. Zwraca też uwagę na to, że odporność łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna będą w 2023 r. kluczowe dla branży.
Przyszłość należy do pojazdów elektrycznych – dotyczy to również przemysłu. Pojazdy autonomiczne, czyli AGV (Automated Guided Vehicle) stają się coraz bardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach, które chcą przyspieszyć wewnętrzny przepływ materiałów. Takie urządzenia muszą być jednak zasilane, a proces dostarczania energii powinien charakteryzować się maksymalną efektywnością. Automatyczna ładowarka umożliwia pełne wykorzystanie potencjału przemysłowych systemów elektromobilnych. Dzięki rozwiązaniu Quick Charging Connector (QCC) firmy Stäubli Electrical Connectors pojazdy, które wymagają dużej mocy, mogą być ładowane w bardzo krótkim czasie bez udziału człowieka. Połączenie z platformą ctrlX AUTOMATION i ultrakompaktowym, wydajnym układem sterowania ctrlX CORE pozwala zoptymalizować ładowanie i uzyskać dużą sprawność przesyłu energii w bardzo krótkim czasie.
Uczymy się na podstawie doświadczeń. Ta zasada, do niedawna opisująca wyłącznie działania ludzi, rewolucjonizuje już wiele obszarów codziennego życia i pracy, w których stosowana jest sztuczna inteligencja. Również w przemyśle istnieje ogromny potencjał do rozwoju tego typu rozwiązań. Dzięki internetowi rzeczy (Internet of Things, IoT) przedmioty komunikują się w sieci, a dzięki technologii AI (Artificial Intelligence, AI) stają się inteligentne. Konwergencja obu obszarów, czyli AIoT, niesie ze sobą niezwykłe możliwości — tego zdania jest jeden z naszych ekspertów w dziedzinie uczenia maszynowego, ctrlX developR André Stury.
Rozbudowa sieci oraz łączenie technologii automatyzacji i technologii informatycznych sprawiają, że kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego stają się szczególnie istotne. Odporne systemy zdolne przeciwstawić się atakom są nieodzownym elementem fabryki przyszłości. W wywiadzie Michael Langfinger, ctrlX developR, prezentuje przegląd aktualnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wyjaśnia, dlaczego platforma ctrlX AUTOMATION mimo wyjątkowej otwartości jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym na wielu poziomach.
Internet rzeczy (IoT) jest uznawany za technologię przyszłości w przemyśle. Dzięki niemu następuje połączenie fizycznych środowisk produkcyjnych ze światem cyfrowym w ramach całego łańcucha wartości. Granice między tymi obszarami coraz bardziej się zacierają. Wpływa to również na zmiany w dziedzinie automatyzacji. W wywiadzie Mauro Riboni, ctrlX developR, opowiada o współdziałaniu technologii IT i OT oraz o możliwościach, jakie niesie ze sobą internet rzeczy.
Nie ślepe podążanie za trendami, a wytyczanie nowych dróg i niezależna praca nad „the next big thing” – oto, co motywuje ctrlX developR-ów. Jednym z nich jest Johannes Albrecht. Ten Product Owner w ctrlX AUTOMATION należy do zespołu od samego początku i napędza rozwój Software Development Kit (SDK), aplikacji oraz ctrlX OS. Jego cel: aby automatyzacja była jak najprostsza dla użytkowników. W poniższej rozmowie Johannes mówi o tym, co najważniejsze w automatyzacji przyszłości oraz o tym, co sprawia, że branża idzie naprzód.
„Źródłem rozwiązań cyfrowych są koncepcje analogowe”: innowacje to owoc działania ludzi. Nie inaczej jest w przypadku ctrlX AUTOMATION. Duży zapał do prowadzenia badań, talent do inicjatyw rozwojowych i siła tkwiąca w innowacyjności sprawiają, że system automatyzacji Bosch Rexroth wyprzedza konkurencję „o dwa kroki”. Kim są osoby, które wkładają serce i duszę w rozwijanie ctrlX AUTOMATION w celu uzyskania szczytowej wydajności, i skąd czerpią motywację?
Od czasu pierwszej prezentacji na targach SPS 2019 wokół platformy ctrlX AUTOMATION udało się zbudować zupełnie nowy świat automatyzacji, w którym użytkownicy mają do dyspozycji wszechstronne, bezpieczne, inteligentne i przyszłościowe rozwiązania. Podczas targów SPS 2022 liderzy projektu z firmy Bosch Rexroth zaprezentowali przedstawicielom branży wszystkie nowości i najważniejsze funkcje pakietu narzędzi.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneNapędyAutomatyzacja
Jak wyglądałby idealny rok automatyzacji dla Game Changera? Hasło „DWA KROKI DO PRZODU” (TWO STEPS AHEAD) oznacza, że z każdym rokiem stajemy się lepsi i nigdy nie stoimy w miejscu. Rok 2022 był ekscytującym rokiem, który mógł być tak udany tylko dzięki współpracy z naszymi klientami, partnerami i kolegami. Chcielibyśmy podziękować i wspólnie spojrzeć wstecz na ten rok pełen otwartości, inteligencji, bezpieczeństwa i nieustannie inspirujących, przełomowych momentów z ctrlX AUTOMATION.
Czym jest automatyzacja bez utalentowanych umysłów, które ją rozwijają i nieustannie pchają do przodu? Innowacyjność, elastyczność i wydajność rozwiązań zależą od ludzi, którzy wkładają swoje serca w ich opracowanie. Deweloperzy z zespołu ctrlX AUTOMATION to game changerzy budujący.
Maseczki ochronne, utrzymywanie bezpiecznego dystansu i ograniczona liczba osób w budynkach – pandemia przyzwyczaiła nas do przestrzegania tych zasad w codziennym życiu i w pracy. Ale kto właściwie liczy, ile osób wchodzi do budynku? ctrlX CORE nadaje się do tego idealnie, automatyzując pracochłonne czynności manualne.
Po dwuletniej przerwie targi SPS – Smart Production Solutions w Norymberdze ponownie otworzyły się dla zwiedzających 8 listopada 2022 roku. Na miejscu można było zobaczyć nowości z platformy ctrlX AUTOMATION w akcji.
Firma Bosch Rexroth od kilku lat całkowicie zmienia świat automatyki. Teraz idziemy o krok dalej, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości i otwartość systemów automatyzacji. Intensywnie pracowaliśmy nad nowymi produktami i rozwiązaniami. Z rezultatami tych prac można będzie się zapoznać na żywo podczas targów SPS w dniach 8–10 listopada na stoisku 450 w hali nr 7.
„Wyższy poziom otwartości i swobody w automatyzacji” – to hasło definiuje nowe rozwiązania w ekosystemie ctrlX AUTOMATION. Firma Bosch Rexroth będzie je prezentować w dniach 8–10 listopada podczas targów „SPS – Smart Production Solutions” w centrum wystawienniczym w Norymberdze (hala nr 7, stoisko 450).
21 września 2022 r., podczas konferencji prasowej w Centrum Obsługi Klienta i Innowacji w Ulm, firma Bosch Rexroth przedstawiła dwa nowe produkty. Szczególnie interesujące były prezentacje na żywo, które pokazały, jak w praktyce sprawdza się nowy poziom swobody w automatyzacji.
„ctrlX CORE naprawdę robi wrażenie! Działa zupełnie jak smartfon. Wystarczy zainstalować aplikację i masz do dyspozycji sterownik PLC, interfejs HMI, narzędzie do wizualizacji 3D i wiele więcej. W ciągu kilku minut mogę zmienić funkcję, przechodząc do innej aplikacji. Genialne!” – mówi Rajvir Singh, który jest inżynierem ds. rozwoju oprogramowania i specjalistą w dziedzinie automatyki. Jako influencer prowadzący własne kursy e-learningowe Rajvir inspiruje tysiące ludzi. W tej rozmowie opowiedział nam o swojej pracy i wyjaśnił, dlaczego ctrlX AUTOMATION robi na nim takie wrażenie.
Firma Bosch Rexroth zrobiła kolejny krok naprzód jeśli chodzi otwarte rozwiązania: W przeszłości system sterowania ctrlX CORE korzystał wyłącznie z systemu operacyjnego bazującego na systemie Linux, umożliwiającego przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Jednak teraz jest on dostępny jako odrębne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych. System operacyjny ctrlX OS można wykorzystywać na wszystkich poziomach – od zakładu produkcyjnego po chmurę, oraz z różnym wyposażeniem.
Systemy planarne oferują niespotykany potencjał, który może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. ctrlX FLOW6D firmy Bosch Rexroth przenosi wydajny transport bezkontaktowy oraz pozycjonowanie na zupełnie nowy poziom. Swobodnie poruszające się wózki transportowe przemieszczają się po powierzchniach poziomych, pionowych oraz na trasach podwieszanych. Każdy wózek posiada sześć stopni swobody i porusza się z dużą prędkością i wysoką precyzją – bez tarcia i generowania zanieczyszczeń.
ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth to platforma automatyzacji, która pozwala firmom z różnych branż dzielić się specjalistyczną wiedzą, aby wspólnie tworzyć rozwiązania. Sieć partnerów zrzesza już ponad 60 dostawców – ostatnio dołączyły do niej firmy Salesforce oraz SICK.
„Nasz pakiet narzędzi ctrlX AUTOMATION, stworzony na zasadzie smartfona automatyki przemysłowej, stanowił w 2020 roku przełomowy krok w kierunku otwartych systemów automatyki. Wprowadzenie ctrlX World w roku 2021 umożliwiło przejście od otwartej platformy do ekosystemu przemysłowego. Dalszy rozwój tych koncepcji zapewni jeszcze bardziej zwiększy swobodę i otwartość systemów automatyki przemysłowej”.
Rozwiązanie ctrlX CORE jest dobrze znane w automatyce przemysłowej jako ultrakompaktowy system sterowania o dużej wydajności. Stanowi ono główny element platformy ctrlX AUTOMATION i może zostać wykorzystane praktycznie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest układ sterowania. Z czego wynika jego uniwersalność?
Jeszcze większa wolność wyboru w dziedzinie automatyzacji! Podczas czwartej konferencji „ctrlX AUTOMATION” dla prasy branżowej, która odbędzie się 21 września 2022 r. w Centrum Obsługi Klienta i Innowacji w Ulm, firma Bosch Rexroth przedstawi nowe rozwiązania reprezentujące wyższy poziom automatyzacji.
Nowe koncepcje zrównoważonego rozwoju należy rozwijać nie tylko w sektorze konsumenckim; nadszedł czas, aby również w sektorze B2B przełamać stare schematy. Oferta usług nastawionych na zrównoważony rozwój wspiera użytkowników m.in. w zakresie uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zapobiegawczej. Dowiedz się więcej z naszej białej księgi.
“The stage is yours” hieß es am 13. Juli beim Finale der ctrlX developR Challenge. Entwickelnde aus aller Welt hatten sich der Herausforderung gestellt, neue Ideen für zukunftsträchtige Automatisierungslösungen zu entwickeln. Fünf Finalisten überzeugten die Jury mit ihren Projekten.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
13 lipca dwustu dwudziestu programistów i ekspertów branżowych przejęło we władanie park technologiczny TechPark w Centrum Obsługi Klienta i Innowacji firmy Bosch Rexroth w Ulm. Zjawili się tam, aby wziąć udział w konferencji zorganizowanej specjalnie dla programistów. Jedenastu mówców wystąpiło na głównej scenie, a trzynastu – podczas sesji tematycznych, wygłaszając prelekcje na takie tematy jak platformy i ekosystemy, pakiety SDK, zabezpieczenia cybernetyczne, Internet rzeczy, interfejsy API czy uczenie maszynowe.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Kształtujemy przyszłość! Opracowywanie nowych, przyszłościowych rozwiązań w oparciu o nowe pomysły — oto jeden z celów konkursu ctrlX developR Challenge zorganizowanego przez firmę Bosch Rexroth. Ten międzynarodowy konkurs zmotywował programistów z całego świata do dążenia do doskonałości i przerósł wszelkie oczekiwania. Ujawnił on nieoczekiwane możliwości biznesowe, jakie daje platforma ctrlX AUTOMATION, doprowadził do nawiązania nowych kontaktów i przede wszystkim zapewnił wszystkim zaangażowanym świetną zabawę!
O weryfikacji rozwiązań cyfrowych na wczesnym etapie symulacji i wykorzystaniu możliwości generowania kodu do przenoszenia ich na platformę automatyzacji
Procesy lean, elastyczność i zwinność są dziś niezbędne do osiągnięcia wysokiej efektywności ekonomicznej. Platforma ctrlX AUTOMATION zapewnia je również w robotyce.
Christian Zentgraf wraz z mentorami wspiera uczestników w fazie tworzenia rozwiązań w ramach konkursu ctrlX developR Challenge. W tej rozmowie zdradza szczegóły dotyczące projektów uczestników oraz wyjaśnia, co tenis stołowy ma wspólnego z automatyką.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Konferencja stworzona dla programistów! W dniach 13 i 14 lipca w naszym Centrum Innowacji w Ulm odbędzie się Konferencja ctrlX developR, w której wezmą udział programiści i eksperci branżowi. Punktem kulminacyjnym programu będzie ogłoszenie zwycięzców konkursu ctrlX developR Challenge.
Kampania marketingowa platformy ctrlX AUTOMATION znalazła się na krótkiej liście nominacji do nagrody „Best of Content Marketing 2022” w kategorii strategii opracowania treści.
Przyszłością automatyzacji są środowiska przemysłowe. Firma Bosch Rexroth przybliży to dnienie na targach HANNOVER MESSE, prezentując platformę ctrlX AUTOMATION. Sieć partnerów stale się rozrasta, a rozwiązania z zakresu automatyki są rozbudowywane o nowy sprzęt. Zwiększa się również liczba aplikacji dostępnych w serwisie ctrlX Store.
Wdrożenie koncepcji „lean manufacturing” to w przedsiębiorstwach produkcyjnych istotny element budowania przewagi nad konkurencją. Należy udoskonalić procesy w taki sposób, by firma mogła działać szybciej i z większą elastycznością, a tym samym zwiększyć swoją rentowność.
Korzystając z procesu projektowania współbieżnego, firmy DWFritz Automation i Bosch Rexroth w rekordowym czasie wspólnie zaprojektowały i zainstalowały w pełni zautomatyzowaną, wydajną linię przeznaczoną do produkcji baterii.
Automatyka przemysłowa przechodzi obecnie transformację, a w 2022 roku będzie nadal ewoluować. Steffen Winkler dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów w tej dziedzinie.
Andreas Schiffler i Cesare Bornaghi muszą zmierzyć się w konkursie ze szczególnym wyzwaniem – zagadnieniem, nad którym pracują, jest „głębokie uczenie”. W wywiadzie obaj uczestnicy opowiadają o tym, dlaczego ich projekty mają wyjątkowy charakter i czego udało się im dowiedzieć w trakcie prac.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Ze względu na dużą liczbę przemieszczeń w systemach montażu i manipulacji istotne jest monitorowanie długości cyklu pracy i czasu wykonywania poszczególnych operacji. Oferta rozwiązań Bosch Connected Industry z rodziny Nexeed obejmuje systemy wspomagania środowisk montażu i testów produkcyjnych. Te sprawdzone aplikacje są również dostępne na platformie ctrlX World.
W konkursie „Red Dot Award: Product Design” każdego roku nagradzane są najlepsze produkty, które niezależnie od swoich walorów estetycznych i funkcjonalnych, inteligentnego działania czy innowacyjności wyróżniają się znakomitą jakością wzornictwa.
Co motywuje programistów do udziału w międzynarodowym konkursie, w którym mogą realizować swoje pomysły i projekty dotyczące platformy ctrlX AUTOMATION? Trzech uczestników tego konkursu pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Wyzwanie ctrlX developR Challenge to coś więcej niż tylko zwykły konkurs. W wywiadzie z Jasmin Heim dowiesz się, w jaki sposób uczestnicy biorą udział w procesie rozwoju ctrlX AUTOMATION, jaki jest oddźwięk i jak będzie przebiegać dalsza część wyzwania.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Jak przekształcić szybkoobrotową frezarkę dentystyczną w wydajny, zautomatyzowany system obróbki skrawaniem dla przemysłu samochodowego? Przedsiębiorstwo AKCURATE & CIMT wyspecjalizowane w inżynierii mechanicznej z powodzeniem podjęło to wyzwanie, wykorzystując kompleksowy pakiet rozwiązań firmy Bosch Rexroth.
Obecnie uczestnicy ctrlX developR Challenge pracują wraz z mentorami nad urzeczywistnieniem swoich pomysłów. Bądźcie ciekawi, który projekt przekona do siebie jury podczas wielkiego Pitch Eventu 13 lipiec i wygra wyzwanie!
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneAutomatyzacjaIoT
Ambitni programiści mogą wnieść swój wkład w rozwijanie platformy ctrlX AUTOMATION, biorąc udział w międzynarodowym konkursie ctrlX developR Challenge. Konkurs ten już trwa. Otrzymaliśmy wiele nowatorskich pomysłów i przeprowadziliśmy wstępną selekcję kandydatów. Teraz rozpoczyna się decydująca faza.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Platforma ctrlX AUTOMATION jest rozwijana i udoskonalana z uwzględnieniem wymagań i doświadczeń użytkowników. Dlatego oferowany przez nią zestaw narzędzi do automatyzacji jest zawsze dostosowany do potrzeb nowoczesnej inżynierii oprogramowania.
Jakie wymagania są stawiane nowoczesnej inżynierii oprogramowania i jaki ma ona potencjał? Dr Andreas Angerer, dyrektor ds. badań i innowacji w firmie XITASO GmbH, udzielił szczegółowej odpowiedzi na to pytanie na przykładzie platformy ctrlX AUTOMATION.
ctrlX CORE, nasz ultrakompaktowy układ sterowania przeznaczony do zastosowań związanych z automatyzacją, otrzymał wyróżnienie („Honorable Mention”) w kategorii „Układy sterowania: sterowniki programowalne PLC i PAC” w konkursie Engineers’ Choice Awards 2022.
Linie montażowe przyszłości są połączone z siecią, cyfrowe i odchudzone. Wyroby same znajdują swoją drogę w procesie produkcji, a autonomiczne mobilne roboty transportują materiał w odpowiednie miejsce we właściwym czasie.
Firma VHE Industrial Automation zaprojektowała niedawno pierwszą w Holandii maszynę, która łączy funkcję ctrlX MOTION z platformą sterowania ctrlX CORE.
Rozwiązania do automatyzacji odznaczające się znakomitymi parametrami technicznymi opłacają się jedynie wówczas, gdy są niezawodne i efektywne. Dlatego niezwykle ważna jest ich właściwa konserwacja i pielęgnacja oraz odpowiednie zarządzanie. Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wsparcie, firma Bosch Rexroth oferuje szeroki wybór łatwych w użyciu usług ctrlX SERVICES w ekosystemie ctrlX AUTOMATION.
For the past 60 years, Bosch Rexroth, an innovation driver in the global welding industry, has repeatedly faced the task of making technologies fit the requirements of the Factory of the Future. And once again, a milestone has been achieved in resistance spot welding – with the new welding control generation PRC7000.
Przekuwanie koncepcji w projekty – to główny cel ctrlX developR Challenge. Programiści mogą zgłaszać się do 31 grudnia. Międzynarodowy konkurs to okazja, aby urzeczywistnić wizje innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji przy pomocy platformy sterowania ctrlX CORE. Na co zwraca szczególną uwagę jury i dlaczego ten konkurs to coś więcej niż hackaton? Rolf Najork, juror i członek zarządu firmy Robert Bosch GmbH, odpowiada nie tylko na te pytania.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Rosnące wymagania dotyczące produktywności, krótkiego czasu konfiguracji i interpolacji CNC są stałym elementem branży zajmującej się wycinaniem kształtowym. Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC firmy Bosch Rexroth tworzy doskonałą podstawę dla producentów maszyn i użytkowników, która pozwoli im sprostać rosnącym wyzwaniom.
Komunikacja – na przykład pomiędzy maszynami – to podstawa w Przemyśle 4.0. Firma Bosch Rexroth wraz z innymi dostawcami udostępnia rozwiązania do komunikacji na wszystkich poziomach w ctrlX World, sieci partnerów ctrlX AUTOMATION.
Bardzo cieszyliśmy się, że w końcu będziemy mogli powitać Państwa ponownie osobiście na targach SPS w Norymberdze. W związku z coraz bardziej zaostrzającą się sytuacją pandemiczną w Niemczech, z ciężkim sercem podjęliśmy decyzję o odwołaniu naszego udziału w targach w Norymberdze. Zdrowie wszystkich uczestników jest naszym najważniejszym priorytetem.
Bosch Rexroth AG oraz firma Gerhard Schubert GmbH, specjalizująca się w produkcji zrobotyzowanych maszyn pakujących, określiły ramy dalszej współpracy. Dotychczasowa współpraca, rozpoczęta niemal 40 lat temu, została przedłużona na kolejne 4 lata.
Co się stanie, gdy połączymy futurystyczne przemysłowe systemy sterowania z najbardziej kompaktowym systemem napędowym dostępnym na rynku oraz aplikacjami? Świat automatyki nieprzerwanie się rozwija. Dzięki temu producenci maszyn mogą znacznie skrócić czas potrzebny na ich tworzenie i bez trudu dodawać do nich przydatne funkcje.
System sterowaniaInżynieryjneNapędyAutomatyzacjaIoT
Powstające obecnie innowacyjne rozwiązania są wynikiem wspólnej pracy wielu osób. Co więcej, nowa generacja użytkowników ceni produkty odznaczające się dużą efektywnością i elastycznością. Dlatego użytkownicy chcą przez cały czas mieć dostęp do bieżących informacji. Muszą również wiedzieć, w jaki sposób uzyskać natychmiastową pomoc, jeśli okaże się niezbędna.
Firma Bosch Rexroth sukcesywnie rozszerza platformę ctrlX AUTOMATION i związany z nią ekosystem o aplikacje, które można wykorzystać w nowoczesnej inżynierii.
Odliczanie trwa: 21 września zaczęła się faza rejestracji do ctrlX developR Challenge. Już teraz zapraszamy ambitnych programistów do dzielenia się kreatywnymi pomysłami na innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneIoTAutomatyzacja
Firma Bosch Rexroth zapewnia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do rozwiązań z zakresu automatyzacji, a ponadto umożliwia im samodzielne tworzenie aplikacji na platformie ctrlX AUTOMATION.
Rozwiązania IndraDrive ML oraz ctrlX DRIVE firmy Bosch Rexroth z możliwością indywidualnej konfiguracji mogą być wykorzystywane w wydajnej diagnostyce akumulatorów.
Transformacja cyfrowa jest dziś rzeczywistością. SICK Solution World to konferencja online i targi organizowane w formie stacjonarnej, na których prezentowane są rozwiązania w zakresie transformacji cyfrowej. W wydarzeniu uczestniczą czołowi globalni partnerzy, a także studenci.
Na tegorocznej wrześniowej konferencji dla prasy fachowej zaprezentowaliśmy nasze innowacje związane z platformą ctrlX AUTOMATION. W nowym Centrum Obsługi Klienta oraz Innowacji w niemieckim Ulm zrobiliśmy wrażenie na dziennikarzach, którym pokazaliśmy nowości na tej platformie automatyzacji.
Podróż po świecie automatyki dzięki technologii aplikacji — tak wyglądała wizja firmy Bosch Rexroth, gdy przedsiębiorstwo w 2019 r. wprowadzało na rynek platformę ctrlX AUTOMATION. W 2021 r., wraz z udostępnieniem platformy ctrlX World, ctrlX AUTOMATION zmienia się z otwartej platformy w przemysłowy ekosystem.
Bosch Rexroth zainwestuje ok. 25 mln EUR w segmenty produkcji urządzeń elektronicznych i logistyki w swoim dziale automatyki w Lohr-Wombach i wesprze za pomocą automatyki przemysłowej rozwój swojego zakładu.
Stopień automatyzacji procesów logistyki wewnątrzzakładowej rośnie, a coraz większą wagę przywiązuje się do kwestii bezpieczeństwa i szybkości działania. Dlatego też w logistyce i gospodarce magazynowej coraz częściej używane są systemy automatyki oraz roboty.
Mniej często znaczy więcej: Odchudzona produkcja jest ważnym czynnikiem konkurencyjnym wśród przedsiębiorstw produkcyjnych. Koncepcja ta polega na usprawnianiu procesów, aby pracować szybciej i bardziej elastycznie, a zarazem bardziej ekonomicznie.
W nowoczesnej automatyzacji obszary sterowania maszyną, informatyki i Internetu rzeczy płynnie łączą się ze sobą. Firma Bosch Rexroth łączy te technologie dzięki platformie ctrlX AUTOMATION.
Proste uruchamianie aplikacji IoT z zachowaniem zasady modułowości – to właśnie umożliwia Node-RED, graficzne narzędzie do programowania stworzone przez IBM. Użytkownicy ctrlX AUTOMATION mogą korzystać z oprogramowania open source.
Młoda firma z Berlina pracuje nad trwałymi, dowolnie łączonymi maszynami wykorzystywanymi w innowacyjnym procesie wykrawania w tworzywach sztucznych. Najważniejszym elementem tych maszyn jest wysoce dynamiczny serwonapęd firmy Bosch Rexroth. Spełnia on najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności i zadziwia swoją wydajnością.
Producenci oraz użytkownicy maszyn podchodzą z entuzjazmem do zwiększania wydajności poprzez automatyzację. Trend wskazuje na upraszczanie procesów w coraz większym zakresie.
System sterowaniaSerwis cyfrowyInżynieryjneAutomatyzacja
Innowacja, która zmienia cały rynek: ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth definiuje na nowo automatyzację w przemyśle. Siłę tej innowacji potwierdza teraz ważna nagroda: „Deutsche Innovationspreis 2021“.
Niezależnie od tego, czy chodzi o komponenty, maszyny, czy kompletne procesy produkcji, obecnie modele cyfrowe odgrywają ważną rolę w eksploatacji produktów. Jako cyfrowe repliki produktów i procesów odzwierciedlają one ich właściwości, stan i zachowanie, łącząc świat rzeczywisty ze światem cyfrowym.
Ten postęp jest widoczny również w przypadku ctrlX DRIVE – najmniejszego systemu napędowego na świecie, obsługującego różne serwomotory, który współpracuje z łatwym w integracji, ultrakompaktowym systemem sterowania ctrlX CORE. Razem systemy te nie mają sobie równych jeśli chodzi o kompaktowość, bezpieczeństwo i skalowalność.
Widzenie maszynowe jest nierozerwalnym elementem automatyzacji, umożliwiającym zautomatyzowaną kontrolę procesów za pomocą przemysłowych systemów kamer. HD Vision Systems ułatwia automatyzację dzięki wykorzystaniu funkcji kierowanej wizyjnie lokalizacji, śledzenia i wykrywania obiektów oraz skanowania kodów QR.
Zarówno nasza platforma automatyzacji ctrlX AUTOMATION, jak i nasz system napędowy ctrlX DRIVE otrzymały nagrodę "Plant Engineering Product of the Year".
Choć branże takie jak inżynieria mechaniczna stosują automatyzację od wielu lat, elektryczne rozwiązania automatyzacji stosowane są też w nowych branżach.
W tym odcinku Michael pokazuje, jak programować skrypty Python bezpośrednio w ctrlX CORE bez instalowania zewnętrznych narzędzi na komputerze programisty.
Wytwarzanie przyrostowe (AM – additive manufacturing) znajduje się obecnie na progu masowej produkcji. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji są potrzebne do wykonania tego skoku.
Obecnie nowoczesny system automatyzacji nie obejmuje wiedzy tylko jednego dostawcy, ale wykorzystuje specjalistyczną wiedzę i rozwiązania różnych partnerów.
ctrX developR wraca z drugim sezonem! Pierwszy sezon prezentował, jak można intuicyjnie, łatwo i bezproblemowo konfigurować przy użyciu Konfiguratora ctrlX.
Rozwiązanie automatyzacji nie dyktuje już procesów użytkownikowi – teraz sytuacja jest odwrotna. Cyfrowe narzędzia z serii USŁUG ctrlX zapewniają potrzebne wsparcie.
Przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do dalszej cyfryzacji procesów w celu utrzymania wydajności procesów produkcyjnych i zagwarantowania zdolności dostaw.
Systemy zaciskania i chwytania znacząco wpływają na elastyczność i precyzję automatycznych procesów produkcyjnych. Schunk optymalizuje procesy przy użyciu ctrlX AUTOMATION.
Programowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek: umieściliśmy programowanie graficzne w oddzielnej aplikacji opartej na Google Blockly, która tworzy np. skrypty Python.
Nasi eksperci ds. rewolucyjnych rozwiązań pokazują, co można osiągnąć przy użyciu Python i ctrlX AUTOMATION, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji.
Nasi eksperci ds. rewolucyjnych rozwiązań ctrlX AUTOMATION, Benjamin Beisel i Hans Michael Krause, wystąpili podczas konferencji Canonical Ubuntu Masters Conference.
ctrlX AUTOMATION zapewnia całościowe podejście do bezpieczeństwa: W odcinku 7 wyjaśniamy dlaczego zdalna konserwacja, między innymi, zyskała na ważności w przypadku Przemysłu 4.0.
Pod koniec 2019 roku firma Bosch Rexroth postawiła tezę "Projektowanie mechaniczne to rozwój oprogramowania", a teraz stawia kolejny krok: "Automatyzacja oznacza rozwój oprogramowania".
Po uruchomieniu ctrlX I/O platforma, charakteryzująca się wykorzystywaniem aplikacji, otrzymuje dodatkowe interfejsy w zakresie zastosowań i sterowania.
Bosch Rexroth wnosi na rynek automatyzacji nowe rozwiązania za pośrednictwem ctrlX SAFETY: najbardziej responsywnego i kompaktowego rozwiązania bezpieczeństwa w swoim rodzaju.
Jesteś gotów, aby poznać nowy świat automatyzacji? To świat, w którym można zmniejszyć koszty komponentów i projektowania nawet o połowę i bez wysiłku eliminować granice pomiędzy sterowaniem maszyn, światem informatyki i Internetem rzeczy. Pokażemy Ci jak platforma ctrlX AUTOMATION pozwala sprostać tym wyzwaniom podczas naszego wirtualnego spotkania informacyjnego Digital InfoDay 21 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 - 12:00.
Philipp Guth opowiada o celach związanych z ctrlX AUTOMATION w jego nowej roli jako starszy wiceprezes jednostki biznesowej Rozwiązania automatyzacji i elektryfikacji.
Nawet bez szczegółowej znajomości ofert Rexroth można łatwo tworzyć topologie w sposób graficzny. Automatyczna kontrola wykonywana jest przez Konfigurator ctrlX.
Johannes Albrecht, ekspert ds. rewolucyjnych rozwiązań ctrlX AUTOMATION, prezentuje jak automatyzacja jest rozwijana bez sprzętu – za pomocą ctrlX CORE.
Zdalny dostęp do wszystkich sterowników w jednym miejscu – pozwala na centralne aktualizowanie wszystkich sterowników. To właśnie oferuje Portal urządzeń ctrlX.
Z minimalnymi wymogami w zakresie przestrzeni, ograniczonej potrzebie projektowania i otwartości na nowoczesne języki programowania, ctrlX AUTOMATION oferuje doskonałe rozwiązanie dla systemów kartezjańskich.
SPS to najważniejsze targi branży automatyzacji i stanowiły doskonałe miejsce do zaprezentowania nowej platformy automatyzacji, ctrlX AUTOMATION. Przeżyj prezentację jeszcze raz tutaj.
W przeszłości dostosowywaliśmy się do najnowszych technologii, lecz w przypadku ctrlX AUTOMATION pokonaliśmy fizyczne ograniczenia i otwarliśmy nowe perspektywy.
We wrześniu rozpoczęto komunikację od konferencji prasowej w Ulm. Po niej zorganizowano forum dla globalnych zespołów sprzedażowych. W listopadzie 65 klientów wzięło udział we wcześniejszych testach.
Dzięki nowej platformie automatyzacji ctrlX AUTOMATION Bosch Rexroth przełamuje tradycyjne granice pomiędzy sterowaniem maszynami, IT, a Internetem rzeczy.
Podczas prac nad ctrlX AUTOMATION postawiliśmy sobie za cel stworzenie najbardziej otwartej i gotowej na przyszłość platformy automatyzacji na rynku – dla OT i IT.
With ctrlX MOTION from Bosch Rexroth, simple cartesian handling tasks, pick and place applications as well as highly dynamic applications with numerous synchronised axes can be implemented.
"Bosch To Develop Europe’s First Fully Automated Battery Recycling Plant"
More and more electric cars are finding their way onto the road. Bosch estimates that they will account for around 70 percent of all newly registered passenger cars in Europe by 2030.
Nel 2022 Bosch Rexroth ha ottenuto un fatturato di 7 miliardi di euro, il valore massimo mai raggiunto prima nella storia dell’azienda. Rispetto all’anno precedente (6,2 miliardi di euro), le vendite sono aumentate del 14,1%.
"ctrlX Automation: così Bosch Rexroth è al centro dell’ecosistema! Con il ceo Italia Ugo Caratti"
È l’Android del manifatturiero: interconnette qualsiasi protocollo di comunicazione, unificando la piramide dell’industrial IoT. Logiche low code e linguaggi di ultima generazione: creazione di applicazioni per il controllo real time o near real time di macchine e linee di produzione
"Bosch Rexroth a SPS Italia per la “factory of the future”"
Bosch Rexroth rivestirà il ruolo di protagonista a SPS Italia, la fiera dedicata all’industria intelligente, digitale e sostenibile che si terrà a Parma dal 23 al 25 maggio.
"Sistema planare a levitazione Bosch Rexroth, movimento in sei gradi di libertà"
Il sistema planare crtlX Flow6D di Bosch Rexroth porta a nuovi livelli il trasporto e il posizionamento contactless ad alte prestazioni, consentendo una completa revisione del flusso di lavoro in produzione.
"Bosch Rexroth: più apertura, connettività e sostenibilità nell’intera catena del valore"
Alla HANNOVER MESSE 2023, Bosch Rexroth ha presentato tante nuove soluzioni di automazione, aperte e facili da integrare, che testimoniano il suo impegno costante nel cammino verso la digitalizzazione dell’ingegneria meccanica.
Alla Hannover Messe 2023 tante nuove soluzioni di automazione, aperte e facili da integrare, che testimoniano l’impegno costante di Bosch Rexroth nel cammino verso la digitalizzazione dell’ingegneria meccanica.
"Macchinari industriali configurabili e assemblabili come Lego. I segreti della gamma Smart MechatroniX di Bosch Rexroth"
Un catalogo di componenti base, parti meccaniche, guide, robot lineari, sistemi elettrici, controlli elettronici, drive e motori, combinabili fra loro con una logica modulare.
"Bosch Rexroth a SPS Italia per la “factory of the future”"
Bosch Rexroth protagonista a SPS Italia, la fiera dedicata all’industria intelligente, digitale e sostenibile che si tiene alle Fiere di Parma dal 23 al 25 maggio 2023.
"Riciclo batterie al litio: Bosch ha ridotto la tempistica a 15 minuti"
Buone notizie sul fronte del riciclo delle batterie al litio utilizzate nelle auto elettriche; Bosch ha perfezionato un ciclo di recupero delle materie prime critiche contenute nelle batterie al litio estremamente rapido ed in grado di utilizzare la carica residua delle stesse celle per alimentarsi.
"Bosch, ecco l’ impianto automatico per il riciclo della batterie"
La joint venture tra TSR Recycling, sussidiaria di REMONDIS e Rhenus Automotive, ha costruito a Magdeburgo il primo impianto di riciclaggio di batterie completamente automatizzato in Europa utilizzando la tecnologia Bosch Rexroth.
"Bosch Rexroth, fatturato 2022 record di 7 miliardi"
Nell’anno 2022 Bosch Rexroth ha ottenuto un fatturato di 7 miliardi di euro, il valore massimo mai raggiunto prima nella storia dell’azienda. Rispetto all’anno precedente (6,2 miliardi di euro), le vendite sono aumentate del 14,1%, come mostrato nel riassunto dei maggiori indicatori nell’infografica in alto.
"Bosch to develop Europe’s first fully automated battery-discharging plant"
WITH MORE and more electric cars are finding their way onto the road, Bosch estimates that they will account for around 70% of all newly registered passenger cars in Europe by 2030. This is increasing demand for batteries and for the recycling of the raw materials they contain, such as lithium, cobalt, and nickel.
"Sistema planare a levitazione Bosch Rexroth, movimento in sei gradi di libertà"
Il sistema planare crtlX Flow6D di Bosch Rexroth porta a nuovi livelli il trasporto e il posizionamento contactless ad alte prestazioni, consentendo una completa revisione del flusso di lavoro in produzione.
"Cavi ibridi: novità igus per motori Bosch Rexroth e azionamenti Siemens"
Nei sistemi di servo-azionamento sempre più spesso vengono utilizzati cavi ibridi che, unendo due tipologie di cavo, assolvono alla duplice funzione di fornire energia (servo) e trasmettere dati al sistema di controllo (encoder) con vantaggi in termini di spazio, peso e costo.
"Bosch Rexroth met le cap sur des solutions au service de l’industrie du futur"
Engagé depuis des années pour une industrie de demain plus responsable, Bosch Rexroth met au point des solutions industrielles plus respectueuses de l’environnement, agissant directement sur la préservation des ressources, la réduction de la consommation d’énergie et l’amélioration des performances industrielles.
Ett par klick. Det är allt som krävs för att föra över parametrar från Bosch Rexroths linjära axlar, fleraxliga system och elektromekaniska cylindrar till motorstyrningen. Sedan är det bara att köra.
Setting up a future-facing factory doesn’t need to cost the earth, nor does it need to be overwhelmingly complex or time-consuming. To help realize the factory of tomorrow, today, Bosch Rexroth shares eight practical and manageable steps that you can take to dramatically improve your factory – and reap the rewards
"Even more choice: Two new hybrid cables from igus suitable for Bosch Rexroth and Siemens"
Energy and data transmission bundled in one cable: Hybrid technology is gaining acceptance with more and more drive manufacturers. Responding to this trend, igus has expanded its chainflex cable portfolio with two new hybrid cables.
"ÄNNU FLERA ALTERNATIV: TVÅ NYA HYBRIDKABLAR FRÅN IGUS SOM PASSAR BOSCH REXROTH OCH SIEMENS"
Hybridteknik blir populär hos fler och fler drivsystemtillverkare. igus garanterar tillförlitlighet med nya kablar för MS2N-motorer från Bosch Rexroth och Siemens SINAMICS S210 frekvensomformare.
The smart conveyance market is small and growing compared to traditional conveyor systems, but manufacturers are taking notice and several big names are entering the market, according to Interact Analysis.
"Bosch Rexroth to Present Complete Automation Solutions Portfolio at ATX West 2023"
Bosch Rexroth will showcase one of the industry’s most complete solutions for factory automation, robotics and smart manufacturing at ATX West 2023 on Feb. 7-9 in Anaheim, California.
"Proteo International usa i sistemi idraulici di Bosch Rexroth"
Da oltre 30 anni la Proteo di Ravenna costruisce sistemi di produzione e lavorazione della gomma che vengono poi acquistati e utilizzati da colossi del settore. Per realizzarli, ha scelto i motori idraulici Hagglunds di Bosch Rexroth.
"Comunicazione sicura tra ambiente IT e sistemi OT con ctrlX CORE di Bosch Rexroth"
I fornitori di tecnologie devono reagire ai cambiamenti richiesti dal mercato in maniera più flessibile e veloce in modo da effettuare, per esempio, modifiche alla produzione con poco preavviso: questo è possibile solo attraverso una comunicazione IT e OT sicura.
"Open automation, Bosch Rexroth’s the crtlX OS now available for third parties"
The Linux-based operating system for the automation toolkit ctrlX Automation by Bosch Rexroth is now available for hardware from third-party providers and virtualized environments.
The new facility’s unique engineering space will allow customers to collaborate and develop prototypes and proof-of-concept automation solutions in partnership with Bosch Rexroth technology experts.
Definito lo smartphone dell’automazione industriale, ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth è la piattaforma aperta che riduce tra il 30 e il 50% le attività di progettazione e gli ingombri macchina, incrementando la produttività fino al 10%.
"Edf Europe sceglie la tecnologia ctrlX Automation di Bosch Rexroth"
La sfida che si trovano davanti i fornitori di tecnologie è quella di creare soluzioni “a prova di futuro”, in grado cioè non solo di rispondere alle esigenze di oggi, ma di anticipare anche quelle di domani, permettendo una facile scalabilità e integrazione.
Automation is software development today. With the ctrlX AUTOMATION toolkit, Bosch Rexroth has developed a completely new solution that drastically simplifies the industrial automation world and solves the real problems of the customers.
"L’innovazione tecnologica e digitale si traduce in risparmio e sostenibilità ambientale"
Per le imprese il monitoraggio puntuale dei consumi energetici rappresenta un fattore abilitante, capace di influire sulla capacità di generare valore e di aumentare il livello di competitività.
"100% Digital Workflow by ctrlX AUTOMATION. Per Bosch Rexroth il software è al centro"
di Marco de' Francesco ♦︎ L'industria sta cambiando e a guidare questa trasformazione è il software, che ora è il fulcro di tutte le fasi di realizzazione.
"Con ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth la macchina impara"
EDF Europe, produttore di macchine automatiche per il cartone ondulato, racconta i vantaggi della piattaforma ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth aperta, flessibile e scalabile.
"Bosch Rexroth presenta un sistema di movimentazione a levitazione e novità della piattaforma ctrlX AUTOMATION"
Bosch Rexroth ha presentato due novità per facilitare l’automazione dei processi industriali: ctrlX FLOW6D, un sistema di movimentazione planare contactless a levitazione per garantire il trasporto, il posizionamento e la movimentazione efficiente e sicura dei carichi e novità inerenti la sua piattaforma di automazione ctrlX AUTOMATION.
"Con ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth la macchina impara e fa dialogare IT e OT"
EDF Europe, produttore di macchine automatiche per il cartone ondulato, racconta i vantaggi della piattaforma ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth aperta, flessibile e scalabile
"ctrlX AUTOMATION, i vantaggi per i costruttori di macchine: la testimonianza di EDF Europe"
Alleviare il carico di lavoro degli operatori, ridurre i tempi di avviamento di una nuova linea produttiva e migliorare continuamente le operazioni grazie all’analisi dei dati raccolti dalle macchine.
"Viaggio alla scoperta delle soluzioni di Bosch Rexroth per abbattere consumi ed emissioni"
di Piero Macrì ♦︎ Meccatronica e automazione per rendere la green economy una fonte di competitività. L'iniziativa GoGreen, che ha permesso alla multinazionale di abbattere del 39% i consumi e del 75% le emissioni. Le centraline green CytroBox per la degassificazione. La stampa 3D per ridurre il peso dei componenti.
"Bosch Rexroth Expands Portfolio of Linear Robots"
Bosch Rexroth announced that it has expanded its portfolio of linear robots for various applications in factory automation by adding new axis combinations and sizes
"Smart Flex Effector, il tool flessibile, intelligente e connesso per la movimentazione di carichi fino a 6 kg"
È grande come una tazza, è leggero, è flessibile, è sensibile come una mano, forte come un robot quando serve e automatizza l’impossibile. È Smart Flex Effector, l’ultimo arrivato della famiglia Smart MechatroniX di Bosch Rexroth, la piattaforma di soluzioni che combina meccanica, elettronica e software per aprire la strada alla fabbrica del futuro.
"Improving speed to market: Navigating EV assembly challenges"
The electric vehicle (EV) revolution gains more momentum every day, driving change to automotive manufacturing in unprecedented ways. With rapidly growing demand comes the need to rapidly scale assembly operations — and that can create significant challenges.
"Bosch Rexroth Focuses on Automation Integration for CPGs"
Integration of pick-and-place robots, conveyors, autonomous mobile robots, and an open, app-based automation platform to address specific CPG operations are highlighted in Bosch Rexroth’s exhibit at PACK EXPO International 2022.
Bosch Rexroth held a webinar unveiling its ctrlX control platform in March 2021 that I had the pleasure of moderating. According to a press event held this week, more than 600 units have been sold.
"Bosch Rexroth presents ctrlX OS, now available for third parties"
With its automation toolkit ctrlX AUTOMATION and the principle of the “smartphone for the world of industrial automation,” Bosch Rexroth signaled a paradigm shift in the market back in 2020.
"Bosch Rexroth Demonstrates Automation Journey at Assembly 2022"
At The Assembly Show 2022, Bosch Rexroth will join with leading suppliers and users of factory automation, robotics and assembly technology to showcase the company’s portfolio of assembly automation solutions in Booth #505 on Oct. 25–27 in Rosemont, Ill.
"Rendere i robot più sensibili e produttivi con il modulo Smart Flex Effector"
Con Smart Flex Effector i processi difficili da gestire ora possono essere automatizzati, ottimizzati e monitorati attraverso un semplice retrofitting.
"Il futuro delle soluzioni di movimentazione è intelligente"
Bosch Rexroth ha ampliato il suo portfolio di robot lineari per le diverse applicazioni nella factory automation aggiungendo nuove combinazioni e dimensioni degli assi.
"Il futuro delle soluzioni di movimentazione è intelligente"
Bosch Rexroth ha ampliato il suo portfolio di robot lineari per le diverse applicazioni nella factory automation aggiungendo nuove combinazioni e dimensioni degli assi.
"Bosch Rexroth to Exhibit Complete Factory Automation Solutions at The ASSEMBLY Show 2022"
IIt’s time to streamline how automation works. At The ASSEMBLY Show 2022, Bosch Rexroth will join with leading suppliers and users of factory automation, robotics and assembly technology to showcase the company’s industry-leading, complete and harmonized portfolio of assembly automation solutions in booth #505 on Oct. 25–27 in Rosemont, Ill.
"Aumentare la produttività aziendale è possibile con i robot lineari intelligenti di Bosch Rexroth"
Dalle merci in arrivo alla produzione, dall’assemblaggio all’imballaggio del prodotto finito, i robot di movimentazione basati su assi lineari sono ormai presenti ovunque all’interno dei flussi di attività aziendali.
"I robot lineari intelligenti di Bosch Rexroth al servizio della produttività"
Dalle merci in arrivo alla produzione, dall’assemblaggio all’imballaggio del prodotto finito, i robot di movimentazione basati su assi lineari sono ormai presenti ovunque all’interno dei flussi di attività aziendali.
"Per Bosch Rexroth l’efficienza passa dall’ecosistema e dalla logica collaborativa"
Una maggiore efficienza con risparmi di tempi e migliore qualità della linea produttiva, una logica collaborativa che permette alle diverse figure presenti in azienda di cooperare in misura maggiore.
"Automazione industriale: apertura, flessibilità e sempre più software"
Il mondo dell'Automazione industriale è a un cambio di paradigma con la transizione da sistemi proprietari rigidi verso soluzioni aperte e flessibili. La riflessione di Bosch Rexroth.
Bosch Rexroth is to acquire motion control specialist Elmo Motion Control, based in Petach Tikva near Tel Aviv, and thereby expand its factory automation business.
Bosch Rexroth ha deciso di investire e aumentare la propria offerta di prodotti per l’automazione industriale attraverso l’acquisizione di Elmo Motion Control, società con sede a Petach-Tikva, Israele.
"Motion control e automazione industriale, Bosch Rexroth acquisisce l’israeliana Elmo"
Bosch Rexroth investe per aumentare la propria offerta di prodotti per automazione industriale con l’acquisizione di Elmo Motion Control, azienda con sede a Petach-Tikva, Israele, che sviluppa e produce azionamenti elettrici di fascia alta e motion control.
"ctrlX AUTOMATION, la piattaforma Bosch Rexroth con la massima libertà di programmazione"
ctrlX AUTOMATION è la nuova piattaforma di automazione di Bosch Rexroth che offre la massima libertà di programmazione. Grazie a ctrlX AUTOMATION gli utenti possono implementare soluzioni individuali e funzioni macchina in modo semplice, rapido e flessibile utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione.
"Motion control and factory automation, Bosch Rexroth acquires Elmo Motion Control"
Bosch Rexroth invests in the expansion of its factory automation business and agreed to acquire the motion control specialist Elmo Motion Control Ltd, headquartered in Petach-Tikva, Israel.
Il portafoglio prodotti di Bosch Rexroth si amplia con l’acquisizione della società Elmo Motion Control. L’azienda con sede a Petach-Tikva (Israele) sviluppa e produce azionamenti elettrici di fascia alta e motion control per l’automazione industriale e conta oggi circa 330 associati.
Per la Casa tedesca specializzata nell'automazione industriale l'ecologia è un fattore trainante dell'innovazione. Efficienza energetica ed economia circolare, le aree di maggior interesse.
"Bosch Rexroth to Present Battery Production Solutions at The Battery Show North America and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo"
With working demonstrations, product exhibits and industry specialists, Bosch Rexroth will present a broad portfolio of manufacturing technology and expertise tailored to meet complex battery production automation requirements.
Bosch Rexroth explains how modular automation solutions and web-based software tools shorten engineering, commissioning and cycle times in battery production applications.
"Da Bosch Rexroth un nuovo kit per la robotica mobile"
Per l’interazione senza soluzione di continuità tra robotica mobile e IT, Bosch Rexroth propone un kit di robotica modulare costituito da componenti software e hardware.
Migliorare la produttività delle aziende manifatturiere, connettere ogni tipo di camera industriale e dotarla di Intelligenza Artificiale, monitorare e trasmettere i dati di funzionamento delle macchine in una fabbrica digitale.
With calls for simplicity and flexibility in technology, as well as independence from global supply chains, increasing significantly, automation will become even more open with collaboration between all market players playing an increasingly important role.
"Andrea Maffioli, Bosch Rexroth: così vogliamo innovare machinery e automazione"
Capacità predittiva, flessibilità, servitizzazione: sono i vantaggi competitivi che devono avere sia componentisti oem del machinery, sia clienti finali che costruiscono linee di produzione.
"Unlock the gateway to the future of factory automation"
Bosch Rexroth has posted a video providing a tour of its stand at the 2022 Hannover Messe. Here you can see how the company is unlocking the future of factory automation.
"Integrazione tra IT e OT: il nuovo ecosistema per le applicazioni industriali di Bosch Rexroth in mostra a SPS Italia"
Per rispondere alle esigenze di digitalizzazione dei processi delle aziende, l’automazione tecnologica deve adattarsi all’Information Technology con il minor sforzo possibile.
Every year, Deutsche Messe presents the Hermes Award, the leading international industry prize, to a company whose product or solution demonstrates a particularly high degree of technological innovation.
"Why High-Mix, Low-Volume Manufacturers are Adopting Flexible Automation"
Growing demands for customization, increasing numbers of SKUs, and ongoing labor issues are leading HMLV manufacturers to adopt more easily configurable automation hardware and software.
Every year, Deutsche Messe presents the HERMES AWARD to a company whose product or solution demonstrates a particularly high degree of technological innovation.
"Jury nominates 3 solutions for the Heremes Award"
Each year, Deutsche Messe presents the Hermes Award, a leading international industry prize, to a company with product or solution that demonstrates a high degree of technological innovation.
"Geek+ Partners with Bosch Rexroth on Intelligent Mobile Robot Systems"
Automation technologies aimed at streamlining material handling tasks have been on the rise in manufacturing settings and the logistics space for some time now.
"Integrazione tra IT e OT: il nuovo ecosistema di Bosch Rexroth in mostra a SPS Italia"
La piattaforma di automazione aperta ctrlX AUTOMATION, ispirata ai vantaggi degli smartphone e con app flessibili, sarà al centro dello spazio espositivo dell'azienda alla fiera di Parma.
"Soluzioni di automazione complete con ctrlX AUTOMATION"
Come piattaforma di automazione costantemente aperta, ctrlX AUTOMATION fornisce tutti i tasselli per costruire soluzioni di automazione complete con l’ecosistema ctrlX World.
"Industria 4.0: come il 5G abilita la fabbrica del futuro"
In occasione del Mobile World Congress (Mwc) 2022 di Barcellona, Qualcomm e Bosch Rexroth hanno annunciato l’evoluzione della loro collaborazione nella ricerca incentrata sulle applicazioni della tecnologia 5G per l’Industrial Internet of Things (IIoT).
"A&L Automation and Logistic e Bosch Rexroth insieme per la trasformazione digitale dell’automazione industriale"
A&L Automation and Logistic, software house e system integrator specializzato in soluzioni di automazione, collabora dal 2017 con Bosch Rexroth per offrire ai clienti progetti innovativi di digitalizzazione e automazione e anticipare i bisogni dei clienti.
"Key capabilities for today’s open automation controller"
There are five key traits to consider when assessing controller platforms, according to a company with a Control Engineering Engineers’ Choice Award product.
"Quando automazione fa rima con… servizi! Con ctrlX Automation di Bosch Rexroth"
La soluzione connette i flussi informativi generati nello shop-floor: così Oem e utenti finali creano funzionalità aggiuntive per monitorare macchine o impianti in logica preventiva e predittiva supportata da digital twin.
"Bosch Rexroth complète les fonctions de sa plate-forme de guidage linéaire"
Après le kit Pressing, la fonction Handling est désormais disponible sur le système Smart MechatroniX, pour simplifier les tâches de manipulation de pièces.
"Bosch Rexroth Challenges Automation Programmers to Develop ctrlX CORE Apps in New Contest"
Bosch Rexroth has launched the ctrlX developR Challenge contest to invite the creation of innovative new applications and programs that take advantage of the advanced capabilities of the company’s ctrlX CORE automation control system.
"Bosch Rexroth to Present Industry 4.0 Automation, Linear Motion and Transport Technology at SEMICON West 2021"
Bosch Rexroth will showcase the company’s latest high-precision automation technology, engineered to satisfy the extremely demanding requirements for semiconductor fabrication systems at SEMICON West 2021, Dec. 7-9, in San Francisco, California.
"Bosch Rexroth challenges automation programmers to develop ctrlX CORE apps"
Bosch Rexroth launched the ctrlX developR Challenge contest to invite the creation of innovative new applications and programs that take advantage of the advanced capabilities of the company’s ctrlX CORE automation control system.
"ctrlX developR Challenge, la competizione di Bosch Rexroth dedicata ai software developer"
Bosch Rexroth chiama a raccolta gli sviluppatori di software in una competizione internazionale, ctrlX developR Challenge, volta a premiare le migliori applicazioni che rispondono, concretamente, alle esigenze dei software developer.
"App-based control system targets usability: Expert interview series, Dave Cameron, Bosch Rexroth"
Looking for a new approach for the next automation platform? Just download the applications you need from an app store, says Dave Cameron, Bosch Rexroth sales director for automation and electrification.
"La piattaforma ctrlX CORE di Bosch Rexroth al Forum Meccatronica 2021"
In qualità di uno dei più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche operanti sul mercato, Bosch Rexroth ha condiviso la propria visione per supportare il rilancio del sistema economico-produttivo, puntando su modelli sicuri di produzione flessibili, sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità ambientale.
"Bosch Rexroth Highlights Machine System at PACK EXPO"
At PACK EXPO Las Vegas, Bosch Rexroth showcased how products from its various business units work together to provide fully integrated machine systems.
"Secondo Michele Repaci di Bosch Rexroth nel settore del packaging la sostenibilità è un effetto diretto della flessibilità"
In occasione dell’evento digitale “Le tecnologie abilitanti al servizio dell’automazione delle macchine per il packaging” organizzato da SPS Italia, Michele Repaci, segment manager packaging di Bosch Rexrothha espresso la sua visione sulla sostenibilità nel settore del packaging, sottolineando il legame con la flessibilità.
"Bosch Rexroth - Geleceğin fabrikası'nın önemli yapı taşı…"
Bosch Rexroth, tüm pazarı değiştiren ve sektörde otomasyonu yeniden tanımlayan ctrlX AUTOMATION platformu ile Alman İnovasyon Ödülü’nü almaya hak kazandı.
"Bosch Rexroth, modern fabrikanın beyni olan ctrlX AUTOMATION ile Alman İnovasyon Ödülünü kazandı"
Bosch Rexroth, tüm pazarı değiştiren ve sektörde otomasyonu yeniden tanımlayan ctrlX AUTOMATION platformu ile Alman İnovasyon Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Fornisce gli elementi necessari per soluzioni di automazioni complete e consente di risparmiare il 50% dello spazio di installazione e del numero di componenti singoli.
"Bosch Rexroth, ctrlX AUTOMATION ile Alman İnovasyon Ödülü’nü kazandı"
Bosch Rexroth, ctrlX AUTOMATION platformu ile Alman İnovasyon Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2010 yılında WirtschaftsWoche, Accenture ve EnBW tarafından kurulan girişim, ‘Büyük Şirketler’ kategorisinde Bosch Rexroth’u ödüle lâyık gördü.
"Bosch Rexroth now sells new products in new ctrlX AUTOMATION platform"
ctrlX AUTOMATION offers design engineers a choice: They decide whether to program in IEC 61131, PLCopen or G-Code, or in other conventional high-level or Internet languages.
ctrlX AUTOMATION allows for the flexibility to create centralized and decentralized automation topologies with customized and customizable third-party apps available.
"Firma Bosch Rexroth uruchomiła już sprzedaż nowych produktów z platformy ctrlX AUTOMATION"
ctrlX AUTOMATION daje elastyczność w tworzenia scentralizowanych i zdecentralizowanych topologii automatyzacji z personalizowanymi aplikacjami stron trzecich.
"Mamy aplikację, która to umożliwia! Firma Bosch Rexroth prezentuje nową platformę automatyzacji opartą na Internecie"
ctrlX AUTOMATION daje elastyczność w tworzenia scentralizowanych i zdecentralizowanych topologii automatyzacji z personalizowanymi aplikacjami stron trzecich.