Question? Ask iXi!

Wróć

U.I. Lapp GmbH

LAPP Logo

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

Kable zazwyczaj służą przez wiele lat, nawet w sytuacjach wysoce dynamicznych, wymagających ruchów o dużych prędkościach i silnym skręcie (torsji). ETHERLINE® GUARD to innowacyjne rozwiązanie firmy LAPP. Jest to stacjonarne urządzenie monitorujące, które ocenia bieżącą wydajność kabla transmisji danych i określa ją jako wartość procentową.

Zastosowanie dynamiczne

Niezależnie od tego, czy kabel znajduje się w prowadnicy łańcuchowej (drag chain), aplikacji skrętnej (torsyjnej), czy też jest poddawany innym obciążeniom wywołanym ruchem, stan kabla będzie stale się pogarszał, prowadząc ostatecznie do awarii. Dzięki ETHERLINE® GUARD stan kabla może być monitorowany w czasie rzeczywistym.

Zastosowania robotyczne

Podobnie jak w przypadku zastosowań dynamicznych, kable w aplikacjach z udziałem robotów przemysłowych są narażone na obciążenia mechaniczne i mogą ulec awarii. Skutkuje to nieuchronnie nieplanowanymi przestojami i dodatkowymi kosztami w produkcji. Dzięki ETHERLINE® GUARD stan kabla może być monitorowany w czasie rzeczywistym.

Utrzymanie ruchu

Zwiększenie dostępności zakładu poprzez planowane przestoje maszyn. Pozwala to obniżyć koszty konserwacji i utrzymania ruchu.

Korzyści

  • Monitorowanie stanu (condition monitoring) dowolnego kabla ethernetowego
  • Redukcja kosztów i przestojów
  • Nadaje się również do aplikacji EtherCAT, EtherNet/IP oraz 2-parowego PROFINET
  • Do montażu na szynach DIN 35 mm (szynach montażowych typu top-hat)

Grupy docelowe

  • Konstruktor maszyn
  • Operator maszyny
  • Integrator systemów

Topologia

Konfiguracja monitorowania stanu zużycia (state of health) obciążonego mechanicznie kabla Ethernet prowadzonego w prowadnicy łańcuchowej (drag chain).

 

O firmie LAPP

LAPP jest producentem elastycznych kabli, przewodów oraz akcesoriów kablowych.

Nazwa LAPP jak żadna inna kojarzy się z innowacyjnymi rozwiązaniami połączeniowymi. Marka ta oznacza jakość, obsługę klienta i głębokie zrozumienie branż oraz zastosowań, w których używane są jej produkty. LAPP jest liderem na rynku światowym, dostarczającym wszystko: od kabli, złączy i akcesoriów po w pełni zintegrowane rozwiązania połączeniowe. Produkty LAPP są stosowane w maszynach produkcyjnych, robotach przemysłowych, transporcie publicznym, przetwórstwie spożywczym, energetyce alternatywnej, systemach ładowania pojazdów elektrycznych, platformach wiertniczych i wielu innych obszarach. Są one również produktem pierwszego wyboru dla wspinaczy górskich i polarników.

Klienci to doceniają: wszystkie z 40 000 produktów w katalogu odzwierciedlają kunszt produkcyjny. LAPP zawsze dąży do oferowania najlepszego rozwiązania. Jeśli klienci nie znajdą w katalogu tego, czego szukają, nasi eksperci są gotowi wspólnie opracować dedykowane rozwiązanie. LAPP dostarcza produkty w każdy zakątek świata, a większość z nich jest gotowa do szybkiej dostawy prosto z magazynu. Aby to zagwarantować, LAPP posiada centra rozwoju, zakłady produkcyjne i magazyny na całym świecie.

LAPP ma silną pozycję na przyszłość, tak samo jak Oskar i Ursula Ida Lapp, kiedy zakładali firmę w 1959 roku. In 1957 roku Oskar Lapp stworzył kabel sterowniczy ÖLFLEX® – pierwszy chroniony znak towarowy w tej branży. Szybko pojawiły się kolejne. Zarówno wtedy, jak i dziś firma pozostaje własnością rodziny. Wszyscy członkowie rodziny Lapp są dumni z tego dziedzictwa. Wraz z Matthiasem Lappem zarządzanie rodzinnym przedsiębiorstwem przejęło trzecie pokolenie. Według wstępnych danych, w roku obrotowym 2024 firma wygenerowała skonsolidowaną sprzedaż na poziomie nieco ponad 1,82 miliarda euro. LAPP zatrudnia około 5700 osób na całym świecie, produkuje w 26 międzynarodowych lokalizacjach i działa w sumie w ponad 80 krajach na całym świecie.

Odwiedź stronę internetową

How-to

How-To
Jak skonfigurować połączenie między Etherline® Guard a sterownikiem ctrlX CORE X3.

ctrlX OS Community

 

Wróć