Question? Ask iXi!

Wróć

TXOne Networks B.V.

Logo TXOne Networks

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

Natywne dla środowisk OT i oparte na koncepcji Zero Trust technologie opracowane przez TXOne Networks wykraczają poza ograniczenia tradycyjnej obrony cybernetycznej, aby usprawnić zarządzanie, zmniejszyć nakłady na bezpieczeństwo i szybciej rozwiązywać wyzwania. Oferta obejmuje zarówno rozwiązania sieciowe, jak i oparte na punktach końcowych (endpoints), które zapewniają sieciom OT wielowarstwowe bezpieczeństwo cybernetyczne w czasie rzeczywistym (defense-in-depth).

Zabezpieczanie sieci przed przypadkowymi lub celowymi incydentami bezpieczeństwa

Producenci maszyn muszą chronić maszyny przed zagrożeniami zgodnie z wymogami przepisów. Urządzenie EdgeIPS zainstalowane na interfejsie sieciowym maszyny zabezpiecza ją przed wszelkimi zdalnymi zagrożeniami sieciowymi atakującymi za pośrednictwem tego interfejsu. EdgeIPS może również ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji z maszyny będącej „pacjentem zero”, jeśli maszyna została zainfekowana za pośrednictwem innych nośników, np. portu USB lub zaufanej aktualizacji oprogramowania. Po przełączeniu IPS w tryb ochrony, maszyna pozostaje chroniona, nawet jeśli urządzenie nie jest aktualizowane lub komponenty wewnętrzne nie posiadają zainstalowanych poprawek systemowych (patches).

Korzyści

  • Uproszczone rozwiązania umożliwiają inżynierom OT efektywne zarządzanie bezpieczeństwem
  • Technologia „wirtualnego patchowania” (Virtual Patch) podnosi poziom bezpieczeństwa bez konieczności aktualizacji komponentów systemu
  • Autonomiczne rozwiązania wymagające minimalnego nakładu pracy administracyjnej
  • Zorientowane na środowiska OT rozwiązania bezpieczeństwa firmy TXOne stawiają ciągłość operacyjną i dostępność na pierwszym miejscu
  • Zgodność z nowym rozporządzeniem maszynowym (New Machinery Regulation), normą IEC62443 oraz ustawą o cyberodporności (Cyber Resilience Act)

Grupy docelowe

  • Producenci maszyn
  • Operatorzy maszyn
  • Integratorzy systemów

 

O firmie TXOne Networks

TXOne Networks oferuje rozwiązania cyberbezpieczeństwa, które zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania oraz środowisk technologii operacyjnych (OT) dzięki metodologii OT Zero Trust. TXOne Networks współpracuje zarówno z wiodącymi producentami, jak i operatorami infrastruktury krytycznej, opracowując praktyczne, przyjazne dla procesów operacyjnych podejścia do cyberobrony. TXOne Networks oferuje produkty sieciowe oraz oparte na punktach końcowych, które zabezpieczają sieć OT i urządzenia o krytycznym znaczeniu dla misji w czasie rzeczywistym, w sposób wielowarstwowy (defense-in-depth).

Odwiedź stronę internetową

Wróć