Question? Ask iXi!

Wróć

Pepperl+Fuchs SE

Logo Pepperl+Fuchs

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

W celu uzupełnienia procesów produkcyjnych o nowe cyfrowe procesy o wartości dodanej wymagane są komponenty automatyki, które spełniają wymagania przemysłowe i wspierają prostą integrację. To tutaj zorientowane na interoperacyjność czujniki i moduły firmy Pepperl+Fuchs tworzą idealną symbiozę z równie otwartym systemem operacyjnym Linux ctrlX OS.

Master IO-Link: Połączenie hali produkcyjnej z biurem

Łączność komponentów jest kluczowym elementem uwolnienia pełnego potencjału urządzeń opartych na systemie ctrlX OS oraz wdrażania prawdziwych rozwiązań inteligentnej fabryki i inteligentnej produkcji (smart factory & smart production). Aby to osiągnąć, należy wykorzystać inteligencję czujników i elementów wykonawczych oraz udostępnić zarówno dane procesowe, jak i dane o stanie. Moduły główne (mastery) IO-Link firmy Pepperl+Fuchs zostały zaprojektowane dokładnie w tym celu: jako interfejs tworzą dostęp do czujników i elementów wykonawczych, łącząc w jednym komponencie deterministyczną komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przemysłowych sieci Ethernet, takich jak EtherCAT lub PROFINET, z dodatkowymi kanałami komunikacyjnymi, takimi jak MQTT, OPC UA lub REST API, umożliwiającymi połączenie z platformami chmurowymi. Ułatwia to pokonywanie granic systemowych między światami OT i IT oraz łączenie klasycznych zasad techniki kontrolno-pomiarowej (I&C) z przyszłościowymi koncepcjami IoT. Zintegrowany interpreter IODD pozwala na pełną konfigurację i obsługę mastera, w tym wszystkich podłączonych urządzeń, za pomocą przeglądarki internetowej, podczas gdy wieloprotokołowość mastera znacznie zmniejsza koszty magazynowania i zarządzania urządzeniami.

Czujniki przemysłowe: Wszystko z jednego źródła

Zorientowana na przyszłość automatyzacja środowisk przemysłowych za pomocą urządzeń opartych na systemie ctrlX OS wymaga niezawodnej, a zarazem zróżnicowanej technologii czujników. Jako pionier w dziedzinie przemysłowej technologii sensorycznej z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, Pepperl+Fuchs dysponuje bogatym portfolio opartym na różnych zasadach działania. Obejmuje ono zarówno klasyczne binarne czujniki zbliżeniowe, czujniki optoelektroniczne i systemy pozycjonowania, jak i niezwykle wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe i radarowe do wymagających zastosowań zewnętrznych. Szeroka gama wariantów z różnymi interfejsami (w tym IO-Link, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, CANopen) gwarantuje, że portfolio czujników Pepperl+Fuchs może być z powodzeniem wykorzystane do rozwiązania praktycznie każdego zadania automatyzacji w ramach urządzeń opartych na ctrlX OS z jednego źródła. Ponadto dostępna jest szeroka gama technologii połączeniowych (w tym kable czujnik-aktuator, złącza, rozgałęźniki i dystrybutory), co pozwala użytkownikom czerpać korzyści z oszczędzających czas i koszty kompleksowych zakupów w jednym miejscu („one-stop shopping”).

Systemy RFID: Kluczowa technologia dla Przemysłu 4.0

Technologia RFID to kluczowe rozwiązanie dla fabryki zorganizowanej zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0. Wnosi dynamizm i elastyczność do wszystkich obszarów produkcji i logistyki. Umożliwia to pełną przejrzystość i identyfikowalność (traceability) wzdłuż łańcuchów produkcyjnych i dostaw. Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową gamę komponentów (urządzenia do odczytu/zapisu, tagi, jednostki ewaluacyjne, kable) do realizacji kompletnych rozwiązań systemowych we wszystkich popularnych zakresach częstotliwości (LF, HF, UHF). Na jednej jednostce ewaluacyjnej można również realizować pracę mieszaną różnych częstotliwości. Moduły obsługują także komunikację EtherCAT, powszechnie stosowaną w urządzeniach opartych na systemie ctrlX OS, jak i inne protokoły Industrial Ethernet. Możliwa jest również prosta integracja poprzez IO-Link, podczas gdy interfejsy takie jak OPC UA i REST API opierają opcję komunikacji pionowej (pionowej wymiany danych).

Korzyści

  • Wieloprotokołowe i obsługujące technologię MultiLink™ wysokowydajne moduły główne (mastery) IO-Link jako idealne uzupełnienie otwartego systemu operacyjnego ctrlX OS
  • Zintegrowane interfejsy MQTT, OPC UA i REST API umożliwiają niezależną od platformy, interoperacyjną i niezależną od producenta komunikację maszynową
  • Bogate portfolio czujników do realizacji praktycznie wszystkich aplikacji automatyzacji
  • Rozwiązania systemowe RFID we wszystkich zakresach częstotliwości dla większej przejrzystości i identyfikowalności
  • Zmniejszony nakład pracy dzięki prawdziwym kompleksowym zakupom z jednego źródła (one-stop shopping) – od czujników i komponentów interfejsowych po dopasowaną technologię połączeniową i wiedzę integracyjną

Grupy docelowe

  • Konstruktor maszyn
  • Integrator systemów

Topologia

  • Czujniki przemysłowe – bogate portfolio czujników do realizacji praktycznie wszystkich zastosowań automatyki. Wszystko z jednego źródła.
  • Systemy RFID – kluczowa technologia dla Przemysłu 4.0.
  • Master IO-Link – połączenie hali produkcyjnej z biurem.

 

O firmie Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs – innowacje dla przyszłości automatyzacji
Jako jedna z wiodących firm w branży automatyki, Pepperl+Fuchs jest globalnym pionierem na swoich rynkach dzięki przełomowym technologiom. Dla tradycyjnych i przyszłych zastosowań firma z siedzibą w Mannheim oferuje kompleksowe portfolio dla automatyzacji fabryk i procesów. Jednocześnie Pepperl+Fuchs stale rozwija pionierskie technologie, torując swoim klientom drogę do sprostania nadchodzącym wyzwaniom Przemysłu 4.0.

Odwiedź stronę internetową

How-to

How-To
Jak ustawić absolutny enkoder obrotowy ENA58IL w systemie ctrlX OS jako rzeczywistą oś nadrzędną

ctrlX OS Community

 

How-to

How-To
Jak skonfigurować system RFID IDENTControl w systemie ctrlX OS przy użyciu EtherCAT

ctrlX OS Community

 

Wróć