Paessler GmbH
Uniwersalne narzędzie do monitorowania sieci
Wszystkie aspekty środowiska OT mogą być monitorowane za pomocą rozwiązania monitorującego PRTG, w tym zapory sieciowe (firewalle), przełączniki (switche), serwery, aplikacje programowe, sterowniki PLC czy panele HMI.
Obejmuje to urządzenia ctrlX OS, takie jak ctrlX CORE i inną infrastrukturę OT, w tym urządzenia podłączone do urządzeń ctrlX OS (poprzez ctrlX Data Layer).
Integracja danych i alarmów monitorowania sieci z ctrlX OS
Paessler PRTG może integrować swoje dane i alarmy bezpośrednio z urządzeniami ctrlX OS za pośrednictwem serwera PRTG OPC UA.
Korzyści
- Standaryzowany przegląd całej infrastruktury OT
- Wizualizacja stanu zdrowia (health) infrastruktury OT na pulpitach nawigacyjnych obejmujących elementy IT, OT i IIoT
- Tworzenie raportów w celu dokumentowania dostępności i wydajności urządzeń
- Integracja alarmów i danych z monitorowania z urządzeniami ctrlX OS lub systemami sterowania przemysłowego innych producentów
Grupy docelowe
- Konstruktor maszyn
- Operator maszyny
- Integrator systemów
Topologia
Aby monitorować komponenty ctrlX OS lub inne urządzenia OT, można wybrać jeden z trzech produktów z rodziny Paessler PRTG. PRTG Hosted Monitor jest hostowany w chmurze przez firmę Paessler. Rozwiązania lokalne (on-premises) obejmują PRTG Network Monitor dla środowisk średniej wielkości oraz PRTG Enterprise Monitor dla bardzo dużych środowisk z wieloma zakładami lub fabrykami.
Dodatkowo, PRTG można rozbudować o PRTG OPC UA Server, który pozwala na połączenie z PRTG i dostarczanie danych monitorowania oraz alarmów do systemów firm trzecich.
O firmie Paessler
Od 1997 roku firma Paessler GmbH dostarcza rozwiązania monitorujące dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i każdej wielkości – od małych i średnich firm (SMB) po duże korporacje. Dziś ponad 500 000 użytkowników w ponad 170 krajach polega na PRTG i innych rozwiązaniach Paessler w zakresie monitorowania swoich złożonych infrastruktur IT, OT i IoT. Monitorowanie odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu zużycia zasobów przez ludzkość. Produkty Paessler GmbH pomagają klientom optymalizować ich infrastruktury IT, OT i IoT oraz zmniejszać zużycie energii lub emisje – dla naszej przyszłości i środowiska.