Question? Ask iXi!

Wróć

NC-Vision GmbH

NC Vision Logo

Bezkodowa, modułowa platforma firmy NC-Vision umożliwia cyfrowe zarządzanie zakładem produkcyjnym. Użytkownicy mają do dyspozycji wszechstronne, inteligentne stacje robocze, które dostarczają pracownikom instrukcje w formie cyfrowej oraz umożliwiają pozyskiwanie danych produkcyjnych (PDA) i zwiększanie całkowitej efektywności wyposażenia (OEE). Rozwiązanie można stopniowo rozbudowywać w system MES nowej generacji, zapewniający zoptymalizowane procesy i analizy, przejrzystość w czasie rzeczywistym oraz kompleksowe możliwości śledzenia. A wszystko to od jednego producenta.

Wprowadź cyfrowe zarządzanie zakładem produkcyjnym już dziś!

Użytkownicy mogą zaprojektować swój zakład produkcyjny z własnymi inteligentnymi stacjami roboczymi. Można je łatwo zestawić w jedną całość i wdrożyć, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w każdy aspekt procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym i wyeliminować z produkcji dokumenty papierowe, zastępując je cyfrowymi wskazówkami dla operatorów.

Zaawansowane narzędzia PDA i OEE, maksymalna wydajność, przestoje ograniczone do minimum!

Dzięki zaawansowanym narzędziom PDA i OEE z oferty NC-Vision użytkownicy mogą zwiększać produktywność i optymalizować procesy. Mogą również śledzić przestoje i jakość, w porę podejmować działania i nieustannie poprawiać wydajność produkcji.

Korzyści

  • Najniższa bariera wejścia – klienci mogą szybko zacząć korzystać z rozwiązania do cyfrowego zarządzania zakładem produkcyjnym i osiągnąć natychmiastowe efekty.
  • Przejrzystość w czasie rzeczywistym – monitorowanie zleceń produkcyjnych i kluczowych wskaźników na bieżąco umożliwia optymalną kontrolę i podejmowanie świadomych decyzji.
  • Zwiększona wydajność – wyeliminowanie dokumentów w programie MS Excel i przepływów pracy opartych na dokumentacji papierowej pozwala zoptymalizować procesy i zwiększyć produktywność.
  • Cyfrowe wskazówki dla użytkownika – zrozumiałe instrukcje pracy dostarczają wszystkie niezbędne informacje w przejrzystej postaci, co zapewnia płynne i bezbłędne procesy.
  • Indywidualne możliwości optymalizacji – klient może wdrożyć precyzyjnie określone strategie optymalizacyjne.

Grupa docelowa

  • Konstruktorzy maszyn
  • Operatorzy maszyn
  • Integratorzy systemów

 

Informacje o firmie NC-Vision

Dzięki swojej unikalnej, modułowej platformie niewymagającej pisania kodu firma NC-Vision przyczynia się do cyfryzacji branży produkcyjnej. Podstawowym elementem tej platformy są inteligentne stacje robocze, które umożliwiają idealne połączenie zakładu produkcyjnego i pracy menedżerów, zapewniając przejrzystość w czasie rzeczywistym i optymalne możliwości sterowania. NC-Vision przynosi firmom natychmiastowe znacznie korzyści, a potem pomaga im stopniowo zbliżać do celu, jakim jest stworzenie w pełni inteligentnej fabryki.

Odwiedź witrynę

Wróć