Janitza electronics GmbH
Zarządzanie energią – zwiększenie wydajności, redukcja kosztów energii
Rosnące koszty energii i regulacje prawne wymagają rozwiązań opartych na danych. Janitza zapewnia precyzyjny pomiar i analizę energii w celu optymalizacji, pomagając firmom obniżyć koszty, korzystać z zachęt finansowych i zachować zgodność z wymogami prawnymi.
Przejrzyste zużycie energii – redukcja śladu węglowego CO₂ i optymalizacja kosztów
Przedsiębiorstwa mogą optymalizować zużycie energii i emisje poprzez wykorzystanie precyzyjnych danych. Szczegółowa analiza i zarządzanie obciążeniem pomagają obniżyć koszty, unikać szczytowego zapotrzebowania i spełniać regulacje dotyczące ochrony środowiska.
Niezawodne zasilanie – monitorowanie prądu różnicowego dla bezpieczeństwa i jakości sieci
Prądy uszkodzeniowe są wykrywane na wczesnym etapie, co minimalizuje ryzyko pożaru i awarii. Ciągłe monitorowanie jakości sieci identyfikuje wahania napięcia i wyższe harmoniczne, aby zapobiegać zakłóceniom.
Korzyści
- Optymalizacja zużycia własnego: Maksymalizacja wykorzystania własnych źródeł energii i minimalizacja kosztów dostaw zewnętrznych.
- Wydajne zarządzanie energią i rozliczanie: Szczegółowe analizy umożliwiają precyzyjną alokację i przejrzystą kontrolę kosztów.
- Ochrona przeciwpożarowa, zgodność z przepisami i proaktywna redukcja kosztów utrzymania: Zapewnienie zgodności ze standardami monitorowania energii w celu zapobiegania pożarom i ryzykom odpowiedzialności cywilnej. Wczesne wykrywanie stanów krytycznych zapobiega kosztownym przestojom i naprawom.
- Trwała redukcja kosztów zużycia: Identyfikacja i eliminacja nieefektywnych przepływów energii w celu optymalizacji kosztów operacyjnych.
- Monitorowanie dostępności i wczesne wykrywanie usterek: Zapewnienie nieprzerwanej zdolności operacyjnej dzięki analizie w czasie rzeczywistym.
Grupy docelowe
- Konstruktor maszyn
Topologia
Łączenie urządzeń Janitza za pomocą ModbusTCP lub OPC UA z urządzeniami z systemem ctrlX OS.
O firmie Janitza
Janitza oferuje kompletne rozwiązania systemowe do nowoczesnego zarządzania danymi dotyczącymi energii (np. zgodnie z normą ISO 50001), a także rozwiązania do monitorowania jakości zasilania i prądu różnicowego. Janitza Electronics GmbH, niemiecka firma z siedzibą w Lahnau w Hesji, została założona w 1986 roku jako spółka zależna Eugen Janitza GmbH, która powstała w 1961 roku.
Portfolio firmy Janitza obejmuje nie tylko urządzenia pomiarowe i oprogramowanie, ale także odpowiednie usługi – kompleksowe rozwiązanie gwarantujące efektywne zarządzanie energią. Obejmuje ono technologię pomiaru energii, analizatory jakości zasilania klasy A zgodne z normą EN 50160, systemy zarządzania energią, cyfrowe mierniki panelowe, mobilne analizatory jakości zasilania oraz regulatory zarządzania obciążeniem. Oprócz doradztwa i opracowywania rozwiązań technicznych, Janitza oferuje instalację, uruchomienie, a także szkolenia dla klientów, utrzymanie i wsparcie systemów.
Janitza opracowuje i produkuje swoje wyroby w Niemczech, w zakładzie w Lahnau. Jako firma działająca globalnie, Janitza wspiera swoich klientów ekspercką wiedzą, wysokiej jakości produktami oraz dostosowanymi do potrzeb rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego i efektywnego zarządzania energią.
![]()
How-To
Jak monitorować i analizować dane dotyczące energii za pomocą systemu ctrlX OS i analizatora energii Janitza poprzez Modbus TCP.