Question? Ask iXi!

Wróć

AUNOVIS GmbH

AUNOVIS GmbH Logo

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

Firma AUNOVIS posiada ponad 25-letnie doświadczenie w tworzeniu dostosowanego do potrzeb, inteligentnego oprogramowania dla przemysłu. Jej rozwiązania są zorientowane na przyszłość, zgodne z przepisami i zrównoważone. Dzięki aplikacji Q!ConnectorKNX, AUNOVIS rozszerza ekosystem ctrlX OS o rozwiązanie z zakresu automatyki budynkowej.

Optymalizacja zużycia energii

W zakładzie produkcyjnym o zmiennej wydajności systemy takie jak klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja mogą być dynamicznie dostosowywane. Gdy linia produkcyjna nie pracuje z pełną wydajnością, zużycie energii jest odpowiednio optymalizowane, co przekłada się na znaczne oszczędności kosztów energii.

Utrzymanie ruchu o charakterze predykcyjnym

Przejrzyste bazy danych pozwalają na monitorowanie i kontrolowanie warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność. Idealne warunki wpływają korzystnie na żywotność i wydajność maszyn. Zmniejsza to koszty konserwacji i zwiększa dostępność maszyn.

Zarządzanie obciążeniem

Produkcja o wysokim zużyciu energii może powodować kosztowne obciążenia szczytowe. Poprzez połączenie danych dotyczących budynku i produkcji, system może ograniczyć produkcję w momentach wysokiego zapotrzebowania na energię, aby uniknąć obciążeń szczytowych.

Korzyści

  • Podstawa do rozszerzonego zarządzania energią w produkcji i technologii budynkowej (ustawa o efektywności energetycznej, ISO 50001)
  • Otwarty standard komunikacji KNX
  • Łatwa integracja telegramu KNX w ctrlX Data Layer
  • Brak wymaganych umiejętności programowania

 

Grupy Docelowe

  • Konstruktor maszyn
  • Operator maszyny
  • Integrator systemów

 

Topologia

Aplikacja Q!ConnectorKNX jest instalowana na urządzeniu z systemem ctrlX OS. Poprzez połączenie TCP/IP z interfejsu KNX IP, magistrala KNX jest łączona z podłączonymi do niej urządzeniami. Q!ConnectorKNX może wymieniać dane dwukierunkowo pomiędzy magistralą KNX a ctrlX Data Layer.

 

O firmie AUNOVIS

AUNOVIS GmbH to firma założona w 1999 roku w celu opracowywania dostosowanych do potrzeb rozwiązań programowych dla cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

AUNOVIS wspiera klientów w ich transformacji cyfrowej, optymalizuje procesy, umożliwia łączenie ludzi, maszyn i systemów oraz integruje innowacyjne technologie w środowiskach przemysłowych.

AUNOVIS Q! to gama wstępnie skonfigurowanych rozwiązań programowych, opracowanych specjalnie pod kątem wymagań przemysłu, umożliwiających szybkie i efektywne wdrażanie koncepcji Smart Factory.

Odwiedź stronę internetową

Wróć