Question? Ask iXi!

Wróć

Actility SA

Logo Actility Boundless connections

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

Jako wiodący dostawca łączności IoT, firma Actility wprowadza bezprzewodową komunikację LoRaWAN do ekosystemu ctrlX OS. Rozwiązanie Actility Data Layer Provider sprawia, że dane z czujników w terenie stają się bezpośrednio użyteczne na urządzeniach ctrlX OS i mogą być przetwarzane przez inne aplikacje. Umożliwia to efektywną kosztowo, bezprzewodową akwizycję danych w celu optymalizacji procesów i płynnego monitorowania zasobów.

Zautomatyzowane dostarczanie materiałów dzięki technologii czujników IoT

Zasilane bateryjnie czujniki IoT automatyzują procesy dostarczania materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Monitorowanie poziomu napełnienia i pozycji w czasie rzeczywistym zapewnia płynne uzupełnianie kontenerów, minimalizuje nakład pracy związany z ręczną kontrolą i sprawia, że kosztowne, przewodowe systemy czujników stają się zbędne.

Zoptymalizowane śledzenie zasobów dzięki IoT

Technologia IoT umożliwia śledzenie i optymalizację bezsilnikowych zasobów stałych i mobilnych. Widoczność lokalizacji i stopnia zużycia w czasie rzeczywistym poprawia stopień wykorzystania floty, chroni inwestycje i usprawnia operacje w całym łańcuchu dostaw.

Predykcyjne utrzymanie ruchu oparte na sztucznej inteligencji (AI)

Oparte na sztucznej inteligencji (AI) predykcyjne utrzymanie ruchu poprawia niezawodność i bezpieczeństwo maszyn. Gotowy zestaw ewaluacyjny (turnkey evaluation kit) pozwala firmom monitorować stan urządzeń, przewidywać awarie i skracać nieplanowane przestoje.

Korzyści

  • Przyszłościowe i najnowocześniejsze rozwiązania
  • Bezpieczeństwo
  • Niezawodność
  • Intuicyjny interfejs użytkownika i łatwa integracja
  • Skalowalność

Grupy docelowe

  • Producenci maszyn
  • Integratorzy systemów

Topologia

Dane z czujników LoRaWAN mogą być przesyłane do aplikacji, wykorzystując technologię dużego zasięgu o niskim zużyciu energii (long-range, low-power) w celu rozszerzenia zakresu zbierania danych na terenie fabryki. Obsługiwana jest również komunikacja dwukierunkowa, np. w celu uruchamiania elementów wykonawczych (aktywatorów).

 

O firmie Actility

Actility — jako współtwórca technologii LoRaWAN® i członek założyciel stowarzyszenia LoRa Alliance — jest światowym liderem w dziedzinie sieci rozległych o dużym zasięgu (LoRaWAN) dla Internetu Rzeczy (IoT). Actility dostarcza rozwiązania łączności klasy przemysłowej, umożliwiające wydajną i niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami IoT. Technologia Actility pozwala urządzeniom przesyłać dane na duże odległości przy minimalnym zużyciu energii, co czyni ją idealną do różnorodnych zastosowań, takich jak m.in. śledzenie zasobów (asset tracking), predykcyjne utrzymanie ruchu, optymalizacja procesów itp.

Odwiedź stronę internetową

Wróć