Frage? Frag iXi!

Video-Analyse

KI-gestützte Video-Analyse zum Gebäudeschutz

In kritischen Situationen zählt meist jede Sekunde: Das Solution Set für die Live-Video-Analyse zum Gebäudeschutz nutzt Künstliche Intelligenz, um Gefahren proaktiv zu erkennen. Es kombiniert dazu die leistungsstarke Steuerung ctrlX CORE mit integriertem KI-Chip und flexiblen ctrlX I/O-Modulen. Konventionelle Detektionssysteme werden so um eine zusätzliche Intelligenzschicht erweitert – zur verbesserten Bedrohungserkennung, zur Minimierung der Gefahrenausweitung und potenziell zur Rettung von Leben.

Das Solution Set zur Video-Überwachung mit KI richtet sich unter anderem an Systemintegratoren, Betreiber industrieller Liegenschaften, Rechenzentren, öffentliche Infrastrukturen wie Bahnhöfe oder Tunnel sowie sicherheitskritische und KRITIS-relevante Einrichtungen. Ein besonderer Vorteil: Auch bestehende Gebäude und Systeme lassen sich schnell und kosteneffizient nachrüsten – ohne Eingriff in bestehende Sicherheitsarchitekturen oder die zentrale Brandmeldetechnik.

Das Bild zeigt eine Kamera, die etwas überwacht. Im Hintergrund befindet sich ein Schutzschild in dem das Wort „AI“ steht.

Video-Überwachung mit KI – die Vorteile:

KI-Inferenz direkt am Edge – Cloud-Infrastruktur nicht erforderlich

Vorkonfiguriertes All‑in‑One-Bundle für schnellen Projektstart

Anbindung an BMA, BMS, BIS etc. für schnelles Handeln im Alarmfall

• Schnell und kosteneffizient in bestehenden Systemen nachrüstbar

Haben Sie Fragen?
Kontakt aufnehmen

Video-Analyse für Gebäudeschutz

 

Proaktiver Gebäudeschutz mit cleverer Videoanalyse

Vor dem Hintergrund einer Überwachungskamera sind sechseckige Waben darge-stellt. In den Waben sind die Lösungsbestandteile des Solution Sets abgebildet. Hierzu wurde eine Kombination aus Produktbild/App-Icon und Text gewählt.

Mit dem Solution Set für Video-Überwachung mit KI überträgt Bosch Rexroth seinen hohen Anspruch aus der industriellen Automatisierung auf den Bereich Gebäude- und Infrastruktur-Sicherheit. Das Besondere: Anwendende können ihre eigenen KI-Anwendungen unmittelbar auf der Steuerung einbinden.

Im Zentrum steht der integrierte HAILO-8-KI-Beschleuniger, verbaut in der Industriesteuerung ctrlX COREplus X3. Er ermöglicht performante KI-Inferenz direkt am Edge – dort, wo die Daten entstehen. Die vorkonfigurierte All‑in‑One‑Lösung kombiniert zudem PoE‑Switches und flexible ctrlX I/O‑Module.

Anwendende können aus einer Vielzahl an Connectivity Apps wie OPC UA, Modbus oder MQTT wählen, um im Alarmfall IT-Systeme wie BMA, BMS, BIS, Alamos und Winguard zuverlässig anzusprechen.

 

Mit dem retrofit-fähigen, offenen Plattformkonzept lassen sich bestehende Gebäude schnell nachrüsten und individuelle Use Cases – von Brandfrüherkennung bis Vandalismusprävention – jederzeit erweitern. Durch die Kombination aus KI-basierter Bilderkennung, offener Kommunikationsarchitektur und industrietauglicher Hardware entsteht eine Lösung, die mitwächst: Neue Use Cases können einfach integriert werden – ob zusätzliche Kameras, Alarmgeber oder HMI-Komponenten.

 

Das Bild zeigt die Topologie einer Anwendung für Gebäudeschutz. Darauf abgebildet sind Kamerasysteme, die mit der Steuerung ctrlX CORE und I/O Modulen ctrlX I/O agieren. Außerdem sieht man Apps, die man für diese Anwendung nutzen kann.

Applikationsbeispiel für Gebäudeschutz

Praktische KI-Videoanalyse für die proaktive Gefahrenerkennung und ‑bekämpfung in Gebäuden. Handelsübliche Kameras sind über PoE‑Switches von WAGO angebunden, die KI‑App wird mit ctrlX OS SDK erstellt und auf der ctrlX COREplus X3 mit HAILO‑KI‑Chip betrieben.

Sie haben Interesse an diesem Solution-Set?

Kontaktieren Sie uns!

 

ctrlX OS Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen sowie How to-Beiträge zu Themen rund um die Video-Überwachung mit KI und vielen weiteren Anwendungsbereichen von ctrlX AUTOMATION.

Zur ctrlX OS Community!

Hard- und Software-Komponenten des Solution Sets

Das Bild zeigt die ctrlX COREplus X3 mit Hailo-8-KI-Chip. Neben dem Produkt befin-det sich das HAILO Logo.

ctrlX COREplus X3 – KI am Edge für Video-Überwachung

Die ctrlX COREplus X3 mit integriertem HAILO-8-KI-Chip ist das Herzstück der Video-Überwachung mit KI. Sie verarbeitet Bilddaten lokal, ohne Cloud-Anbindung – schnell, sicher und effizient. Die industrielle Steuerung vereint KI-Logik, Kommunikation und Reaktion in einem Gerät – robust, kompakt und langfristig verfügbar.

 

 

Dargestellt sind verschiedene ctrlX I/Os in Kombination.

ctrlX I/O – Flexible Einbindung von Sensoren und Aktoren

Mit den enthaltenen ctrlX I/O-Modulen lassen sich zusätzliche Sensoren oder Aktoren flexibel integrieren. Das bedeutet: Weniger Verdrahtung, weniger Komponenten, einfache Inbetriebnahme und wartungsfreundlicher Aufbau. Zukünftige Multi-Range IO-Module sorgen zusätzlich für eine hochverfügbare, effiziente Wartung der angeschlossenen Sensorik – ganz ohne Geräteaustausch oder lange Wartezeiten.

Das Bild zeigt das Wago Logo

WAGO PoE-Switches – Kameraanbindung per Plug & Play

Mit PoE-Switches von WAGO lassen sich handelsübliche IP-Kameras direkt und effizient in das System integrieren. Die Switches übertragen Strom und Daten über ein einziges Kabel – ideal für eine einfache, kostensparende Installation und zuverlässige Live-Bildübertragung zur KI-gestützten Video-Überwachung.

 

Abgebildet ist das App-Icon, das für das Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS steht.

ctrlX OS – Offenes Betriebssystem mit Ökosystem

Durch das offene Betriebssystem ctrlX OS mit Ökosystem können Anwendungen flexibel mit Apps erweitert werden. Außerdem ist ctrlX OS Secure by Design und Secure by Default und damit auf die Anforderungen des CRA vorbereitet, nach IEC 62443-4-2 zertifiziert und flexibel um zusätzliche Security-Funktionalitäten erweiterbar.

 

Auf dem Bild sind die beiden App Icons für OPC UA Client und Modbus TCP abge-bildet. Die Punkte stellen dar, dass noch weitere Apps genutzt werden können.

Connectivity‑Apps zur Anbindung an Alarmsysteme

Zur Weiterleitung erkannter Gefahrenereignisse stehen vielfältige Schnittstellen bereit. Anwendende können aus OPC UA, Modbus TCP, MQTT, BACnet/SC u. v. m. auswählen, um erkannte Alarme und Zähldaten zuverlässig an BMA, BMS, BIS, Leitsysteme oder Cloud‑Plattformen weiterzuleiten. Die Apps laufen direkt auf ctrlX COREplus X3. Zusätzliche Gateways oder Protokollkonverter sind nicht erforderlich.

 

Das Bild zeigt ein Icon, auf dem ein Paket abgebildet ist, aus dem ein Zahnrad her-ausstellt. Dies soll metaphorisch zeigen, dass ein SDK ein Software Development Kit ist.

ctrlX OS SDK – Eigene KI für Video-Überwachung

Mit dem Software Development Kit (SDK) für das Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS entwickeln Anwendende spezifische KI-Anwendungen für z. B. Brandfrüherkennung, Bewegungserkennung oder Objektschutz. Die KI-Apps werden direkt auf der Steuerung ausgeführt – ohne Cloud, mit voller Kontrolle über Daten und Funktion.

 

 

Das Bild zeigt das App Icon für die LumiScan App von HD Vision Systems.

LumiScan App – KI-Bildauswertung auf Knopfdruck

Die LumiScan App vom ctrlX World-Partner HD Vision Systems ermöglicht sofort einsatzbereite KI-Bildauswertung – ideal für die schnelle Implementierung von Video-Überwachung mit KI. Sie ergänzt bestehende Systeme um intelligente Detektionsfunktionen wie Personenzählung oder Rauchanalyse.