Intelligente Pumpensteuerung für effiziente Wasserverteilung
Wenn große Wassermengen zuverlässig gefördert werden müssen, entscheidet eine präzise Pumpensteuerung über Energieverbrauch, Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Pumpstationen sind Teil der kritischen Infrastruktur (KRITIS) – entsprechend hoch sind die Anforderungen an Verfügbarkeit, Cybersecurity und Fernzugriff. Betreiber und Anlagenbauer stehen demnach heute vor der Aufgabe, Energieeffizienz zu steigern, bestehende SCADA-Systeme einzubinden und regulatorische Vorgaben wie den Cyber Resilience Act (CRA) zu erfüllen.
Das Solution Set „Intelligente Pumpen“ ist eine sofort einsatzbereite, modulare Automatisierungslösung für energieeffiziente Pumpensteuerung auf Basis von ctrlX AUTOMATION. Die zentrale Steuerung ctrlX CORE, leistungsstarke Frequenzumrichter, ctrlX I/O-Module und offene Kommunikationsschnittstellen bilden ein ideales Zusammenspiel für die industrielle Pumpenautomatisierung. Security-by-Design-Funktionen wie verschlüsselte Kommunikation, rollenbasierte Zugriffe und VPN-Anbindung sorgen für hohen Schutz und maximale Betriebssicherheit. Das Ergebnis: bis zu 30 % Energieeinsparung, kürzere Projektlaufzeiten und hohe Verfügbarkeit in der industriellen Pumpenautomatisierung.
Sichere Automatisierung für Pumpen in kritischer Infrastruktur
Das Solution Set „Intelligente Pumpen“ kombiniert ausgewählte Komponenten der ctrlX AUTOMATION-Welt zu einer skalierbaren Lösung für die Pumpenautomatisierung in Wasserverteilung, Hochwasserschutz und industrieller Entwässerung. Zentrale Automatisierungssteuerung ist die ctrlX CORE, die mit Hochleistungs-Frequenzumrichtern kommuniziert und die Pumpendrehzahl bedarfsgerecht auf Basis der Prozessanforderungen regelt.
Sensoren für Druck, Durchfluss, Temperatur und Füllstände werden über ctrlX I/O-Module angebunden. Die Integration in bestehende SCADA-Systeme erfolgt flexibel über Modbus TCP oder MQTT. Die Applikationslogik wird mit der ctrlX PLC App in Structured Text (IEC 61131-3) innerhalb des Engineering-Software-Baukastens ctrlX WORKS umgesetzt. Sichere, VPN-basierte Fernzugriffe ermöglichen Diagnose, Parametrierung und Fehlerbehandlung – auch aus der Ferne. Die modulare Architektur ist kompakt und erweiterbar.