Cleveres Automatisierungspaket für Primary Packaging
Verpackungsprozesse effizienter, flexibler und sicherer gestalten – mit dem Solution Set „Formen, Füllen und Verschließen“ für die Automatisierung von Verpackungsmaschinen von Bosch Rexroth gelingt der schnelle Einstieg in das moderne Primary Packaging. Anwendende erhalten ein durchgängig abgestimmtes System – offen durch Schnittstellen, skalierbar für unterschiedliche Maschinenkonzepte und vorbereitet auf zukünftige Anforderungen. Besonders in dynamischen Märkten mit kurzen Produktlebenszyklen und hohem Anpassungsdruck zahlen sich schnelle Produktwechsel, durchgängige Datenverfügbarkeit und eine zügige Umsetzung neuer Linien aus.
All-in-One Paket für Formen, Füllen, Verschließen
Verpackungsprozesse flexibler und sicherer gestalten
Das modulare Komplettpaket unterstützt eine durchgängige Automatisierung von Verpackungsmaschinen, sorgt für nahtlos koordinierte Prozesse und ermöglicht die einfache Anpassung an wechselnde Anforderungen im Produktionsumfeld. Dabei reduziert es den Engineering-Aufwand spürbar, verkürzt Projektlaufzeiten und erleichtert die Umsetzung auch komplexer Verpackungsszenarien.
Das Solution Set basiert auf dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION und kombiniert leistungsfähige Hardware, flexible Software und spezifische Apps zu einem cleveren Gesamtpaket für den Anwendungsbereich Formen, Füllen und Verschließen. ctrlX AUTOMATION bietet Automatisierungslösungen für ganz unterschiedliche Verpackungsanwendungen und unterstützt dabei verschiedene Ausprägungen für die Bereiche „Low Range Application (LRA)“, „Mid Range Application (MRA)“ und „High Range Application (HRA)“.
ctrlX OS Community
Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community steht Ihnen ein kostenfreies und offenes Applikations-Template für den Anwendungsbereich Formen, Füllen und Verschließen zur Verfügung. Durch die Nutzung reduzieren Sie Ihren Programmier- und Engineeringaufwand und profitieren so von einer schnellen Implementierung: Projektstart in 10 Minuten, bis zu 60 % Zeitersparnis bei der Codierung, responsive Web-HMI und wiederverwendbarer, offener Quellcode – für einen schnellen Einstieg in das Primary Packaging. Gleichzeitig ist das Template auf Basis offener Standards wie PackML und OPC-UA (Companion Spezifikation) der ideale Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung für Ihren individuellen Anwendungsfall.
Darüber hinaus finden Sie in der Community Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zu vielen weiteren Aspekten rund um ctrlX AUTOMATION und die Verpackungsautomation Lösung.