Controls Only

Die industrielle SPS der Zukunft

ctrlX AUTOMATION bietet modernste Automatisierungstechnik für alle Arten von gesteuerten Anwendungen. Möglich macht dies die kompakte Steuerung ctrlX CORE als Herzstück des Automatisierungsbaukastens. Sie ist als industrielle Steuerung für jede Anwendung und Maschine einsetzbar. Durch ihre App-Technologie lässt sich außerdem ganz einfach der Funktionsumfang erweitern. Die Automatisierungstechnik wächst also mit ihren Aufgaben.

Flexible und skalierbare Steuerungen für alle Fälle

Die SPS-Software ctrlX PLC trägt dazu bei, sowohl die Weichen für die Fabrik der Zukunft als auch für Steuerungsaufgaben darüber hinaus zu stellen. Denn damit lassen sich nicht nur flexible und skalierbare SPS-Architekturen umsetzen, sondern auch die Vorteile klassischer SPS-Automatisierung mit den Kommunikations- und Funktionsanforderungen des IoT verbinden. Die ctrlX CORE ist mit ihren Zusatzfunktionen und möglichen Erweiterungen wandelbar: heute ist sie zum Beispiel eine industrielle SPS, morgen ein Edge Device und übermorgen eine IoT-Steuerung.

Mit diesen und weiteren Eigenschaften unterstützt die ctrlX CORE die Anforderungen an eine moderne Steuerung auch im Bereich Infrastruktur und Verkehr, Versorgung, Energie oder Sicherheitseinrichtungen. Gleichzeitig ist die ctrlX CORE auch als Web-basierte HMI-Lösung einsetzbar. Und das alles ganz sicher: Die Steuerung ctrlX SAFETY ist die kompakteste und reaktionsschnellste Sicherheitslösung auf dem Markt. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, welche die ctrlX CORE bietet, kann sie zum Beispiel bei Handling-, Motion- oder Logistik-Aufgaben für Bewegung sorgen.

Ganz gleich, in welchen Bereichen die ctrlX CORE ihre Leistung beweist, für Anwendende ergeben sich immer signifikante Vorteile. Die offene Architektur mit App-Technologie eröffnet nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheiten und Erweiterungsmöglichkeiten. Apps lassen sich entweder im ctrlX Store herunterladen oder einfach in beliebigen Programmiersprachen (in Hochsprachen, Python, C, C## etc.) erstellen – bis hin zur Low-Code-Programmierung. Bei der Ausbringung neuer Software-Funktionen, Verwaltung und Pflege von Geräteeinstellungen oder Fernwartung unterstützt das ctrlX Device Portal. So sind Anwendende zu jeder Zeit und an jedem Ort in der Lage, frei zu agieren.

ctrlX Configurator

Mit dem ctrlX Configurator können Sie Ihre Automatisierungslösungen intuitiv gestalten. Die individuelle Konfiguration ist einfach, schnell und verlässlich. Die gewünschten Systemtopologien können passgenau zusammengestellt und 24/7 angefragt werden.

Zum ctrlX Configurator

Beispielkonfigurationen für Controls Only-Applikationen:

Beispiel für gesteuerte Funktionen
 

Geeignet für Handling-, Motion- oder Logistik-Aufgaben.

ctrlX Configurator Beispiel

Beispiel für sicherheitskritische Funktionen

Geeignet für Handling-, Motion- oder Logistik-Aufgaben.

ctrlX Configurator Beispiel

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX AUTOMATION Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zu Controls Only-Themen und vielen weiteren Anwendungsbereichen rund um ctrlX AUTOMATION.

Zur ctrlX AUTOMATION Community

Passende ctrlX AUTOMATION Produkte