Entwicklung von IT-Funktionen über die Steuerung
Als Vincent Druart die Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION kennenlernte, begeisterte ihn das Konzept eines sicheren Linux-basierten Betriebssystems, auf der die Softwarevariablen der SPS zugänglich sind.
Das Betriebssystem ctrlX OS bietet mir die Möglichkeit, etwas Neues auf einer Basis zu schaffen, die den Herausforderungen der Cybersicherheit gerecht wird. Die Lösung bietet außerdem eine hohe Flexibilität, Anwendungsbausteine können einfach hinzuzugefügt werden.
Der anwendungsbasierte Echtzeit-Linux-Kernel ermöglicht die Entwicklung vieler weiterer Funktionen. Ich denke dabei insbesondere an Applikationen, die auf Echtzeitinformationen basieren, wie die Vibrationskontrolle, aber auch an das Versenden von E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen an unsere Kunden," erklärt er.
"Der berufliche Hintergrund von Vincent Druart passt sehr gut zu dem, was uns zur Entwicklung von ctrlX AUTOMATION inspiriert hat. Er repräsentiert perfekt die neue Generation talentierter Entwickler, für die die zur Verfügung gestellten Programme so offen wie möglich sein müssen. Darüber hinaus hat ihm seine berufliche Laufbahn in der „industriellen Informatik” ermöglicht, das Potenzial unserer neuen Produktreihe sofort zu erkennen. In kurzer Zeit und nahezu eigenständig hat er bereits sehr erfolgreiche Anwendungen realisiert," sagt Jean-Michel Lerond, Vertriebsingenieur bei Bosch Rexroth.