Steffen Winkler
ctrlX DRIVE cabinet-free für den Award „Produkt des Jahres 2026“ nominiert
Das kompakte und modulare Antriebssystem ctrlX DRIVE cabinet-free setzt neue Maßstäbe in der schaltschranklosen Antriebstechnik. Einfache Installation, drastisch reduzierter Platzbedarf, minimaler Verkabelungsaufwand und hohe Flexibilität – das sind entscheidende Stärken.
Das IP65/IP67-System ctrlX DRIVE cabinet-free verzichtet fast vollständig auf den Schaltschrank und schafft so Raum für modulare, schlanke Produktionssysteme. Dank SiC-Technologie sinken Energieverluste um bis zu 60 Prozent, während wegfallende Schaltschrankklimatisierung die Betriebskosten senkt. Mit Leistungen bis 54 A, Einzel- und Doppelachsvarianten sowie flexiblen Kühlkonzepten ermöglicht ctrlX DRIVE cabinet-free modulare Maschinenkonzepte – skalierbar bis 100 Achsen über 200 m Länge. Diese Flexibilität erlaubt spätere Erweiterungen ohne umfangreiche Umbauten.
Wir freuen uns sehr über die Nominierung für den Award „Produkt des Jahres 2026“ von Computer&Automation. Der Preis wird für herausragende Innovationen und Technologien verliehen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt im Rahmen eines Online-Votings, bei dem Leser:innen in insgesamt 11 Kategorien abstimmen können. Die Leserwahl ist bis zum 02.03.2026 geöffnet. Jetzt für ctrlX DRIVE cabinet-free abstimmen!