Johannes Albrecht
![ctrlX develoR Serie, Staffel 1, Folge 10 Gastgeber Christian Zentraf und sein Gast Johannes Albrecht sitzen an einem Tisch und sprechen über die Programmiersprache Python in Kombination mit der Automatisierungslösung ctrlX AUTOMATION](assets/images/9/DC-AE_ctrlX_developR_Staffel1_Episode10_Vorschaubild_1920x1080-79b6f8f3.jpg)
ctrlX developR – EPISODE #10 Python
Python ist eine universelle, üblicherweise interpretierte, höhere Programmiersprache. Sie hat den Anspruch, einen gut lesbaren, knappen Programmierstil zu fördern. So werden beispielsweise Blöcke nicht durch geschweifte Klammern, sondern durch Einrückungen strukturiert.*
In Folge 10 von ctrlX developR spricht Christian gemeinsam mit Johannes über die Programmiersprache Python - und was man mit Python und ctrlX AUTOMATION alles machen kann, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Und nebenbei: In dieser Folge hast du die Chance, ein ctrlX-T-Shirt zu gewinnen. Also einfach diesem Video einen Daumen hoch geben und einen Kommentar schreiben, um an der Verlosung teilzunehmen.
*Quelle: Wikipedia