Frage? Frag iXi!

Zurück

Veil Energy

E-BOOST von Veil Energy ist eine leistungsstarke Energieeffizienzplattform, die entwickelt wurde, um den Energieverbrauch von Unternehmen zu optimieren. Daten, die von der E-BOOST Adapter-App auf ctrlX OS Geräten gestreamt werden, ermöglichen Echtzeit-Energieüberwachung, automatische Optimierung der Energieflüsse und eine nahtlose Integration mit bestehenden Systemen.

Energieüberwachung

Echtzeit-Datenerfassung, sichere Verarbeitung und Speicherung sowie intuitive Dashboards für Energieeinblicke. Sie ermöglicht es Unternehmen, den Echtzeit-Energieverbrauch über Maschinen, Leitungen und Anlagen hinweg zu überwachen und zu visualisieren, um Ineffizienzen aufzudecken und Einsparmöglichkeiten zu identifizieren.

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

Nachhaltigkeitsziele und regulatorische Anforderungen mit Zuversicht und Präzision erfüllen dank EU-konformer Datenerfassung und -berichterstattung.

Vorteile

  • Energieeinsparungen von bis zu 20 %: Bewährte Ergebnisse aus realen Installationen.
  • Transparenz des CO₂-Fußabdrucks: Emissionen präzise verfolgen und berichten.
  • Tiefe industrielle Integration: Ausgelegt auf komplexe Umgebungen wie in der Metall-, Futtermittel-, Chemikalien- und Pharmaindustrie.
  • Schnelle Implementierung: Plug-and-Play mit ctrlX OS und schnelle Einrichtung, um schnell Ergebnisse zu sehen.

Erfahren Sie mehr über intelligentes Energie-Monitoring im Interview mit Klaus Kress, CEO Veil Energy.

Topologie

  • E-BOOST App in der Cloud
  • ctrlX OS-Gerät als Hardware für IoT-Daten und auszuführende Aktionen, Konnektivität zur e·boost-Plattform in der Cloud

 

Über Veil Energy

Für Veil Energy ist die Transformation der Energienutzung nicht nur eine technologische Herausforderung – sondern eine strategische Chance. Gegründet von Energieingenieuren mit einer Leidenschaft für Innovation und Wirkung, unterstützt Veil Energy Industrie- und Dienstleistungssektoren dabei, Energieverschwendung zu reduzieren, Betriebskosten zu senken und Umweltziele durch intelligentes, datengetriebenes Energiemanagement zu erreichen. Die Lösungen von Veil Energy verbinden fortschrittliche Überwachungstechnologie mit tiefgehender Branchenexpertise, um Unternehmen bei fundierten Entscheidungen, der Optimierung von Abläufen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen. Von automatisierten Diagnosen bis hin zu maßgeschneiderter Beratung verwandelt Veil Energy Energie in einen Hebel für Wettbewerbsfähigkeit.

Zur Website

App

E-BOOST - Energy Efficiency Monitoring System
E-BOOST ist darauf ausgelegt, das industrielle Energie­management zu vereinfachen und zu beschleunigen.

ctrlX OS Community

 

Zurück