Frage? Frag iXi!

Zurück

U.I. Lapp GmbH

LAPP Logo

Die Leitungen halten in der Regel viele Jahre, selbst in Situationen mit hochdynamischen, anspruchsvollen Bewegungen bei hohen Geschwindigkeiten und starker Torsion. Die innovative Lösung von LAPP ist ETHERLINE® GUARD. Es handelt sich um ein stationäres Überwachungsgerät, das die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Datenleitung auswertet und in Prozent angibt.

Dynamische Anwendung

Ob eine Leitung in einer Schleppkette, einer torsionsbeanspruchten Anwendung oder sonstigem Stress durch Bewegung ausgesetzt ist, nimmt der Zustand der Leitung stetig ab, bis hin zum Ausfall. Mit ETHERLINE® GUARD können solche Leitungszustände in Echtzeit überwacht werden.

Robotik Anwendung

Wie schon bei der dynamischen Anwendung sind die Leitungen auch bei Anwendungen mit Industrierobotern mechanischem Stress ausgesetzt, neigen zum Ausfall und verursachen extra Kosten und Stillstandzeiten. Mit ETHERLINE® GUARD können solche Leitungszustände in Echtzeit überwacht werden.

Instandhaltung

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch planbare Stillstandzeiten und somit reduzierte Instandhaltungskosten.

Vorteile

  • Zustandsüberwachung beliebiger Ethernet-Kabel
  • Reduzierung von Kosten und Ausfallzeiten
  • Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 2-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet
  • Zur Montage auf 35-mm-Hutschienen

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

Zustandsüberwachung eines physikalisch beanspruchten, durch eine Schleppkette geführten Ethernet Kabels.

 

Über LAPP

LAPP ist Hersteller von flexiblen Kabeln und Leitungen sowie Kabelzubehör.

Der Name LAPP steht wie kein anderer für innovative Verbindungslösungen. Die Marke steht für Qualität, Branchen- und Anwendungsverständnis sowie Kundenservice. LAPP liefert Kabel, Stecker und Zubehör bis zu komplett integrierten Verbindungslösungen, und ist damit heute Weltmarktführer. LAPP Produkte stecken in Fertigungsmaschinen, Industrierobotern, Bussen und Zügen, Anlagen zur Verarbeitung von Lebensmitteln, Windrädern, Ladesystemen für Elektroautos, Photovoltaik- und Windkraftanlagen, Ölbohrplattformen und vielem mehr. Sogar für die Besteigung von 8000ern oder Polarexpeditionen sind Produkte von LAPP die erste Wahl.

Das schätzt die Kundschaft: LAPP verfügt über Herstellerkompetenz für alle seine 40.000 Katalogprodukte. Denn es soll immer die optimale Lösung sein. Und wenn der Kunde im Katalog mal nicht fündig wird, entwickeln Experten mit ihm gemeinsam eine Lösung. LAPP liefert an jeden Winkel der Welt, meist ab Lager und mit kurzen Lieferzeiten. Dazu gibt es Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten sowie Logistikzentren auf der ganzen Welt.

LAPP ist für die Zukunft bestens aufgestellt – auch ein Verdienst von Oskar und Ursula Ida Lapp, die das Unternehmen 1959 gegründet haben. 1957 etablierte Oskar Lapp mit der ÖLFLEX® Steuerleitung die erste geschützte Marke in dieser Branche – weitere kamen hinzu. Damals wie heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz, mit Matthias Lapp hat die dritte Generation die Führung des Familienunternehmens übernommen. LAPP beschäftigt weltweit rund 5.700 Mitarbeitende, fertigt an 26 internationalen Standorten und ist in insgesamt über 80 Ländern weltweit aktiv.

Zur Website

How-to

How-To
Eine Verbindung zwischen dem Etherline® Guard und dem ctrlX CORE X3 einrichten.

ctrlX OS Community

 

Zurück