Frage? Frag iXi!

Zurück

TXOne Networks B.V.

Logo TXOne Networks

Die OT-nativen, auf Zero Trust basierenden Technologien von TXOne Networks überwinden die Einschränkungen traditioneller Cyberabwehr, um das Management zu vereinfachen, den Sicherheitsaufwand zu reduzieren und Herausforderungen schneller zu bewältigen. Das Angebot umfasst sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Lösungen, die OT-Netzwerke in Echtzeit mit einer mehrschichtigen Cybersicherheit schützen.

Sicherung des Netzwerks gegen versehentliche oder absichtliche Sicherheitsvorfälle

Maschinenbaufirmen müssen eine Maschine gemäß den Vorschriften vor Bedrohungen schützen. EdgeIPS an der Netzwerkschnittstelle der Maschine schützt die Maschine vor jeglichen Bedrohungen aus dem Netzwerk, die über die Netzwerkschnittstelle angreifen. EdgeIPS kann auch die Ausbreitung von Infektionen von der „Patient Zero“-Maschine begrenzen, falls die Maschine über andere Medien, z.B. USB-Anschluss oder ein vertrauenswürdiges Software-Update, infiziert wurde. Sobald das IPS im Schutzmodus aktiviert ist, bleibt die Maschine geschützt, selbst wenn das Gerät nicht aktualisiert wird oder die Geräte im Inneren nicht gepatcht sind.

Vorteile

  • Vereinfachte Lösungen ermöglichen es OT-Ingenieuren, die Sicherheit effektiv zu verwalten
  • Der „virtuelle Patch“ erhöht das Sicherheitsniveau, ohne Systemkomponenten zu aktualisieren
  • Autarke Lösungen, die minimalen Verwaltungsaufwand erfordern
  • OT-zentrierte Sicherheitslösungen von TXOne priorisieren die betriebliche Verfügbarkeit über alles andere
  • Einhaltung der neuen Maschinenverordnung, IEC62443 und des Cyber Resilience Acts

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Über TXOne Networks

TXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit.

Zur Website

Zurück