Frage? Frag iXi!

Zurück

Timecho Europe GmbH

Logo der Firma timecho

Timecho bietet Lösungen für Massendatenspeicherung, schnelles Lesen und komplexe Datenanalyse in IoT-Anwendungen. Es optimiert die Echtzeit- und historische Maschinendatenverwaltung für ctrlX OS und ermöglicht Edge-to-Cloud-Datensynchronisierung. Die Zeitreihenlösungen von Timecho ermöglichen eine zuverlässige und kostengünstige Datenverwaltung.

Implementierung von intelligenten Betriebs- und Wartungssystemen

Durch die Nutzung der Zeitreihendatenbank von Timecho können die Benutzer:innen ein intelligentes Betriebs- und Wartungssystem einrichten. Dieses System ermöglicht Trendanalysen, erkennt Ausfälle und bietet präzise Entscheidungshilfen.

Überwachung mehrstufiger IoT-Plattformen

Die Lösung von Timecho kann zur Datensynchronisierung auf mehrstufigen IoT-Plattformen eingesetzt werden, die eingebettete Geräte, Edge und Cloud umfassen. Timecho ermöglicht Echtzeitüberwachung, Lastberechnung, Oberschwingungsanalyse und Fehlerwarnungen für Ladestationen und speichert täglich Millionen von Zeitreihendaten.

Vorteile

  • Reduktion von Hardware- und Speicherkosten um bis zu 92%
  • Kompatibilität mit mehr als 150 Industrieprotokollen
  • Embedded-Edge-Cloud Datensynchronisation
  • Verwaltung von Zeitreihendaten: Historische und Echtzeit- Dashboards verfügbar über Grafana-Plugin oder ctrlX OS - IoT Dashboard

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

 

Über Timecho

Timecho ist ein führender Anbieter von Zeitreihen-Datenbank-Management-Systemen und zugehörigen Dienstleistungen. Gegründet von den Schöpfern von Apache IoTDB, einem internationalen Open-Source-Projekt, bietet Timecho IoT-native Zeitreihenlösungen, um den Anforderungen an Massendatenspeicherung, schnelles Lesen und komplexe Datenanalysen gerecht zu werden. Dies ermöglicht Unternehmen, den Wert von Zeitreihendaten mit höherer Zuverlässigkeit zu einem geringeren Kostenfaktor zu nutzen. Timecho widmet sich der Beschleunigung der Umsetzung von Anwendungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT).

Zur Website

Zurück