Frage? Frag iXi!

Zurück

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Logo SEW-eurodrive

Die App SEW-EURODRIVE Connector ermöglicht die einfache Konfiguration, das Betreiben und die Diagnose der CiA 402 Antriebe mit dem Betriebssystem ctrlX OS.

Verbindung zum modularen Automatisierungsbaukasten MOVI-C®

Der SEW-EURODRIVE Connector für ctrlX OS ermöglicht die Verbindung zwischen dem ctrlX OS Device und dem modularen Automatisierungssystem MOVI-C® - basierend auf dem etablierten CiA 402 Standard.

Parametrisierung und testen im Handbetrieb

Mit dem SEW-EURODRIVE Connector können Kunden MOVI-C® Achsen mit dem CiA 402 Standard über eine intuitive Weboberfläche parametrieren und manuell testen.

Diagnose und Fehlerinterpretation

Mit dem SEW-EURODRIVE Connector können Kunden mehrere MOVI-C® Achsen mit dem CiA 402 Standard einfach diagnostizieren. Fehlercodes lassen sich direkt in der App interpretieren.

Vorteile

  • Einfacher Zugriff auf mehrere Achsen
  • Fehlerinterpretation integriert
  • Gerätespezifische SDOs zusätzlich zum CiA 402 Standard

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Systemintegratoren

Topologie

Die SEW-EURODRIVE Connector App nutzt die ctrlX OS App EtherCAT Master, um MOVI-C® Achsen nahtlos mit ctrlX OS Devices zu verbinden. Jede CiA-402-kompatible Achse kann integriert werden – ob schaltschrankbasiert wie MOVIDRIVE® oder dezentral wie MOVIMOT®. Eine benutzerfreundliche Weboberfläche, erleichtert Parametrierung, Diagnose und manuelle Tests.

 

Über SEW-EURODRIVE

Das 1931 gegründete Familienunternehmen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG hat seinen Stammsitz im baden-württembergischen Bruchsal nahe Karlsruhe. Heute ist SEW-EURODRIVE einer der global führenden Spezialisten der Antriebs- und Automatisierungstechnik mit über 22.000 Mitarbeitenden, 18 Fertigungswerken und 92 Drive Technology Centern (DTC) in 57 Ländern.

Als einer der Marktführer der Branche bewegt SEW-EURODRIVE weltweit Applikationen, Prozesse, Anlagen und Maschinen in unzähligen Bereichen, von der Flughafenlogistik bis zu industriellen Prozessen, und gestaltet die Zukunft der Antriebstechnik innovativ mit – mit rund 800 Mitarbeitenden in den Bereichen Forschung und Entwicklung.

Kundennähe steht bei SEW-EURODRIVE an oberster Stelle. Ein breit aufgestelltes Vertriebs- und Servicenetzwerk ermöglicht den Kunden professionelle Beratung vor Ort sowie schnelle Verfügbarkeiten von Ersatzteilen und Reparaturen – und das weltweit.

In Deutschland unterhält das Unternehmen – neben der Firmenzentrale mit Produktionsstätten in Bruchsal und seinem Werk in Graben-Neudorf – bundesweit weitere 30 Standorte.

Zur Website

 

How-to

SEW-EURODRIVE Connector
Ermöglicht die Integration und Diagnose von SEW-EURODRIVE MOVI-C® Antrieben in ctrlX OS Geräte über EtherCAT mit intuitiver Weboberfläche.

Zum ctrlX OS Store

 

Zurück