Frage? Frag iXi!

Zurück

realvirtual.io

Logo realvirtual.io

Im ctrlX OS Ecosystem bietet realvirtual.io eine Unity-basierte Digital-Twin-Lösung mit Anbindung an ctrlX OS über echtzeitfähiges WebSocket. Sie ermöglicht Simulation, virtuelle Inbetriebnahme und webbasierte HMIs, unterstützt HIL-Tests und PLC-I/O-Mapping und läuft auf Windows, Linux, Android, iOS und WebGL.

Simulation

Durch das Erstellen digitaler Zwillinge beliebiger Automatisierungssysteme und deren Simulation in Echtzeit via WebSocket mit ctrlX OS-Geräten (z. B. ctrlX CORE) lässt sich das Maschinenverhalten zuverlässig testen, bevor die Hardware existiert.

Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuelle Inbetriebnahme von ctrlX OS-Automatisierungsprojekten noch vor der Verfügbarkeit realer Hardware. Durch den Einsatz von HIL-Tests (Hardware-in-the-Loop) und PLC-I/O-Mapping lassen sich Inbetriebnahme Zeiten und Risiken signifikant senken.

3D-HMI

Verbindung von ctrlX OS mit 3D-Maschinenmodellen für moderne 3D-HMIs oder Personalschulungen – plattformübergreifend lauffähig auf Windows, Linux, Android, iOS und WebGL.

Vorteile

  • Hochperformantes System auf Basis der Unity-Gaming-Technologie
  • Kostenfreie Starter- oder Professional Edition mit niedrigen Einstiegskosten – ohne Runtime- oder Jahresgebühren
  • Voll erweiterbar über Unity C#/.NET (Shared Source) und die große Unity-Developer-Community
  • Lauffähig auf beliebigen Geräten: Windows, Linux, WebGL
  • Anbindung an ctrlX OS Geräte lokal oder über das Internet

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende

Topologie

realvirtual.io läuft auf Windows, Linux und WebGL und verbindet sich mit ctrlX OS Geräten (z. B. ctrlX CORE), entweder lokal im Anlagen- oder Maschinennetz oder über das Internet.

Über realvirtual.io

Mit 18 Jahren Erfahrung revolutioniert realvirtual.io, eine Marke der realvirtual GmbH, den Markt durch die Nutzung des offenen Unity Real Time 3D-Frameworks und dessen umfangreichen Ökosystems. Dies bietet eine Plattform, die digitale Zwillingstechnologien durch unbegrenzte Erweiterbarkeit vorantreibt und die Transformation von CAD-Daten in maßgeschneiderte, interaktive 3D-Modelle für Vertrieb, Simulation und virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht.

Zur Website

Zurück