Pepperl+Fuchs SE
IO-Link-Master: Shopfloor trifft Officefloor
Die Konnektivität von Komponenten ist ein entscheidendes Element, um das volle Potenzial von ctrlX OS-basierten Geräten zu entfesseln und echte Smart-Factory- bzw. Smart-Production-Lösungen zu realisieren. Hierfür müssen die Intelligenz von Sensoren und Aktoren ausgeschöpft und sowohl Prozess- als auch Zustandsdaten zur Verfügung gestellt werden. Die IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs sind punktgenau auf diesen Einsatzzweck ausgerichtet: Als Interface schaffen sie den Zugang zu Sensoren sowie Aktoren und vereinen in nur einer einzigen Komponente deterministische Echtzeitkommunikation über Industrial-Ethernet-Feldbusse wie etwa EtherCAT oder PROFINET mit ergänzenden Kommunikationswegen wie MQTT, OPC UA oder REST API zur Anbindung an Cloud-Plattformen. So lassen sich Systemgrenzen zwischen OT- und IT-Welt spielend überwinden und klassische Prinzipien der MSR-Technik mit zukunftsorientierten IoT-Konzepten verschmelzen. Ein integrierter IODD-Interpreter erlaubt via Webbrowser die komplette Konfiguration und das Handling des Masters inkl. aller angeschlossenen Geräte, während die Multiprotokollfähigkeit des Masters Lagerhaltungskosten und Geräteverwaltungsaufwände spürbar reduziert.
Industrielle Sensorik: Alles aus einer Hand
Die zukunftssichere Automatisierung von Industrieumgebungen mit ctrlX OS-basierten Geräten verlangt nach verlässlicher und gleichzeitig variabler Sensortechnik. Als Pionier im Bereich der industriellen Sensorik mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Pepperl+Fuchs über ein breites Portfolio unterschiedlichster Funktionsprinzipien. Dieses reicht von klassischen binären Näherungsschaltern über optoelektronische Sensoren und Positioniersysteme bis hin zu äußerst robusten Ultraschall- und Radarsensoren für herausfordernde Außenanwendungen. Eine hohe Vielfalt an Varianten mit unterschiedlichen Schnittstellen (u.a. IO-Link, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, CANopen) sorgt dafür, dass mit dem Sensorportfolio von Pepperl+Fuchs nahezu jede Automatisierungsaufgabe im Rahmen von ctrlX OS-basierten Geräten erfolgreich und aus einer Hand gelöst werden kann. Ergänzend steht ein breites Angebot an Verbindungstechnik (u.a. Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Splitter und Verteiler) bereit, sodass Anwendende von einem kosten- und zeitsparenden „One-Stop-Shopping“ profitieren.
RFID-Systeme: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0
RFID ist eine Schlüsseltechnologie für die im Sinne von Industrie 4.0 organisierte Fabrik. Sie bringt Dynamik und Flexibilität in alle Bereiche der Produktion und Logistik. Dies ermöglicht eine lückenlose Transparenz und Nachverfolgbarkeit entlang von Fertigungs- und Lieferketten. Pepperl+Fuchs bietet hierfür ein vollumfängliches Angebot an Komponenten (Schreib-/Lesegeräte, Transponder, Auswerteeinheiten, Kabel) zur Realisierung kompletter Systemlösungen innerhalb aller üblichen Frequenzbereiche (LF, HF, UHF). Dabei kann auch ein Mischbetrieb verschiedener Frequenzen an einer Auswerteeinheit realisiert werden. Zudem unterstützen die Module die für ctrlX OS-basierte Geräte gängige EtherCAT-Kommunikation sowie andere Industrial-Ethernet-Protokolle. Des Weiteren ist eine einfache Integration über IO-Link möglich, während Schnittstellen wie OPC UA und REST API die Option zur vertikalen Kommunikation eröffnen.
Vorteile
- Multiprotokoll- und MultiLink™-fähige, leistungsstarke IO-Link-Master als ideale Ergänzung zum offenen Betriebssystem ctrlX OS
- Integrierte MQTT-, OPC-UA- und REST-API-Schnittstellen ermöglichen plattformunabhängige, interoperable und herstellerübergreifende Maschinenkommunikation
- Breites Sensorikportfolio zur Realisierung nahezu sämtlicher Automationsanwendungen
- RFID-Systemlösungen in allen Frequenzbereichen für mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit
- Reduzierter Aufwand durch echtes One-Stop-Shopping – von Sensorik über Schnittstellenkomponenten hin zu passgenauer Verbindungstechnik und Integrations-Know-How
Zielgruppe
- Maschinenbauer
- Systemintegratoren
Topologie
- Industrielle Sensoren - Breites Sensorportfolio zur Realisierung nahezu aller Automatisierungsanwendungen. Alles aus einer Hand.
- RFID-Systeme - Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0.
- IO-Link Master - Shop Floor trifft auf Büroanwendungen.
Über Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs – Innovationen für die Zukunft der Automatisierung
Als eines der führenden Unternehmen der Automatisierungsindustrie gilt Pepperl+Fuchs mit wegweisenden Technologien weltweit als Pionier in seinen Märkten. Für konventionelle und künftige Anwendungen bietet das Mannheimer Unternehmen ein umfassendes Portfolio für die Fabrik- und Prozessautomation. Zugleich treibt Pepperl+Fuchs zukunftsweisende Technologien immer weiter voran und bereitet damit seinen Kunden den Weg für kommende Herausforderungen von Industrie 4.0.

How-To
Absolut Rotary Encoder ENA58IL als echte Masterachse auf ctrlX OS einstellen