Frage? Frag iXi!

Zurück

Paessler GmbH

Paessler Logo

Die Monitoring-Lösung PRTG der Paessler GmbH für OT, IT und IoT überwacht alle Aspekte einer OT-Infrastruktur und schafft eine zentrale Übersicht. Sie alarmiert Nutzer:innen bei Problemen, erleichtert die Fehlerermittlung und verkürzt bzw. vermeidet Ausfallzeiten. Zudem lassen sich Dashboards und Berichte erstellen sowie Daten und Alarme über OPC UA an Steuerungssysteme wie SCADA oder ctrlX OS liefern.

All-in-one Werkzeug zur Netzwerküberwachung

Alle Aspekte einer OT-Landschaft können durch die Monitoring-Lösung PRTG überwacht werden, einschließlich Firewalls, Switches, Server, Software-Anwendungen, SPS oder HMIs.

Diese umfasst ctrlX OS Geräte wie die ctrlX CORE und andere OT-Infrastrukturen, einschließlich Geräten, die mit ctrlX OS Geräten verbunden sind (über den ctrlX Data Layer).

Integration von Netzwerküberwachungsdaten und Alarmen in ctrlX OS

Paessler PRTG kann seine Daten und Alarme direkt in ctrlX OS Geräte über den PRTG OPC UA Server integrieren.

Vorteile

  • Einheitliche Übersicht über die gesamte OT-Infrastruktur
  • Visualisierung des Zustandes der OT-Infrastruktur in Dashboards, die IT-, OT- und IIoT-Elemente umfassen
  • Erstellung von Berichten, um die Verfügbarkeit und Leistung der Ausrüstung zu dokumentieren
  • Integration von Überwachungsalarmen und -daten in ctrlX OS Geräten oder industrielle Steuerungssysteme von Drittanbietern

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

Um ctrlX OS Komponenten oder andere OT-Geräte zu überwachen, kann zwischen drei Produkten der Paessler PRTG-Familie gewählt werden. PRTG Hosted Monitor wird von Paessler in der Cloud gehostet. Zu den On-Premises-Lösungen gehören PRTG Network Monitor für mittelgroße Umgebungen und PRTG Enterprise Monitor für sehr große Umgebungen mit mehreren Anlagen oder Fabriken.

Darüber hinaus kann PRTG mit dem PRTG OPC UA Server erweitert werden, der direkt an PRTG angeschlossen wird und Überwachungsdaten sowie Alarme in Drittsystemen bereitstellt.

 

Über Paessler

Seit 1997 bietet die Paessler GmbH Monitoring-Lösungen für Unternehmen aller Branchen und Größen an – von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwendende in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Monitoring spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte der Paessler GmbH helfen Nutzer:innen, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft.

Zur Webseite

Zurück