Frage? Frag iXi!

Zurück

MVTec GmbH

HALCON ermöglicht mit einer umfangreichen Bibliothek eine leistungsstarke und flexible industrielle Bildverarbeitung, von regelbasierten Algorithmen bis hin zu modernen Deep-Learning-Methoden. Durch die Integration in Vision Apps lässt sich die Bildverarbeitung nahtlos in ctrlX AUTOMATION einbinden und effizient in bestehende Automatisierungslösungen integrieren.

Identifikation und Objekterkennung

MVTec ermöglicht zuverlässige Identifikation und Objekterkennung. Maschinen lesen Codes und Texte, erkennen und klassifizieren Produkte und Komponenten und unterstützen so Zählung, Bestandsmanagement, Prozesssteuerung, Qualitätssicherung und Automatisierung.

Vermessung und 3D-Matching

Mit den Lösungen von MVTec gelingen präzise 1D-, 2D- und 3D-Messungen sowie ein exaktes 3D-Matching und eine zuverlässige Positionserkennung. Die wiederholgenaue Bestimmung von Abmessungen und Objektpositionen schafft die perfekte Basis für die automatisierte Produktion, Qualitätssicherung und präzise Roboterführung.

Qualitätsprüfung

Die MVTec Bildverarbeitungssoftware sichert eine schnelle, objektive und reproduzierbare Qualitätsprüfung in der automatisierten Produktion. Sie ersetzt manuelle Kontrollen und gewährleistet konstant hohe Qualität – auch bei hohem Durchsatz und ohne Ermüdung.

Vorteile

  • Höhere Qualität sowie robuste und stabile Produktion
  • Geringere Betriebs- und Produktionskosten
  • Schnellere Entwicklung und kürzere Time-to-Market
  • Cybersicherheit und zuverlässige Implementierung
  • Eine Plattform für alle Anwendungen

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Über MVTec

Die MVTec Software GmbH ist ein führender internationaler Software-Hersteller für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision). MVTec-Produkte werden in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten eingesetzt, wie zum Beispiel der Elektro- und Halbleiterindustrie, der Batterieproduktion, der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie sowie der Logistik. Dabei ermöglichen sie Anwendungen wie Oberflächeninspektion, optische Qualitätskontrolle, Roboterführung, Identifikation, Vermessung, Klassifikation und mehr. Durch den Einsatz moderner Technologien, wie 3D-Vision, Deep Learning und Embedded Vision, macht Software von MVTec insbesondere auch neue Automatisierungslösungen für Industrie-4.0-Szenarien möglich. Mit Hauptsitz in München (Deutschland), Niederlassungen in Boston, MA (USA), Lyon (Frankreich), Utrecht (Niederlande), Barcelona (Spanien), Kunshan bei Shanghai (China), Zhubei (Taiwan) und Bundang (Korea) sowie einem etablierten internationalen Vertriebsnetz ist MVTec in mehr als 35 Ländern weltweit vertreten.

Zur Website

Zurück