Frage? Frag iXi!

Zurück

HELIO by HMI Project GmbH

HELIO Logo

Bessere User Interfaces in Rekordzeit. Mit HELIO wird die HMI-Entwicklung spürbar einfacher und messbar schneller. Selbst komplexe Visualisierungen können ohne Programmierkenntnisse und komplizierte Schulungen komfortabel konfiguriert werden. Das macht HELIO zu einem der besten Tools für große Konzernlösungen und kleine Individualisten innerhalb des ctrlX OS Ecosystem.

Zukunftssicher und unabhängig

HELIO nutzt Webtechnologie und ist dadurch plattformunabhängig. Es läuft auf allen Geräten mit aktuellem Browser – ob Windows, Linux, Mac, iOS, Android oder ctrlX OS Geräten. HMIs sind stabil, zukunftssicher und flexibel bei Hardware sowie Eingabemethoden wie Maus, Tastatur oder Touch.

Optimale Bedienbarkeit

HELIO vereint über 20 Jahre Erfahrung im Bereich User Interface Design in einem Designsystem mit optimierten Controls und vordefinierten Templates für maximale Usability. Das hilft, nutzerzentrierte HMIs zu erstellen – auch ohne eigene UX-Expertise. Ideal für den industriellen Einsatz.

Flexibel anpassbar

HELIO ist vollständig individualisierbar: Von Extensions über spezielle Features bis hin zu eigenen Schnittstellen. Mithilfe des SDKs sind individuelle technische Lösungen außerhalb des Standards möglich. Und die Dienstleistungen der HMI Project GmbH im Bereich UX/UI sind die optimale Ergänzung für anspruchsvolle Projekte.

Vorteile

  • Live und direkt: Entwickeln mit Echtzeitdaten
  • HMI-Entwicklung ohne Programmieraufwand
  • Plattformunabhängig und zukunftssicher
  • Alle Vorteile moderner Webtechnologie
  • Perfekte Usability out of the Box

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

HELIO verbindet sich per OPC UA mit ctrlX OS-Geräten. Einer oder mehrere Clients können sich mit einem Browser per Netzwerk an der Oberfläche anmelden und haben dort die Möglichkeit, HMIs auszuführen oder zu bearbeiten.

 

Über HELIO by HMI Project GmbH

HELIO wird von der HMI Project GmbH entwickelt. HMI Project wurde 2011 von den Designern Markus Buberl und Christian Rudolph in Würzburg gegründet und seit 2015 verstärkt Philipp Kruse das Team als technischer Leiter. Ursprünglich als Designbüro ausgelegt, erweiterte HMI Project sein Portfolio frühzeitig durch Softwareentwicklung mit Webtechnologie. Nach vielen erfolgreichen Jahren im Dienstleistungssektor lässt das interdisziplinäre Team aus 20 Designern, Usability-Experten und Entwicklern nun sein Branchen-Know-How in die Produktentwicklung von HELIO einfließen und setzt so neue Maßstäbe für hochwertige, webbasierte HMIs in der Industrie.

Zur Website

 

Die Zukunft der industriellen HMI

HELIO
Die Zukunft der industriellen HMI

ctrlX OS Store

 

Zurück