Frage? Frag iXi!

Zurück

HD Vision Systems GmbH

Logo der Firma HD Vision Systems

HD Vision Systems bietet Produkte zur Lösung komplexer Bildverarbeitungsaufgaben wie Bilderfassung, Objekterkennung und Qualitätsinspektion. Die Software unterstützt Ethernet-fähige Kameras, die dem GenICam-Standard entsprechen. Diese können über die Steuerungsplattform ctrlX CORE in das ctrlX OS Ecosystem integriert und über den ctrlX Data Layer gesteuert werden.

Formerkennung

Die Erkennung bestimmter Formen von Bauteilen in der Produktionslinie wird hierdurch ermöglicht.

Scannen von Daten

Die Anwendung kann zum Lesen von Produktinformationen wie Barcodes oder Data Matrix verwendet werden.

Qualitätsinspektion

Produktfehler, wie beispielsweise Kratzer können mit Hilfe der Lösung erkannt werden.

Vorteile

  • Nahtlose Verbindung zu jeder Kamera, welche die GenICam-Technologie unterstützt
  • Schneller und einfacher Zugriff auf Rohdaten
  • Deutliche Effizienzsteigerung von Bilderkennungsprozessen durch modernste maschinelle Lernverfahren zur Objekterkennung
  • Nahtloser Datenaustausch mit anderen HD Vision-Anwendungen
  • Zeitersparnis durch vollständige Prozessautomatisierung

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

Die Anwendungen unterstützen alle Ethernet-fähigen, mit dem GenICam-Standard kompatiblen Kameras.

Drei davon: LumiScan Cam Driver, LumiScan Calibration und LumiScan AI Object Matching laufen auf der ctrlX CORE und werden über den ctrlX Data Layer eingerichtet und gesteuert. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Rohdaten und die Anpassung von Grundeinstellungen wie Belichtungszeit oder Pixelformat.

 

Über HD Vision Systems

HD Vision Systems unterstützt produzierende Unternehmen in allen Bereichen der industriellen Bildverarbeitung. Mit ihrer einzigartigen Lichtfeld-basierten Technologie ermöglichen die Systeme der Kundschaft einen schnellen und einfachen Einstieg in die Automatisierung: Das Lichtfeld ermöglicht die zuverlässige Erkennung von komplexen und glänzenden Oberflächen oder Faserverbundwerkstoffen. Die flexiblen Systeme, bestehend aus Sensor und Software, lassen sich auch für kleine Stückzahlen leicht anpassen. Jede Vision-Lösung von HD Vision Systems wird mit einem Vision-Controller geliefert, der an der Kante montiert wird. Dadurch kann das System flexibel für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Neben der Erzeugung von hochpräzisen RGB-D-Punktwolken detektierter Objekte und der Objekterkennung bieten sie auch eine präzise Objektlokalisierung und -inspektion.

Zur Website

 

SCADA App

LumiScan AI Object Matching
Eine Anwendung für ctrlX OS zur besseren Formerkennung und Qualitätsprüfung

Zum ctrlX OS Store

 

SCADA App

LumiScan Cam Driver
Eine Anwendung für ctrlX OS zum Erfassen von Bildern

Zum ctrlX OS Store

 

SCADA App

LumiScan Calibration
Eine Anwendung für ctrlX OS, die Pixel in reale Koordinaten umrechnet

Zum ctrlX OS Store

 

SCADA App

LumiScan Training Framework
Eine Anwendung für Windows/Linux zum Trainieren und Umtrainieren neuronaler Netze

Zum ctrlX OS Store

 

SCADA App

LumiScan Annotation Framework
Die leistungsstarke Software für die Beschriftung gesuchter Objekte in Bildern

Zum ctrlX OS Store

 

Zurück