ETAS GmbH
Anlagensicherheits-Assessment
ETAS bewertet die Sicherheit von OT-Umgebungen auf Basis von ctrlX OS Devices, identifiziert Risiken über Netzwerke, Steuerungen und Maschinen und liefert ein strukturiertes Härtungskonzept über den DevOps-Lebenszyklus.
Regulatorische Zukunftssicherheit (NIS2 / IEC 62443)
Mit Blick auf NIS2 und IEC 62443 stellt ETAS die Konformität ctrlX OS-basierter Maschinen und Anlagen sicher und führt Maschinenbauer zielgerichtet zu normgerechten, geschützten Automatisierungslösungen.
Sichere Bereitstellung und Überwachung
ETAS unterstützt sichere Integration, Härtung und Monitoring von ctrlX OS Devices in Produktionsumgebungen, mit erfahrenen Security-Consultants und Testern über den gesamten Lebenszyklus.
Vorteile
- Vollständig integriertes IT/OT-Security-Portfolio aus einer vertrauenswürdigen Hand
- Effektive, strukturierte und proaktive Cybersecurity über den gesamten DevOps-Lebenszyklus
- Tiefes Wissen zu internationalen Regularien und Prozessen (IEC 62443, NIS2, UN R155)
- Zugang zu erfahrenen Security-Consultants und Testern
- Breites Service-Portfolio über den gesamten Lebenszyklus: von Risikoanalyse bis Testing, Training und Incident-Readiness
Zielgruppe
- Maschinenbauer
- Maschinenbetreibende
Über ETAS
Die ETAS GmbH, eine 100%-Tochter der Robert Bosch GmbH, gegründet 1994, bietet Embedded-Software-Werkzeuge für die Automobilindustrie sowie integrierte IT/OT-Cybersecurity-Services. ETAS ist ein etablierter Name in der Automotive-Cybersecurity.