Frage? Frag iXi!

Zurück

Cognibotics AB

Logo Cognibotics

Die App Juliet&Romeo®, die auf ctrlX OS und der ctrlX CORE läuft, ermöglicht ereignisgesteuerte, moderne Automatisierung und Robotik für jedermann und integriert gleichzeitig ältere Technologien.

Bau von individuellen Hochleistungs-Roboterarmen

Konzeption eigener mechanischer Manipulatoren sowie deren fortschrittliche Steuerung über eine Hochsprache, die über das Angebot vieler Robotikhersteller hinausgeht.

Modellierung und Programmierung der Automatisierung auf Maschinenebene

Der Einsatz bzw. die Integration einer modernen, hoch­sprachigen Echtzeit­umgebung ermöglicht es, Maschinen­automation und Robotik dort zu entwickeln, wo IT und OT zusammen­treffen – und dabei aktuelle Continuous-Integration-Toolchains zu nutzen.

Anwendungsbibliotheken zum Schutz und Verkauf von geistigem Eigentum

Als Hochsprache ermöglicht Juliet die Kapselung und den Schutz geistigen Eigentums, lässt aber zugleich ein Teilen oder Lizensieren zu. Komplexe Funktionen können in flexible, benutzerdefinierte Schnittstellen und Bibliotheken abstrahiert werden.

Vorteile

  • Hohe Benutzerfreundlichkeit
  • Leistungsstarke, moderne Programmiersprache
  • Moderne Dev-Ops-Integration für die Automatisierung
  • Einfache Integration, insbesondere Integration in IT
  • Sichere Programmiersprache und Ausführungsumgebung

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Systemintegratoren

Topologie

Mit Juliet&Romeo® kann der Benutzer die Engineering-Tools kostenlos auf einem PC als Erweiterung zu Visual Studio Code oder Theia installieren und die Runtime als Anwendung aus dem ctrlX OS Store herunterladen. Anwendungsbibliotheken und andere Bibliotheken können aus den Engineering-Tools installiert werden.

Topologie Darstellung

 

Über Cognibotics AB

Cognibotics hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden, und bietet eine skalierbare Grundlage für die Zukunft der Automatisierung und ermöglicht umfassendere, intelligentere und sich ständig weiterentwickelnde Automatisierungslösungen. Cognibotics wurde für die nahtlose Integration in industrielle Systeme entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Innovationen zu beschleunigen, die Automatisierung auf neue Bereiche auszudehnen und im Laufe der Zeit sicher zu skalieren.

Zur Website

App CAPE

CAPE
Die CAPE-App ist eine Erweiterung zu ctrlX MOTION

ctrlX OS Store

 

App Juliet & Romeo®

Juliet & Romeo®
Ermöglicht das Schreiben von Automatisierungs- und Robotikanwendungen in modernsten Entwicklungs- und Laufzeitumgebungen.

ctrlX OS Store

 

Zurück