Frage? Frag iXi!

Zurück

AUNOVIS GmbH

AUNOVIS GmbH Logo

AUNOVIS entwickelt seit über 25 Jahren maßgeschneiderte intelligente Software für die Industrie. Die Lösungen sind zukunftssicher und nachhaltig. Mit dem Q!ConnectorKNX erweitert AUNOVIS das ctrlX OS Ecosystem um eine Lösung für die Gebäudeautomation.

Optimierung Energieverbrauch

In einer Produktion mit schwankender Auslastung können Systeme wie Klimatisierung, Heizung und Lüftung dynamisch angepasst werden. Ist eine Produktionslinie nicht ausgelastet, wird der Energieverbrauch entsprechend optimiert, was zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten führen kann.

Vorausschauende Wartung

Durch transparente Datengrundlagen können Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht und geregelt werden. Ideale Bedingungen wirken sich positiv auf die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der Maschinen aus. Dies senkt die Wartungskosten und erhöht die Maschinenverfügbarkeit.

Lastmanagement

Energieintensive Produktionen mit hohem Energiebedarf können teure Lastspitzen verursachen. Durch die Kombination von Gebäude- und Produktionsdaten kann das System die Produktion zu Zeiten mit besonders hohem Energiebedarf drosseln, um Lastspitzen zu vermeiden.

Vorteile

  • Basis für erweitertes Energiemanagement von Produktion und Gebäudetechnik (Energieeffizienzgesetz, ISO 50001)
  • Offener Kommunikationsstandard KNX
  • Einfache Integration des KNX Telegramms in den ctrlX Data Layer
  • Keine Programmierkenntnisse erforderlich

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

Die Q!ConnectorKNX App wird auf dem ctrlX OS Gerät installiert. Über eine TCP/IP Verbindung zur KNX IP-Schnittstelle wird der KNX Bus mit den daran angeschlossenen Geräten angebunden. Der Q!ConnectorKNX kann bidirektional Daten zwischen dem KNX Bus und dem ctrlX Data Layer austauschen.

 

Über AUNOVIS

Die AUNOVIS GmbH ist ein 1999 gegründetes Unternehmen zur Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen für die Digitalisierung und Industrie 4.0.

AUNOVIS unterstützt Kund:innen bei der digitalen Transformation, optimiert Prozesse, fördert die Vernetzung von Mensch, Maschine und System und integriert innovative Technologien in industrielle Anwendungen.

Unter der Marke AUNOVIS Q! bündelt das Unternehmen eine Reihe vorkonfigurierter Softwarelösungen, die speziell für die Anforderungen der Industrie entwickelt wurden und eine schnelle und effiziente Umsetzung von Smart Factory Konzepten ermöglichen.

Zur Website

Zurück