Actility SA
Automatisierte Materialbereitstellung durch IoT-Sensorik
Batteriebetriebene IoT-Sensoren automatisieren die Materialversorgung in der Industrie. Die Füllstands- und Positionsüberwachung in Echtzeit sichert eine lückenlose Nachbestückung von Behältern, minimiert den manuellen Prüfaufwand und macht den Einsatz kostenintensiver, kabelgebundener Sensorsysteme überflüssig.
Optimiertes Asset-Tracking mit IoT
IoT ermöglicht das Tracking und die Optimierung von nicht motorisierten, festen sowie mobilen Assets. Die Echtzeit-Transparenz über Standort und Nutzung verbessert die Flottenauslastung, schützt Investitionen und optimiert die Prozesse entlang der gesamten Lieferkette.
Predictive Maintenance mit KI
KI-gestützte Predictive Maintenance steigert die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Maschinen. Ein schlüsselfertiges Evaluation Kit ermöglicht die Überwachung des Anlagenzustands, um Ausfälle vorzeitig zu erkennen und ungeplante Stillstandzeiten zu reduzieren.
Vorteile
- Zukunftssicher & hochmodern
- Sicher
- Zuverlässig
- Intuitives User interface & einfache Integration
- Skalierbar
Zielgruppe
- Maschinenbauer
- Systemintegratoren
Topologie
Neue Topologien werden möglich: Daten von LoRaWAN-Sensoren lassen sich direkt in die Anwendung integrieren. Die energieeffiziente Technologie erweitert durch ihre große Reichweite die Datenerfassung in der Fabrik. Auch eine bidirektionale Nutzung, beispielsweise zur Aktivierung von Aktuatoren, ist möglich.
Über Actility
Actility – als Mit-Erfinder der LoRaWAN®-Technologie und Gründungsmitglied der LoRa Alliance – ist ein globaler Marktführer im Bereich von Lowpower-Wide-Area-Netzwerken (LoRaWAN) für das Internet der Dinge (IoT). Actility bietet industrielle Konnektivitätslösungen, die eine effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen IoT-Geräten ermöglichen. Die Technologie von Actility ermöglicht es Geräten, Daten über lange Distanzen bei minimalem Stromverbrauch zu übertragen, was sie ideal für verschiedene Anwendungen wie z. B. Asset Tracking, vorausschauende Wartung, Prozessoptimierung , etc. macht.