Przemysł, podobnie jak inne branże, przechodzi intensywne zmiany. Coraz bardziej powszechna cyfryzacja i łączność w sieci daje początek nowym technologiom i procesom, ale przede wszystkim otwiera potencjał automatyzacji i optymalizacji.
Marc Bindel
Znaczne skrócenie czasu projektowania maszyn
![Półautomatyczna linia produkcyjna z operatorami. Na pierwszym planie technik serwisowy odczytuje parametry za pomocą laptopa.](files/ctrlx/News%20%26%20Stories/Expertise/DC-AE_ctrlX_World_BCI_NEXEED_Blog_News_Hero_1920x1080.jpg)
Ze względu na dużą liczbę przemieszczeń w systemach montażu i manipulacji istotne jest monitorowanie długości cyklu pracy i czasu wykonywania poszczególnych operacji. Dzięki temu można szybko zareagować, gdy pojawi się taka potrzeba, np. w celu wymiany podzespołów lub przeprowadzenia w odpowiednim czasie czynności konserwacyjnych. Oferowane przez Bosch Connected Industry systemy wspomagania Nexeed pozwalają spełnić między innymi tego rodzaju wymagania. Rozwiązania te są już używane w setkach systemów dotyczących środowisk montażu i testów produkcyjnych. Te sprawdzone aplikacje są również dostępne na platformie ctrlX World zarządzanej przez firmę Bosch Rexroth. W roku 2022 z ekosystemem rozwiązań Bosch Rexroth zostanie również zintegrowany nowy modułowy system projektowania Nexeed oparty na modelowaniu. Pozwoli to skrócić czas projektowania maszyn nawet o 50%.
Bosch Connected Industry oferuje oprogramowanie i usługi IIoT dla cyfrowych fabryk. Są to między innymi produkty z oferty Nexeed, zaprojektowane z myślą o optymalizacji systemów automatyki oraz procesów produkcji i logistyki wewnątrzzakładowej pod względem przejrzystości, elastyczności, kosztów, jakości i czasu. Oferta obejmuje system automatyki oraz modułowe rozwiązanie Nexeed Industrial Application System do obsługi połączonych linii produkcyjnych.
Bosch Connected Industry uczestniczy jako partner w programie ctrlX World i udostępnia na tej platformie rozwiązania Nexeed. Modułowe systemy projektowania przeznaczone dla producentów maszyn oraz systemy wspomagania przeznaczone dla operatorów stanowią idealne uzupełnienie oferty partnerów korzystających z ctrlX AUTOMATION, otwartej platformy automatyzacji firmy Bosch Rexroth. Systemy wspomagania Nexeed są niewielkimi aplikacjami dysponującymi własnym interfejsem WWW. Producenci maszyn mogą je zintegrować za pośrednictwem standardowych interfejsów z dowolnym projektem opartym na platformie ctrlX AUTOMATION – wystarczy je odpowiednio skonfigurować.
Aplikacje Nexeed wspomagające obsługę: szybkie identyfikowanie błędów i zwiększanie efektywności
Zastosowanie aplikacji z oferty Nexeed przynosi użytkownikom natychmiastowe korzyści. Rozwiązania te umożliwiają na przykład wizualizację informacji o odstępstwach od stanu docelowego i ich udostępnienie operatorom pracującym przy samych maszynach. Odchylenia od docelowego czasu cyklu są prezentowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybko podjąć odpowiednie działania i zabezpieczyć linię produkcyjną. Pozwala to szybko zlokalizować źródła błędów i znacznie skrócić czas przestojów związanych z ich wystąpieniem.
Nexeed Cycle Time Assist to rozwiązanie opracowane z myślą o tego typu zastosowaniach. Aplikacja umożliwia rejestrowanie, analizę i wyświetlanie informacji o czasie cyklu pracy, w tym danych związanych z konkretnymi siłownikami i czujnikami. Cycle Time Assist pozwala rejestrować przemieszczenia i inne operacje, np. wymianę danych z systemami informatycznymi maszyn. Na podstawie tych informacji można zidentyfikować przyczynę zmienności czasu cyklu. Fluktuacje czasu cyklu oraz inne problemy są od razu widoczne, dzięki czemu można jednoznaczne określić ich źródło.
Nexeed Virtual Assist to aplikacja, która może odgrywać rolę systemu alarmowego związanego ze środowiskiem produkcyjnym, opartego na wizualizacji 3D. Uzupełnia ona działanie innych systemów alarmowych o trójwymiarowy obraz maszyny, na podstawie którego użytkownicy są w stanie szybko i łatwo zlokalizować awarie. Rozwiązanie Virtual Assist można połączyć z dowolnymi aplikacjami dostępnymi na platformie ctrlX World za pośrednictwem warstwy danych. Wyświetlanie informacji o statusie błędów w trójwymiarowym modelu to funkcja, która przydaje się we wszystkich branżach. Rozszerza ona istniejące systemy raportowania o przestrzenną reprezentację przyczyn błędów.
Dwa systemy wspomagania opracowane przez Bosch Connected Industry w 2021 roku trafiły w postaci aplikacji do ekosystemu rozwiązań ctrlX World i są z powodzeniem używane przez klientów korzystających z platformy ctrlX AUTOMATION, z którymi współpraca zostanie zacieśniona. Szybko rozwijające się środowisko rozwiązań firmy Bosch Rexroth to przecież idealne miejsce dystrybucji produktów Nexeed. W roku 2022 do ctrlX World zostanie dołączony modułowy, oparty na modelowaniu system projektowania.
Celem tego rozwiązania jest skrócenie czasu tworzenia aplikacji maszynowej obejmującej sterowanie i wizualizację. Dzięki zastosowaniu modelowania maszyny zamiast programowania oraz zintegrowanym funkcjom zarządzania obiektami i generowania kodu na podstawie modelu czas projektowania można skrócić nawet o 50%. Nowy sposób pracy pozwala producentom maszyn zachować przewagę nad konkurencją.
Udana współpraca między dwiema spółkami wchodzącymi w skład Grupy Bosch jest dowodem na to, że różne produkty opracowane w ramach grupy doskonale się uzupełniają. Można je skutecznie łączyć, tworząc zintegrowane, pozbawione barier i dobrze ze sobą współpracujące rozwiązania przeznaczone dla fabryki przyszłości.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:
![Marc Bindel, Head of Product Area Automation & User Experience at Bosch Connected Industry Widok portretowy Marc Bindel, Head of Product Area Automation & User Experience at Bosch Connected Industry](assets/images/7/DC-AE_ctrlX_World_BCI_Autor_MarcBindel_1920x1920-0cbc5825.jpg)
Marc Bindel
Dyrektor obszaru produktowego „Automatyka i interfejs użytkownika”
w Bosch Connected Industry
![](assets/images/2/ctrlx-automation-whitepaper3_titel_en-a1e16adb.png)