"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.
Johannes Albrecht
![Osoba siedzi przy komputerze i przegląda sklep ctrlX](assets/images/e/DC-AE_ctrlX_developR_Blog_Apps_News_Hero_1920x1080-7ac0d35d.jpg)
Większy potencjał danych dzięki aplikacjom IoT
Rośnie zapotrzebowanie na funkcje związane z Internetem rzeczy (IoT), które umożliwiają monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym, a także łączność i analizę danych. Dzięki tym funkcjom możliwe są m.in. procesy sieciowe, lepsze podejmowanie decyzji, wykrywanie błędów i analizy predykcyjne. Platforma ctrlX AUTOMATION zapewnia do nich bezproblemowy dostęp: pozwala łatwo i elastycznie integrować funkcje IoT z istniejącymi systemami automatyki w postaci aplikacji. Nowe aplikacje tego typu systematycznie pojawiają się w sklepie ctrlX Store.
Za pośrednictwem sklepu ctrlX Store firma Bosch Rexroth oferuje liczne aplikacje z tego obszaru, w tym własne rozwiązania z zakresu IoT i narzędzia zewnętrznych dostawców. Dzięki nim można dostosować funkcje rozwiązania urządzenia ctrlX CORE do indywidualnych potrzeb. Dostępne są aplikacje dopasowane do każdego zastosowania. Aplikacje IoT są coraz bardziej popularne, zwłaszcza gdy celem jest zwiększanie lub wykorzystywanie potencjału cennych danych pochodzących np. z działu produkcji. Aplikacje te umożliwiają użytkownikom m.in. dostęp do tych danych oraz ich wizualizację i analizę w celu podejmowania przemyślanych decyzji.
Oferta IoT w sklepie ctrlX Store firmy Bosch Rexroth wciąż się powiększa. Najnowsze aplikacje w tym obszarze to m.in. InfluxDB, IoT Dashboard (na bazie platformy Grafana) i Key Value Database.
Monitorowanie i sterowanie w przepływie danych
Jedną z cenionych i popularnych aplikacji w sklepie ctrlX Store jest Node-RED. Oprogramowanie to ułatwia zastosowanie IoT w modelu modułowym. W tym celu łączy węzły wejściowe i wyjściowe oraz węzły przetwarzania w jeden przepływ.
Umożliwia on przetwarzanie danych oraz sterowanie różnymi procesami lub urządzeniami i ich monitorowanie. Aplikacja Node-RED udostępnia platformę Node-RED w wariancie, który został dostosowany do sterownika ctrlX CORE i zweryfikowany pod jego kątem. Ponadto aplikacja zawiera szereg rozszerzeń przyczyniających się do płynnej integracji z funkcjonalnością i systemem zabezpieczeń ctrlX CORE.
Rejestrowanie, przechowywanie i analizowanie dużych ilości danych
InfluxDB znajduje się w ofercie sklepu od listopada 2022 r. Oprogramowanie to jest często wykorzystywane w zastosowaniach wymagających szybkiego rejestrowania, przechowywania i analizowania danych szeregów czasowych, np. przy monitorowaniu i analizowaniu infrastruktur, analizowaniu dzienników czy procesach DevOps. InfluxDB ułatwia gromadzenie dużych zbiorów danych szeregów czasowych. To jednak coś więcej niż tylko baza danych: rozwiązanie dysponuje setkami wtyczek open source dla oprogramowania Telegraf, dzięki którym można sprawnie rejestrować i analizować dane z niemal dowolnego źródła, w tym dane dostarczane za pomocą protokołów MQTT, OPC UA i Modbus. Gotowe panele, biblioteki klienckie i narzędzia programistyczne umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy, nie wymagając szeroko zakrojonych działań programistycznych.
Widoczność danych z różnych źródeł
Gdy celem jest wizualizacja danych z baz danych, do akcji wkracza aplikacja IoT Dashboard, która opiera się na platformie Grafana. Ta działająca w różnych środowiskach aplikacja open source umożliwia graficzną reprezentację danych z różnych źródeł, takich jak InfluxDB, MySQL, PostgreSQL, Prometheus i Graphite. Po zarejestrowaniu nieprzetworzonych danych można je wyświetlić w różnych formatach, a potem połączyć w panelach. Za pomocą wtyczek można rozszerzyć dostępne opcje wyświetlania i źródła danych. Aplikacja przydaje się w wielu obszarach zastosowań. Bardzo dobrze nadaje się na przykład do monitorowania, ponieważ obsługuje trzy filary obserwowalności: metryki, logowanie i śledzenie. Sprawdzi się także przy prezentowaniu danych statycznych w relacyjnych bazach danych.
Grafana dopełnia tzw. stos TIG obejmujący również narzędzia Telegraf i InfluxDB. Stos TIG to platforma narzędzi open source, które ułatwiają gromadzenie, przechowywanie i prezentowanie metryk systemowych oraz generowanie powiązanych z nimi alertów. Metryki takie jak pamięć operacyjna, miejsce na dysku, wykorzystanie systemu, wykorzystanie przestrzeni pamięci swap, czas pracy, uruchomione procesy i zalogowani użytkownicy mogą być monitorowane i wizualizowane z jednego miejsca.
Tworzenie własnej struktury danych i ich trwałe przechowywanie
Do tworzenia własnej struktury danych i ich trwałego przechowywania zalecana jest aplikacja Key Value Database (KVD) ze sklepu ctrlX Store. Pozwala ona łatwo udostępniać dane w rozwiązaniu ctrlX Data Layer. Korzystając z aplikacji KVD, można na przykład wczytywać dane za pośrednictwem interfejsu EtherCAT i konsolidować je w programie PLC. Tablica danych jest odczytywana sekwencyjnie i wzbogacana o kolejne rekordy danych, takie jak informacje z klienta OPC UA. Wzbogacony zbiór danych jest następnie zapisywany jako FlatBuffers w punkcie końcowym udostępnianym przez aplikację KVD. Aplikacja ta może również udostępniać dodatkowe punkty końcowe, w których mogą zapisywać dane inne klienty czy aplikacje. Gdy użytkownikowi zależy na integracji własnych aplikacji, KVD może pełnić funkcję interfejsu i punktu wymiany danych między dwiema aplikacjami.
Podsumowanie
Aplikacje ze sklepu ctrlX Store zapewniają duże możliwości w zakresie monitorowania, sterowania oraz analizy i wizualizacji danych. Ułatwiają i usprawniają stosowanie funkcji IoT w systemach automatyki. Dzięki ciągłemu rozwojowi sklepu ctrlX Store użytkownicy mogą znaleźć w nim odpowiednie aplikacje dostosowane do konkretnych zastosowań, a przez to optymalnie wykorzystać potencjał Internetu rzeczy.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami: