Podobnie jak wiele innych sektorów, branża znajduje się w środku zmian. Zwiększenie cyfryzacji i sieci powodują nowe technologie i procesy, ale przede wszystkim stwarzają znaczny potencjał automatyzacji i optymalizacji.
Monika Metz
Siła napędowa linii montażowych
![Graficzne przedstawienie zakładu produkcyjnego z w pełni automatycznymi i ręcznymi etapami produkcji, a także intralogistyką.](assets/images/1/DC-AE_ctrlX_Solutions_09_ctrlXCORE_IndraDrive_Hero-Teaser-abe18702.jpg)
Linie montażowe przyszłości są połączone z siecią, cyfrowe i odchudzone. Wyroby same znajdują swoją drogę w procesie produkcji, a autonomiczne mobilne roboty transportują materiał w odpowiednie miejsce we właściwym czasie. Ale nic z tego nie jest możliwe bez odpowiedniej technologii, która umożliwia i wspiera tego typu procesy. System IndraDrive i ultrakompaktowa platforma sterowania ctrlX CORE umożliwiają użytkownikom nie tylko wykonywanie zadań przy niskim lub średnim poborze mocy, lecz również przeprowadzanie wyrafinowanych i innowacyjnych procesów.
Tempo pracy linii montażowych stale rośnie. Wyroby stają się coraz bardziej złożone, etapy pracy wydłużają się, a cykle trwają coraz krócej. W rezultacie operatorzy i odbiorcy końcowi potrzebują rozwiązań, które mogą spełnić te wymagania i osiągać nowe poziomy wydajności.
Nowy, ultrakompaktowy system sterowania ctrlX CORE firmy Bosch Rexroth to nowoczesny system, który można na przykład połączyć z technologią napędu IndraDrive lub jego bezszafkową wersją IndraDrive Mi. Sekcje sterowania IndraDrive umożliwiają realizację zarówno standardowych, jak i zaawansowanych zastosowań. Oferują zintegrowaną logikę ruchu, liczne funkcje techniczne, certyfikowaną technologię bezpieczeństwa i standaryzowane, otwarte interfejsy do użytku globalnego. Sekcje sterowania różnią się pod względem wydajności, funkcji i konfiguracji. Można je łączyć ze skoordynowanymi wersjami oprogramowania wbudowanego i panelami sterowania. Może to prowadzić do usprawnienia procesów, a także do oszczędności miejsca dzięki „odchudzonemu” modelowi produkcji, który wymaga mniejszej przestrzeni i mniej okablowania.
Otwarte sterowanie dla technologii napędu bezszafkowego
Technologia IndraDrive – w przypadku jej połączenia z ultrakompaktowym systemem sterowania ctrlX CORE z oferty platformy ctrlX AUTOMATION – korzysta z otwartej technologii sterowania, która jest gotowa na wszystko, co może przynieść przyszłość. To pełne i kompleksowe rozwiązanie idealnie nadaje się dla linii montażowych działających w szybkim tempie i wymagających transportu między poszczególnymi stacjami (z wykorzystaniem systemu transportu wewnętrznego i wzajemnych połączeń, a nawet autonomicznych robotów mobilnych, takich jak robot mobilny ActiveShuttle) oraz do integracji podsystemów.
Oparty na Linuksie system ctrlX CORE jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na modularyzację i standaryzację. Stanowi najbardziej kompletną, elastyczną i otwartą platformą sterowania w branży i oferuje liczne korzyści na każdym poziomie – od projektu i realizacji po oprogramowanie i łączność. Platforma sterowania współpracuje z technologią aplikacji. Dzięki temu użytkownicy mogą w sposób elastyczny opracowywać aplikacje do specjalnych zastosowań – na przykład podsystemy mechatroniczne – wykorzystując do tego własny know-how na temat procesów, lub pobierać je od dostawców zewnętrznych. Na przykład firma Bosch Rexroth stworzyła rozwiązanie z dziedziny przetwarzania obrazu do rozpoznawania i obsługi obiektów, i zapewniła do niego łatwy dostęp dzięki możliwości pobrania aplikacji HD Vision z ekosystemu ctrlX World.
Scentralizowane wdrażanie nowych funkcji i zabezpieczeń
Możliwość wyboru używanego języka programowania oraz integracji z oprogramowaniem innych firm przyspiesza prace inżynierskie i upraszcza wdrażanie standardów. Dzięki enkapsulacji funkcjonalności interfejs automatyzacji ułatwia projektowanie.
Wszystkie aplikacje dostępne w ekosystemie ctrlX World można przypisać do kompaktowego systemu sterowania i aktualizować za pośrednictwem portalu ctrlX Device Portal. Portalu tego można również używać do scentralizowanego zarządzania sterownikami w zakładach. Klienci mogą tu utworzyć swoje własne konto „najemcy”. Na potrzeby automatyki dostępnych jest wiele różnych funkcji mających formę aplikacji – od aplikacji Standard po aplikację Motion. Co więcej, można używać graficznych wykresów funkcji sekwencyjnych, klasycznego programowania PLC, języków wysokiego poziomu oraz licznych innych języków, co pomaga na przykład znacznie uprościć bieżące zadania automatyki.
Wszystko to można również połączyć z ctrlX SAFETY – najbardziej responsywnym i najbardziej kompaktowym rozwiązaniem z dziedziny bezpieczeństwa dostępnym na rynku. Wówczas możliwe jest osiągnięcie imponującego poziomu bezpieczeństwa i wydajnego projektowania dzięki graficznemu programowaniu funkcji bezpieczeństwa sterownika PLC.
Takie dopasowanie produktów jest doskonałym przykładem wielu możliwości, jakie otwiera gama produktów Bosch Rexroth. Dzięki niemu użytkownicy mogą wdrażać i dostosowywać modularyzację, standaryzację i skalowalną wydajność wymaganą na liniach montażowych w taki sposób, by zaspokajały one ich specyficzne potrzeby.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami: