Tytuł "Jesteśmy otwarci" podsumowuje wszystko. Dowiedz się jak ctrlX AUTOMATION rozwija się od otwartej platformy do przemysłowego ekosystemu. Możesz przeczytać o interesujących przykładach użytkowania, zapoznać się z opiniami ekspertów oraz dowiedzieć się o najnowszych wiadomościach na temat ctrlX AUTOMATION.
Jasmin Heim
Na miejsca, gotowi, start! Rusza konkurs ctrlX developR Challenge
![ctrlX developR Challenge Osoba z zestawem słuchawkowym siedzi przy komputerze i wykonuje znak Victory do kamery. Na monitorze wyświetlana jest mikrowitryna ctrlX AUTOMATION.](files/ctrlx/News%20%26%20Stories/Expertise/DC-AE_ctrlX_developR_Challenge_GettingReady.jpg)
W jaki sposób zakład produkcyjny może zagwarantować, że każda paczka sera będzie ważyć tyle samo niezależnie od wielkości dziur w plastrach? Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION nie tylko takie rzeczy są możliwe. Za sprawą tego zestawu narzędzi do automatyzacji firma Bosch Rexroth jest obecna w wielu sektorach i przynosi duże korzyści różnym grupom klientów. Ambitni programiści mogą wnieść swój wkład w rozwijanie platformy ctrlX AUTOMATION, biorąc udział w międzynarodowym konkursie ctrlX developR Challenge. Konkurs ten już trwa. Otrzymaliśmy wiele nowatorskich pomysłów i przeprowadziliśmy wstępną selekcję kandydatów. Teraz rozpoczyna się decydująca faza.
Firma Bosch Rexroth zorganizowała konkurs ctrlX developR Challenge, aby zachęcić użytkowników do innowacyjności oraz włączenia się we wspólne rozwijanie zestawu narzędzi ctrlX AUTOMATION. – Celem naszego konkursu jest połączenie największych talentów z najbardziej wszechstronnym, otwartym i efektywnym systemem automatyzacji dostępnym na rynku. Byliśmy zaskoczeni dużym zainteresowaniem, a przede wszystkim kreatywnością uczestników, którzy zgłosili swoje projekty – powiedział Rolf Najork, członek jury i członek zarządu firmy Robert Bosch GmbH.
Jury wybrało 25 najlepszych pomysłów spośród 68 nadesłanych z całego świata. Uczestnicy mogą teraz realizować swoje wizje, wykorzystując platformę sterowania ctrlX CORE.
Pięć kategorii – różne wizje
Uczestnicy zawiesili poprzeczkę wysoko. Mogli zgłaszać swoje propozycje w jednej z pięciu kategorii: „Simplify engineering” („Uproszczenie procesów inżynieryjnych”), „Extend and connect” („Poszerzanie i łączenie”), „Smarten up automation” („Inteligentna automatyzacja”), „Empower the user” („Funkcje obsługiwane przez użytkownika”) i „Create your own” („Tworzenie własnych koncepcji”). Największą popularnością cieszyły się „Poszerzanie i łączenie” oraz „Inteligentna automatyzacja”.
„Wykorzystanie platformy ctrlX CORE do sterowania szklarnią z instalacjami akwaponicznymi – to jest pomysł! Używanie i obsługa całej konfiguracji powinny być intuicyjne i łatwe dla użytkownika. Ważna jest też możliwość obsługiwania różnych systemów, takich jak wentylacja, nawadnianie i karmienie ryb, za pomocą prostego interfejsu, nawet ze zdalnej lokalizacji”. Jeden z programistów złożył taki kreatywny projekt w kategorii „Tworzenie własnych koncepcji”.
Inny uczestnik zaproponował udoskonalenie tłoczni płyt winylowych. W wielu wytwórniach tłocznie takie wciąż nie różnią się od tych, które były używane w latach 60. Produkcja płyt winylowych wymaga jednak wyjątkowej precyzji, z modulacją rowków dla dużych częstotliwości mierzonej w nanometrach. W przeszłości doświadczeni pracownicy ręcznie konfigurowali i korygowali pracę takich maszyn. Dziś dzięki platformie ctrlX CORE można to robić automatycznie, za pomocą najnowocześniejszych technologii.
Wspólne tworzenie innowacji
Celem konkursu ctrlX developR Challenge jest wdrażanie takich i innych pomysłów w praktyce oraz zachęcanie programistów do wspólnych działań i innowacji. Warto podkreślić, że platforma ctrlX AUTOMATION jest równie otwarta i kreatywna, jak uczestnicy konkursu.
Aby pomóc programistom w efektywnym wykorzystaniu systemu ctrlX CORE – ultrakompaktowego układu sterowania, który od chwili jego wprowadzenia na rynek w roku 2019 wyznacza standardy w sektorze automatyzacji – zapewniamy im wsparcie nie tylko mentorów z firmy Bosch Rexroth, lecz również firm partnerskich należących do ekosystemu ctrlX World.
– Tak, ta mała rzecz w przyszłości może zostać użyta w każdej fabryce – mówi swoim fanom Céline Flores Willers, influencerka i ambasadorka marki Bosch Rexroth, która w latach 2018 i 2019 zdobyła tytuł LinkedIn Top Voice za artykuły na temat innowacji, przedsiębiorczości i nowych trendów. Dziś Céline jest obserwowana przez ponad 100 000 profesjonalistów, którzy mogą śledzić kolejne etapy konkursu ctrlX developR Challenge za pośrednictwem jej kanału w serwisie LinkedIn.
Na czym będą polegać te kolejne etapy? 25 uczestników z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ma czas do końca czerwca 2022 roku, aby wdrożyć swoje projekty w praktyce. Następnie zostaną wyłonieni finaliści, którzy będą mogli przedstawić swoje propozycje i przekonać do nich jury podczas spotkania prezentacyjnego na żywo. Jury oceni zarówno same pomysły, jak i wykorzystanie metod technicznych, potencjał rynkowy oraz inne aspekty każdego projektu. Czekamy więc z niecierpliwością, aby dowiedzieć się, kto napisze najbardziej przekonujący kod!
Zachęcamy do śledzenia konkursu ctrlX developR Challenge! Tu zamieszczamy regularnie uaktualniane informacje.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami: