Tytuł "Jesteśmy otwarci" podsumowuje wszystko. Dowiedz się jak ctrlX AUTOMATION rozwija się od otwartej platformy do przemysłowego ekosystemu. Możesz przeczytać o interesujących przykładach użytkowania, zapoznać się z opiniami ekspertów oraz dowiedzieć się o najnowszych wiadomościach na temat ctrlX AUTOMATION.
Volker Schlotz
ctrlX CORE – rozwiązanie dla każdego sektora
![ctrlX CORE – rozwiązanie dla każdego sektora](files/ctrlx/News%20%26%20Stories/Expertise/DC-AE_crlX_AUTOMATION_Blogartikel_Auftakt_Core_1920x1080_final.jpg)
Rozwiązanie ctrlX CORE jest dobrze znane w automatyce przemysłowej jako ultrakompaktowy system sterowania o dużej wydajności. Stanowi ono główny element platformy ctrlX AUTOMATION i zalążek przyszłych przemysłowych systemów sterowania. Jego możliwości są jednak dużo większe. Jeśli ctrlX CORE potrafi sterować urządzeniem szkoleniowym opartym na zaawansowanych technologiach, kontrolować system automatycznych szlabanów lub wspomagać układ szybkiego ładowania autonomicznych systemów transportowych, oznacz to, że może wykonywać podobne zadania na wielu innych obszarach.
ctrlX CORE sprawdzi się praktycznie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest układ sterowania. Z czego wynika jego uniwersalność? Kompleksowa, otwarta i elastyczna architektura oprogramowania umożliwia dostosowanie systemu sterowania do każdych wymagań. Technologia wielordzeniowa oparta na systemie Linux eliminuje granice między platformami, systemem sterownia i technologią napędową. Ponadto rozwiązanie ctrlX CORE bazuje na aplikacjach i ma strukturę modułową. Jest dostępne w różnych wersjach o wielu poziomach wydajności.
Sterowanie ruchem w różnych obszarach zastosowań
Właściwości tego kompaktowego systemu sterowania sprawiają, że można go wykorzystać w wielu obszarach, od wyspecjalizowanych aplikacji PLC na rynku maszyn poprzez aplikacje sterujące ruchem, używane do wykonywania prostych zadań związanych z przenoszeniem, po maszyny o dużej dynamice. Oprócz tradycyjnych rozwiązań do automatyzacji, ctrlX CORE znajduje również zastosowanie w wielu innych dziedzinach, takich jak automatyzacja budynków, zarządzanie ruchem lub rozrywka.
Przykładem są najnowocześniejsze przyrządy do ćwiczeń, które dzięki temu systemowi sterowania oferują wyjątkowe możliwości. Chodzi w szczególności o przyrządy oparte na technologii biofeedbacku izokinetycznego, zapewniające optymalne obciążenie mięśni. Umożliwiają one krótkie, lecz efektywne treningi oraz pomiary rezultatów. ctrlX CORE steruje serwonapędami. Obejmuje nie tylko układ sterowania, lecz również serwonapędy, silniki i mechanizmy śrubowo-toczne firmy Bosch Rexroth. Rozwiązanie ctrlX CORE jest dostępne za pośrednictwem interfejsu API REST. W systemie sterowania wykorzystywane jest oprogramowanie aplikacyjne sterujące ruchem – ctrlX MOTION wraz z protokołem komunikacyjnym EtherCAT Master. Dostępne są również zintegrowane funkcje bezpieczeństwa Internetu rzeczy (IoT) chroniące dane użytkowników. Dlatego ctrlX CORE to nie tylko system sterowania, lecz kompletne rozwiązanie, które można wykorzystać do wymagających zadań i przyszłościowych zastosowań.
Wyjątkowa wszechstronność: aplikacje o praktycznie nieograniczonym zakresie zastosowań
ctrlX CORE przynosi tak duże korzyści dzięki technologiom aplikacji, z którymi współpracuje. Technologie te rozszerzają zakres funkcji systemu sterowania i zapewniają praktycznie nieograniczone możliwości. Programiści mogą korzystać z tej oferty na wiele sposobów – wybrać funkcje, których potrzebują lub używać oprogramowania open source. Firma Bosch Rexroth cały czas rozszerza platformę ctrlX AUTOMATION, dodając do niej aplikacje zarówno własne, jak i innych firm. Użytkownicy mogą również korzystać z oprogramowania stworzonego we własnym zakresie na otwartej platformie i tworzyć funkcje aplikacji we wszystkich popularnych językach programowania, bazując na własnej wiedzy specjalistycznej. Oprogramowanie takie można uruchamiać na platformie ctrlX CORE, łatwo przypisywać i aktualizować. Szeroki wybór aplikacji jest dostępny w sklepie ctrlX Store.
W ten sposób ctrlX CORE rozwija się w miarę potrzeb użytkowników i znajduje coraz więcej zastosowań na różnych obszarach. Przyszłość pokaże, co jeszcze ta platforma sterowania wprawi w ruch.
W kolejnych artykułach na naszym blogu przedstawimy więcej informacji o obszarach zastosowań rozwiązania ctrlX CORE, takich jak automatyzacja budynków i systemy szybkiego ładowania.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami: