Podobnie jak wiele innych sektorów, branża znajduje się w środku zmian. Zwiększenie cyfryzacji i sieci powodują nowe technologie i procesy, ale przede wszystkim stwarzają znaczny potencjał automatyzacji i optymalizacji.
Hans Michael Krause
Możliwości połączonych rozwiązań!
![Konsola DJ z dwoma gramofonami, padem perkusyjnym i mikserem.](assets/images/7/DC-AE_ctrlX_Solutions_ctrlXWorld_PartnerApp_IndraDrive-0970ac59.jpg)
Co się stanie, gdy połączymy futurystyczne przemysłowe systemy sterowania z najbardziej kompaktowym systemem napędowym dostępnym na rynku oraz aplikacjami? Świat automatyki nieprzerwanie się rozwija. Dzięki temu producenci maszyn mogą znacznie skrócić czas potrzebny na ich tworzenie i bez trudu dodawać do nich przydatne funkcje. W sklepie ctrlX Store dostępne są na przykład aplikacje do wizualizacji, przetwarzania obrazu lub dostępu zdalnego w środowiskach przemysłowych (VPN). Otwarty charakter wszystkich rozwiązań firmy Bosch Rexroth umożliwia nieograniczone możliwości łączenia i pełną swobodę projektowania.
Centralnym elementem platformy ctrlX AUTOMATION jest system ctrlX CORE. To oferowany przez firmę Bosch Rexroth bardzo wydajny, skalowalny i kompaktowy układ sterowania o niezwykłych możliwościach komunikacji. Czym jednak byłby układ sterowania bez napędu? ctrlX CORE można połączyć bezpośrednio z bardzo kompaktowym systemem ctrlX DRIVE lub za pośrednictwem interfejsu EtherCAT ze sprawdzonym systemem IndraDrive, a za pomocą narzędzi z całego ekosystemu firmy Bosch Rexroth stworzyć optymalne środowisko dopasowane do własnych potrzeb.
Aby w pełni wykorzystać zalety układu ctrlX CORE i zwiększyć jego funkcjonalność, użytkownicy mogą sięgnąć po aplikacje i usługi dostępne w sklepie ctrlX Store. Układ sterowania maszynami, który zostanie rozbudowany w ten sposób, może odgrywać rolę systemu PLC, bramy lub systemu sterowania ruchem.
Bezproblemowe połączenie układu sterowania, napędu i licznych aplikacji
ctrlX World, ekosystem towarzyszący platformie ctrlX AUTOMATION, udostępnia kompleksową pulę przydatnych aplikacji, które umożliwiają realizację wszystkich zadań w obszarze automatyzacji. Inżynieria mechaniczna nie oznacza obecnie jedynie budowania maszyny, lecz obejmuje wyposażenie jej w odpowiednie oprogramowanie i narzędzia analityczne oraz stworzenie całości w jak najkrótszym czasie. Dzięki współdziałaniu układu ctrlX CORE i aplikacji firmy Bosch Rexroth oraz aplikacji zewnętrznych producenci maszyn mogą zadbać o przejrzystość, mobilność i innowacyjność swoich procesów.
Przykładowo, jedną z aplikacji dostępnych w sklepie ctrlX Store jest oprogramowanie HMI WebIQ firmy Smart HMI. Rozwiązanie obejmuje w pełni internetowy zestaw narzędzi przemysłowych HMI/SCADA oraz takie funkcje jak system zarządzania treścią. Pozwala programistom sprawnie projektować i opracowywać internetowe interfejsy HMI, przemysłowe aplikacje internetowe i aplikacje z kokpitami, które nie tylko są intuicyjne, lecz także działają na wszystkich ważnych platformach technicznych lub urządzeniach mobilnych. W aplikacji WebIQ zastosowano nowe podejście do projektowania, oparte na gotowych, atrakcyjnych kontrolkach internetowych, co sprawia, że wyróżnia się ona na tle klasycznych interfejsów HMI. Nie wymaga też żadnej wiedzy programistycznej.
Oprócz aplikacji do wizualizacji platforma ctrlX AUTOMATION udostępnia szeroką gamę aplikacji do przetwarzania obrazu i widzenia maszynowego, które odgrywają kluczową rolę w automatyzacji. W tym przypadku używane są aplikacje, które sterują automatycznymi procesami na podstawie danych napływających z systemów kamer przemysłowych. Przykładowo, firma HD Vision Systems, która jest jednym z partnerów firmy Bosch Rexroth, ułatwia automatyzację dzięki wykorzystaniu kierowanej wizyjnie lokalizacji, śledzeniu i wykrywaniu obiektów oraz skanowaniu kodów QR. Zarówno te funkcje, jak i interfejsy do standardowych kamer do skanowania obszaru są dostępne w pakiecie narzędzi do wizualizacji na platformie automatyzacji.
Rozwiązanie ctrlX CORE pełni nie tylko funkcję układu sterowania maszynami, lecz także bezpiecznego, inteligentnego rozwiązania bramy, co umożliwia uwzględnienie aktualnych i przyszłych wymagań w zakresie przemysłowego internetu przedmiotów (IIoT). Dzięki otwartej strukturze i licznym interfejsom układ sterowania sprawdza się też w instalacjach typu brownfield, pozwalając dodawać do maszyn i systemów opcje połączeń i funkcje IoT. Za pomocą rozwiązań IoT firmy Bosch Rexroth i aplikacji innych dostawców funkcjonalność układu sterowania ctrlX CORE można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. W ekosystemie ctrlX World znajduje się np. kompleksowe rozwiązanie IIoT firmy IXON, którego zadaniem jest zaspokajanie wszelkich potrzeb w obszarze zdalnej konserwacji: od sprzętu po chmurę. W efekcie producenci maszyn mogą bez trudu zintegrować IIoT ze swoimi rozwiązaniami do automatyzacji.
Zawsze na czele
Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę w sieci, szybsze projektowanie, czy typowe aplikacje z zakresu inżynierii mechanicznej, firma Bosch Rexroth oferuje modułowe, skalowalne rozwiązania, które spełniają wszelkie wymagania dzięki możliwości łatwego łączenia sprzętu i współdziałania z oprogramowaniem innych firm. A jeśli potrzeby w zakresie wydajności, szybkości i elastyczności wzrosną, producenci maszyn mogą w dowolnej chwili dopasować swoje systemy automatyzacji do konkretnych uwarunkowań. Aplikacje pomagają producentom maszyn sprostać coraz bardziej złożonym zadaniom w zakresie łączności i cyfryzacji bez konieczności budowania własnego know-how i przeznaczania na to własnych zasobów.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami: