voraus robotik GmbH
Bezkodowe programowanie robotów
Rozwiązanie voraus.motion umożliwia użytkownikom sterowanie dowolnym robotem przemysłowym za pomocą platformy sterującej ctrlX CORE. Do programowania można wykorzystać zarówno unikalne metody bezkodowe, jak i rozszerzone środowisko programistyczne do wprowadzania kodu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.
Zalety
- Bardzo precyzyjne planowanie ruchów każdego robota przemysłowego
- Bezproblemowe programowanie robotów za pomocą łatwego w obsłudze rozwiązania HMI
- Dostępne pakiety aplikacji umożliwiają tworzenie rozwiązań na potrzeby złożonych zadań
- Użytkownicy mogą dodawać własne programowe funkcje robotyczne
Grupa docelowa
- Operator maszyny
Topologia
Rozwiązanie voraus.motion na interaktywnej platformie udostępnia użytkownikom informacje dotyczące robota, np. wartości z czujników lub dane pozycji silnika. Użytkownicy mogą zaprogramować swoje aplikacje za pomocą narzędzia voraus.operator – interfejsu człowiek-maszyna (HMI), który w przejrzysty sposób prezentuje przebieg programu i wszystkie informacje o robocie. Możliwe jest także podłączanie i wyświetlanie dodatkowych osi lub urządzeń.
Informacje o firmie voraus robotik
Przedsiębiorstwo voraus robotik powstało w efekcie pięcioletnich prac nad nagradzanym robotem współpracującym (cobotem). Zespół kierował tym projektem od etapu prototypu po gotowy produkt z certyfikatem bezpieczeństwa. Pozwoliło mu to uzyskać specjalistyczną wiedzę na temat technologii z zakresu robotyki, połączyć ją w elastycznym stosie oprogramowania i stworzyć niezależne od sprzętu, funkcjonalne oprogramowanie do obsługi robotów.