NC-Vision GmbH
Wprowadź cyfrowe zarządzanie zakładem produkcyjnym już dziś!
Użytkownicy mogą zaprojektować swój zakład produkcyjny z własnymi inteligentnymi stacjami roboczymi. Można je łatwo zestawić w jedną całość i wdrożyć, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w każdy aspekt procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym i wyeliminować z produkcji dokumenty papierowe, zastępując je cyfrowymi wskazówkami dla operatorów.
Zaawansowane narzędzia PDA i OEE, maksymalna wydajność, przestoje ograniczone do minimum!
Dzięki zaawansowanym narzędziom PDA i OEE z oferty NC-Vision użytkownicy mogą zwiększać produktywność i optymalizować procesy. Mogą również śledzić przestoje i jakość, w porę podejmować działania i nieustannie poprawiać wydajność produkcji.
Korzyści
- Najniższa bariera wejścia – klienci mogą szybko zacząć korzystać z rozwiązania do cyfrowego zarządzania zakładem produkcyjnym i osiągnąć natychmiastowe efekty.
- Przejrzystość w czasie rzeczywistym – monitorowanie zleceń produkcyjnych i kluczowych wskaźników na bieżąco umożliwia optymalną kontrolę i podejmowanie świadomych decyzji.
- Zwiększona wydajność – wyeliminowanie dokumentów w programie MS Excel i przepływów pracy opartych na dokumentacji papierowej pozwala zoptymalizować procesy i zwiększyć produktywność.
- Cyfrowe wskazówki dla użytkownika – zrozumiałe instrukcje pracy dostarczają wszystkie niezbędne informacje w przejrzystej postaci, co zapewnia płynne i bezbłędne procesy.
- Indywidualne możliwości optymalizacji – klient może wdrożyć precyzyjnie określone strategie optymalizacyjne.
Grupa docelowa
- Konstruktorzy maszyn
- Operatorzy maszyn
- Integratorzy systemów
Informacje o firmie NC-Vision
Dzięki swojej unikalnej, modułowej platformie niewymagającej pisania kodu firma NC-Vision przyczynia się do cyfryzacji branży produkcyjnej. Podstawowym elementem tej platformy są inteligentne stacje robocze, które umożliwiają idealne połączenie zakładu produkcyjnego i pracy menedżerów, zapewniając przejrzystość w czasie rzeczywistym i optymalne możliwości sterowania. NC-Vision przynosi firmom natychmiastowe znacznie korzyści, a potem pomaga im stopniowo zbliżać do celu, jakim jest stworzenie w pełni inteligentnej fabryki.