Konsumgüter

Konsumgüter intelligent und effizient verpacken

Konsumgüter wie Chips und Schokoriegel, aber auch Nonfood-Produkte wollen heute immer schneller und günstiger verpackt und auf den Weg gebracht werden. Die hohe Verpackungsgeschwindigkeit darf jedoch nicht auf Kosten der Abdichtung, die maßgeblich zur längeren Haltbarkeit und Produktsicherheit beiträgt, gehen. Dies erfordert unterstützende Technologien, mit denen sich Verpackungsprozesse beschleunigen und automatisieren lassen.

Durch den Einsatz von Automatisierungslösungen in Verpackungsmaschinen können Hersteller die Effizienz steigern: schnellere Produktionszyklen durchführen und eine höhere Anzahl von Produkten pro Zeiteinheit verpacken. Das bringt große wirtschaftliche Vorteile mit sich. Darüber hinaus sind viel schnellere Umstellungen auf verschiedene bzw. neue Verpackungsanforderungen möglich. Automatisierungslösungen tragen auch dazu bei, eine konsistente Qualität sicherzustellen, indem sie die Einhaltung bestimmter Standards und Anforderungen gewährleisten und Fehler in Prozessen, die zuvor händisch ausgeführt wurden, minimieren.

Mit ctrlX AUTOMATION bietet Bosch Rexroth ganzheitliche und modulare Automatisierungslösungen für die Verpackungstechnik – insbesondere für Konsumgüter. Die offene Komplettlösung liefert alle Hard- und Software-Komponenten für die automatische Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung von Verpackungsmaschinen wie z. B. Schlauchbeutelmaschinen. Der Automatisierungsbaukasten stellt Hard- und Software sowie Services bereit und bietet ein modulares Gesamtsystem, das alle Komponenten übergreifend vernetzt, steuert und orchestriert. Das Ganze wird mit Apps abgerundet, die bedarfsgerecht zur Erweiterung des Funktionsspielraums für Anwendungen in der Verpackungsindustrie bereitstehen.

Neue Automatisierungslösungen für Verpackungsmaschinen

Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION bietet nahezu unbegrenzte Handlungsspielräume und kann in vielen Bereichen der Verpackungsindustrie für Antrieb sorgen sowie die Steuerung und Vernetzung übernehmen. Ein Einsatzbereich sind sogenannte Schlauchbeutelmaschinen bzw. Flow Wrapper, vertikal und horizontal, also VFFS (Vertical Form, Fill and Seal) und HFFS (Horizontal Form, Fill and Seal). Flow Wrapper eigenen sich in der vertikalen Variante besonders gut für die Verpackung von zum Beispiel Chips und in der horizontalen Version verpacken sie unter anderem Schokoriegel – jeweils mit hoher Geschwindigkeit und zuverlässiger Abdichtung.

ctrlX AUTOMATION kann die Flow Wrapper in beiden Ausprägungen ideal unterstützen – und zwar sowohl im Bereich Low Range Application (LRA), Mid Range Application (MRA) und High Range Application (HRA).

Beim kleinsten Lösungsansatz LRA wird die Steuerung in den Antrieb der ersten Achse integriert. Die anderen zwei Achsen sind in einem Doppelachsantrieb verpackt. Die Steuerung ctrlX CORE ist über EtherCAT mit den dezentralen ctrlX I/O und einer Sicherheitssteuerung ctrlX SAFETY verbunden. Sensoren für Temperatur, Kontrast oder Leitachsgeber werden in dieser Art von Anwendung häufig eingesetzt. Safe Torque Off ist hier durch diskrete Verdrahtung realisiert. Die Web-basierte ctrlX HMI ist ebenfalls mit der Kompaktsteuerung verbunden. Der HMI-Server kann direkt in der Steuerung in Kombination mit einem Web Panel laufen oder auf einem Windows-PC (z. B. Panel PC) ausgeführt werden, um die Leistung der ctrlX CORE zu optimieren und zu sichern. So ergibt sich eine platzsparende, sichere und wirtschaftliche Gesamtlösung für sehr hohe Effizienz.

Bedarfsgerecht lässt sich die Lösung um weitere Komponenten ausbauen und für höchste Anforderungen skalieren. Die App-Architektur ermöglicht die einfache Integration des eigenen Know-hows oder Applikationen von Bosch Rexroth und Third-Party-Anbietern, zum Beispiel im Bereich Motion und IoT. Die ctrlX MOTION App und die Bosch Device Bridge App sind Beispiele dafür.

ctrlX AUTOMATION setzt auf Einfachheit. Bosch Rexroth ermöglicht einfachstes Engineering mit intuitiver Usability. Ein einsatzbereites, offenes Applikationsprojekt für Flow Wrapper bietet Anwendenden zahlreiche Vorteile wie: Start des ersten Projektes in nur 10 Minuten, bis zu 60 % Zeitersparnis bei der Codierung, erhöhte Wiederverwendbarkeit des Codes, Web-HMI im responsiven Design und offener Quellcode.

Das Automisierungssystem ist außerdem zukunftssicher und bietet höchste Sicherheit auf allen Ebenen durch „Security by Design“. Zudem öffnet es durch integrierte IoT-Lösungen die Tür zur Smart Factory.

Bild eines Computer-Monitors, auf dem eine Applikationskonfiguration des ctrlX Configurator abgebildet ist.

ctrlX Configurator

Mit dem ctrlX Configurator können Sie Ihre Automatisierungslösungen intuitiv gestalten. Die individuelle Konfiguration ist einfach, schnell und verlässlich. Die gewünschten Systemtopologien können passgenau zusammengestellt und 24/7 angefragt werden.

Zum ctrlX Configurator

Applikationsbeispiele für Verpackungslösungen:

ctrlX AUTOMATION bietet Automatisierungslösungen für ganz unter­schiedliche Verpackungsanwendungen für das Formen, Füllen und Versiegeln.

ctrlX AUTOMATION antriebsbasierte Automatisierungsarchitektur für die Konsumgüterindustrie mit ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX SAFETY und ctrlX IO

Schlauchbeutelmaschine LRA

Platzsparende, sichere und wirtschaftliche Automatisierung mit integrierter Steuerung im Antrieb.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur für die Konsumgüterindustrie mit ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI, ctrlX SAFETY und ctrlX DRIVE

Schlauchbeutelmaschine MRA

Hohe Flexibilität durch integrierte SafeMotion-Funktionen im Antrieb und ctrlX CORE in der Embedded Version, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten an 3rd-Party-Steuerungen sowie direkte Verbindungsoption der ctrlX I/Os zur ctrlX CORE ohne Buskoppler.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur für die Konsumgüterindustrie mit ctrlX CORE, ctrlX I/O, ctrlX HMI, ctrlX SAFETY und ctrlX DRIVE

Schlauchbeutelmaschine HRA

Höchste Leistungen und Konnektivität durch ctrlX CORE, Vielzahl von Sensoren und I/O-Link-Integration, erweitertes Sicherheitsportfolio und clevere Kombination von ctrlX DRIVE und IndaDrive Mi. Beliebige Erweiterung des Applikationsbeispiels durch Lösungen von ctrlX World Partnern, z. B. WAGO, ifm oder SICK möglich.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX AUTOMATION Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zu Themen rund um Verpackung und vielen weiteren Anwendungsbereichen rund um ctrlX AUTOMATION.

Go to ctrlX AUTOMATION Community

Referenz

Passende ctrlX AUTOMATION Produkte