ctrlX PLC

SPS-Software für skalierbare Leistung

Bild zeigt die Leistungsabstufungen von ctrlX PLC: Basic, Standard und Advanced

ctrlX AUTOMATION macht Ihre Maschine fit für die Zukunft. ctrlX PLC bietet dazu eine skalierbare SPS-Steuerungslösung, welche die Vorteile klassischer SPS-Automatisierung mit den Kommunikations- und Funktionsanforderungen des Internet der Dinge vereint. Diese perfekte Kombination stellt die Weichen für die Fabrik der Zukunft.

Die zukunftsorientierte SPS-Software ctrlX PLC ist gleichermaßen hochperformant wie flexibel. So liefert sie mit verschiedenen Skalierungsstufen für Basis, Standard und erweiterte Aufgaben stets die ideale Lösung für Projekte unterschiedlichen Umfangs.

Die Highlights der SPS-Software ctrlX PLC

Gruppenbild des ctrlX PLC Portfolios, bestehend aus ctrlX WORKS PLC-App und ctrlX CORE X3

Eingebettet in das offene Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION, das auf dem Embedded Betriebssystem Linux Ubuntu Core mit Echtzeiterweiterung basiert, können über Apps beliebige Funktionserweiterungen rückwirkungsfrei ergänzt werden. Damit lässt sich ctrlX PLC bedarfsgerecht auf jede Aufgabe zuschneiden. Hierfür hat der Anwender die Freiheit, sowohl Apps aus dem ctrlX Store als auch eigene Apps zu nutzen. Vorgefertigte Funktionsbausteine, Programm-Templates und auto­matische Code-Generierung über eine REST-Schnittstelle steigern zudem die Effektivität und Effizienz im Engineering.

Das ctrlX Data Layer bietet dabei den Zugriff auf alle Echtzeit- und Nicht-Echtzeitdaten. Von Anwen­denden ausgewählte Daten stellen sie zentral zur Verfügung, so dass eine nahtlose Integration mit anderen Apps möglich ist. Den Austausch der gesammelten Daten und Informationen mit anderen Systemen übernehmen etablierte Standards wie OPC UA und MQTT. Für die Ansteuerung von Servoantrieben, E/A und anderen Feldgeräten nutzt ctrlX AUTOMATION vorzugsweise die bewährte Performance und Zuverlässigkeit von EtherCAT. Die Vernetz­ung mit anderen Steuerungen ist über OPC UA, PROFINET und Ethernet/IP möglich. Mit dem Leistungsspektrum fügt sich ctrlX PLC in unterschiedlichste Automatisierungsum­gebungen ein.

Im gesamten System gilt: sicher ist sicher. Dies beginnt beim Aufbau von ctrlX AUTOMATION über den „Security by Design“-Ansatz bis hin zu eigenen Security-Apps für Firewall und VPN, die zusätzlich ergänzt werden können – zertifiziert nach IEC 62443.

Über das ctrlX Device Portal ist die zentrale Verwaltung von ctrlX PLC-Systemen denkbar einfach und ermöglicht ein effizientes Management.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Einfacher Einstieg – intuitiv starten und programmieren
  • Linux-basierend – offenes, stabiles und sicheres Echtzeit-Betriebssystem
  • Einfache App-Integration – eigene Apps oder Apps von Drittanbietern
  • ctrlX Data Layer – zentraler Zugriff auf alle Echtzeit- und Nicht-Echtzeitdaten
  • Freie Wahl der Programmiersprache – IEC 61131, High Level-Programmierung oder graphische Sprachen
  • Volle Performance – fortschrittlichste 64 Bit Multicore ARM CPU
  • Einfacher Einstieg – intuitiv starten und programmieren
  • Linux-basierend – offenes, stabiles und sicheres Echtzeit-Betriebssystem
  • Einfache App-Integration – eigene Apps oder Apps von Drittanbietern
  • ctrlX Data Layer – zentraler Zugriff auf alle Echtzeit- und Nicht-Echtzeitdaten
  • Freie Wahl der Programmiersprache – IEC 61131, High Level-Programmierung oder graphische Sprachen
  • Volle Performance – fortschrittlichste 64 Bit Multicore ARM CPU

Flexible SPS-Architekturen für ein breites Anwendungsspektrum

Einfach integrieren, einfach starten, einfach arbeiten

Anwender sitzt am Engineering-PC und erstellt ein SPS-Programm mit der Engineering-Toolbox ctrlX WORKS

Benutzerfreundlichkeit ist eine Schlüsselkompetenz von ctrlX PLC. Die SPS-Software ermöglicht einen schnellen Einstieg und bietet Vorteile beim Engineering. Auf Basis des Standard-Programmier-Tools für das Engineering – gemäß IEC 61131 – lässt sich mit ctrlX PLC intuitiv starten und programmieren. Für den schnellen und zentralen Zugriff ist alles in der Software- und Engineering-Toolbox ctrlX WORKS integriert zu finden.

Auch die App-Integration gestaltet sich spielend einfach – ganz gleich, ob für eigene Apps oder Apps von Drittanbietern. Anwendende können ihr PLC-Programm u.a. mit Anwendungen und Werkzeugen für ihren Bedarf anlegen:

  • Eigene Echtzeit-Anwendungen – Hochsprachen-Programmierung für komplexere Aufgaben in Echtzeit
  • Open Source – Graphische Open Source-Programmierwerkzeuge für schnelle Diagnosen und Visualisierung
  • Anwendung von Skriptsprachen – Verwendung von Skriptsprachenanwendungen für Algorithmen, Integration eigener und fremder Anwendungen in verschiedenen Sprachen
  • PLC Add-ons – Ausgewählte PLC-Add-ons von CODESYS für unterschiedlichste Aufgaben

ctrlX PLC ist hervorragend für folgende Applikationen geeignet

Anwendende lösen mit der Software ctrlX PLC die unterschiedlichsten Automatisierungsaufgaben: von Gebäudeautomatisierung, über Montageaufgaben bis hin zur Prozesssteuerung.

Platine, auf der die Bauteile mit Symbolen aus der Gebäudeautomatisierung versehen sind, z.B. Haus, Beleuchtung, Alarm, Lüftung, Klimaanlage, Energie

Gebäudeautomatisierung

  • Beleuchten
  • Klimatisieren und Kühlen
  • Regeln von Temperatur
  • Regeln von Druckluft
Industrielle Montagelinie zur automatsierten Produktion von Gütern

Montageautomatisierung

  • Pressen
  • Verbinden
  • Umformen
  • Handhaben
  • Messen und Kontrollieren
  • Dosieren
  • Etikettieren
  • Transportieren
Geregelter Prozess in der Nahrungsmittelproduktion, SPS-gesteuerte Behälter zum Temperieren und Rühren von Schokolade

Weitere SPS-Anwendungen

  • Prozessautomatisierung
  • Energietechnik
  • Unterhaltungsbranche
  • Verkehrsführung
  • Abwassertechnik
  • Abfallwirtschaft

IoT & PLC

In PLC- & IoT-Anwendungen kann mit ctrlX AUTOMATION eigenes Know-how einfach integriert werden. Kunden profitieren hierbei von der Offenheit des Systems, der Sicherheit und der freien Wahl der Programmiersprachen. Der Automatisierungsbaukasten kann in den verschiedensten IoT- & PLC-Applikationen, wie z. B. der Gebäudeautomatisierung zum Einsatz kommen.

Weitere Anwendungsbeispiele:

General Motion Control, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

IoT & PLC

In PLC- & IoT-Anwendungen kann mit ctrlX AUTOMATION eigenes Know-how einfach integriert werden. Kunden profitieren hierbei von der Offenheit des Systems, der Sicherheit und der freien Wahl der Programmiersprachen. Der Automatisierungsbaukasten kann in den verschiedensten IoT- & PLC-Applikationen, wie z. B. der Gebäudeautomatisierung zum Einsatz kommen.

Weitere Anwendungsbeispiele:

General Motion Control, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Mehr Informationen zur SPS-Lösung ctrlX PLC

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024 –
Jetzt verfügbar!

„Openness is everything“­– das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung

Mehr Informationen!