ctrlX CORE

ctrlX CORE ist die Industriesteuerung der Zukunft

All-in-one für die zukunftssichere Automatisierung

Gruppenbild der Industiesteuerung ctrlX CORE in unterschiedlichen Ausprägungen: ctrlX CORE kompakte Bauform (COREX-C-X3), ctrlX COREplus modulare Bauform (COREX-M-X3 und COREX-M-X7)

Automatisierung bedeutet heute Software-Entwicklung. Die Basis dafür schafft die leistungs- und kommunikationsfähige Steuerungsplattform ctrlX CORE. Mit der skalierbaren Industriesteuerung hat Bosch Rexroth Automatisierungstechnik gemäß neuesten Maßstäben umgesetzt. Auf der ctrlX CORE läuft das echtzeitfähige, Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS. Es steht für maximale Offenheit und ermöglicht Anwendenden Zugang zum gesamten Ökosystem, das durch ctrlX AUTOMATION initiiert wurde. Die Steuerung ctrlX CORE überwindet aufgrund der offenen und hardware-unabhängigen Architektur die Grenzen zwischen den Plattformen Embedded-System und antriebsbasierter Technologie.

„Eine Steuerung für alles“ bedeutet weniger Engineering und Komponenten bei gleichzeitig höherer Produktivität. Mit dem modularen Software-Baukasten eröffnen sich völlig neue Freiheitsgrade bei der Erstellung, Bereitstellung und Nutzung von Funktionen. Die Basis bildet neueste App-Technologie. ctrlX CORE ist das Herzstück des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION und der Nukleus für die digitale Industriesteuerung der Zukunft.

Die ultra-kompakte und performante Steuerungsplattform ctrlX CORE löst ca. 70 % aller allgemeinen Automatisierungsaufgaben. Die modulare Variante ctrlX COREplus bietet neben erweiterten Feldbus-Schnittstellen die Möglichkeit, I/O Module anzureihen. Diese funktionalen Erweiterungen dienen unter anderem zur horizontalen und vertikalen Maschinenintegration. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für Anwendende hinsichtlich Konnektivität und Vernetzung. Das Portfolio wird zusätzlich durch eine extrem leistungsfähige Variante erweitert. Durch die Verwendung modernster CPU-Technologie bietet diese die ca. 7-fache Leistung der bisherigen ctrlX CORE. Außerdem steht als Einstiegslösung die Industriesteuerung mit reduzierten Schnittstellen und Optionen zur Verfügung. Somit bietet Bosch Rexroth die optimale Steuerungsplattform für jeden Anwendungsfall – ob als SPS-Steuerung, Motion-Control-Steuerung oder als Steuerungssystem anderer Ausprägung.

ctrlX CORE – Jetzt bestellen!

Die Steuerung ctrlX CORE ist verfügbar. Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an den zuständigen Vertrieb. Ihren Ansprechpartner finden Sie über den Contact Locator.

Contact Locator

Die Highlights der Industriesteuerung ctrlX CORE

Industrielle Automatisierungstechnik ermöglicht dynamische und effiziente Prozesse. Mit dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION und der modularen Industriesteuerung ctrlX CORE erfüllt Bosch Rexroth die wachsenden Anforderungen unterschiedlicher Markt­teilnehmender. Diese reichen von reiner SPS-Steuerung im allgemeinen Maschinenmarkt bis zu Motion-Control-Steuerung für simple Handling-Aufgaben. Auch typische Plattformanwendungen werden ermöglicht. Dies betrifft insbesondere Unternehmen, die ihre eigene Expertise in spezifischen Märkten aufgebaut haben und nun auf der Suche nach einer leistungsfähigen und zukunftsfähigen Steuerungsplattform sind.

Bosch Rexroth bietet somit weit mehr als leistungsstarke Steuerungshardware: ctrlX CORE ist in der Branche das durchgängigste, flexibelste und offenste System. Dieses bietet zahlreiche Features auf allen Ebenen – vom Design über die Performance bis hin zur Software und Vernetzung.

Zukunftssichere industrielle Automatisierungstechnik

  • Multicore-CPU-Performance
  • Modular erweiterbar mit Performance- und Interface-Modulen

Flexible und offene Steuerungsplattform

  • Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS mit App-Technologie
  • Offen für die Integration in das EtherCAT-Ökosystem
  • Multi-Ethernet Slave Konnektivität

Digitale Industriesteuerung, die immer passt

  • Flexible und sichere Software-Skalierbarkeit mit Apps
  • Konsistentes und web-basiertes Engineering
  • Antriebsbasiert oder als Embedded-Steuerung einsetzbar

Eine durchgängige Steuerungsplattform

Portraitansicht von Sophie Vuillemin, Game Changer ctrlX CORE

Das Smartphone der Automatisierung

Wir haben uns bei ctrlX AUTOMATION die Frage gestellt: Wie würde die Auto­matisierung aussehen, wenn sie von einem Digitalunternehmen neu erfunden würde?

Auf die Architektur der Industriesteuerung kommt es an

Mit ihrer offenen und flexiblen Architektur erfüllt die Industriesteuerung ctrlX CORE die heutigen und zukünftigen Anforderungen in der Fabrik der Zukunft. Zusätzlich zu EtherCAT unterstützt die Steuerungshardware viele weitere gängige Automatisierungsprotokolle. Über EtherCAT Master als Automationsbus kann die Peripherie einfach angebunden werden. Das ctrlX Device Portal ermöglicht den Fernzugriff auf die Steuerungen sowie deren einfache Verwaltung und Aktualisierung. In vernetzten Umgebungen regelt die Ethernet-Schnittstelle den datenintensiven Informationsaustausch mit übergeordneten IT-Systemen, HMI-Geräten sowie cloud-basierten Anwendungen. Die Steuerung unterstützt mehr als 30 IT- und SPS IoT-Standards wie zum Beispiel OPC UA als Server und Client sowie das weit verbreitete MQTT-Protokoll.

Steuerungsplattform für maximale Offenheit auf allen Ebenen

Abbildung zeigt einen Pinguin, als Symbol für das offene Linux-Betriebssystem auf dem die Industriesteuerung ctrlX CORE basiert.

Auf der Steuerung ctrlX CORE läuft das Betriebssystem ctrlX OS, welches vollständig auf Linux Ubuntu Core basiert. Dadurch ist es völlig offen, stabil und sicher. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung, Optimierung und Fehlerbehebung ist jederzeit gewährleistet – im Sinne einer modernen Industriesteuerung.

ctrlX CORE setzt für die Feldkommunikation standardmäßig auf das EtherCAT-Ökosystem. Damit eröffnet sich die gesamte Welt an EtherCAT-Peripheriegeräten, die einfach in die eigene Steuerungstopologie integriert werden können. Kurze Zykluszeiten durch die Anbindung über EtherCAT-Master zählen zu den signifikanten Vorteilen.

Apps programmieren – bereitstellen – nutzen

Der Trend in der Industrie geht zunehmend zu verteilter Software und datenbasierten Automatisierungslösungen. Gleichzeitig werden die Informationen so weit wie möglich gebündelt. Für das gesamte Netz sollen außerdem die gleichen Standards in Bezug auf die anwendbare Software, die Sicherheit, die Werkzeuge und die Kommunikationsschnittstellen gelten.

Abbildung von vier Basis-Apps von ctrlX OS: Ubuntu Core, Automation Core, Solutions, Device Admin

Darauf zahlt das Linux Betriebssystem ctrlX OS mit seinen Funktionen ein. Mit dem durchgängig web-basierten Engineering sparen Anwendende einen hohen Anteil der sonst üblichen Software-Installationen und Aufwände ein. Die offene Software-Architektur mit flexibler App-Technologie lässt Entwickelnde völlig frei agieren: Sie können die benötigten Apps auswählen oder beliebige Open Source Software einsetzen. Zudem ist es möglich, selbst entwickelte Software auf der offenen Steuerungsplattform zu betreiben. Des Weiteren können Funktionen in allen gängigen Programmiersprachen in Apps konvertiert, über den ctrlX Store bereitgestellt und auf der ctrlX CORE betrieben werden. Das verankerte ctrlX Data Layer, als zentrales Architekturelement, sorgt für die Kommunikation der Apps untereinander.

ctrlX Device Portal – einfach schalten und (ver)walten

Darstellung einer Weltkarte. Die Kontinente sind über angedeutete Linien mit dem cloud-basierten ctrlX Device Portal verbunden.

Das ctrlX Device Portal ermöglicht hohe Einsparpotenziale hinsichtlich Instandhaltung und Pflege der Geräte-Software. Damit ist die zentrale Verwaltung von Steuerungen über Werke hinweg möglich. Alle verfügbaren Apps lassen sich der ctrlX CORE zuweisen und updaten. Die Lösung zeichnet sich durch sichere Kommunikation aus. Lediglich eine Internetverbindung wird benötigt. Dabei bietet dieses Tool einen sicheren Fernzugriff auf eigene Steuerungen. Es lassen sich ortsunabhängig Security-Updates sowie neue Funktionen installieren, Backups wiederherstellen und Informationen über verfügbare Updates sowie Erweiterungen abrufen.

Technische Daten

ctrlX CORE
Prozessor ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
CPU 64 Bit Quad-Core
ARM CPU
64 Bit Quad-Core
ARM CPU
64 Bit Quad-Core
ARM CPU
Intel Core i7
Speicher ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Festspeicher 4 GB eMMC 4 GB eMMC 4 GB eMMC 32 GB eMMC
RAM 2 GB 2 GB 2 GB 16 GB
Remanenter
Speicher
1 MBit 1 MBit 1 MBit 2 MBit
Hardware-
Schnittstellen
ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Ethernet
(EtherCAT-Master)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
Ethernet
(Engineering-Port)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
Ethernet
(Engineering-Port,
TSN-Endpoint)
nicht aktiviert 1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
USB nicht aktiviert 1 x USB-C (2.0) 1 x USB-C (2.0) 3 x USB-C (2.0)
SD-Karte 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD
E/A- und
funktionale
Onboard-
Erweiterungen
ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
E/A-Anschaltung nicht aktiviert nicht aktiviert Onboard Onboard
Multi Ethernet nicht aktiviert nicht aktiviert PROFINET device
(2x RJ45)
optional
Operating-System ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Betriebssystem Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core
Kommunikation ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Feldbus-
Kommunikation
EtherCAT-Master
(RJ45)
EtherCAT-Master
(RJ45)
EtherCAT-Master
(RJ45)
PROFINET device
(2x RJ45)
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
Engineering/HMI via GBit-Ethernet
(RJ45)
via GBit-Ethernet
(RJ45)
via GBit-Ethernet
(RJ45)
via GBit-Ethernet
(RJ45)
Engineering,
TSN-Endpoint
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
Fernzugriff und
Diagnose (WiFi)
nicht aktiviert via USB-C via USB-C via USB-C
Elektrische Daten ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Versorgungs-
spannung
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
Normen und Standards ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Standards CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, UL, CSA
Zertifizierung Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A
Umgebungs-
bedingungen
ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Zulässige Temperatur
(Betrieb)
-25 °C bis +55 °C
(Lüfterlos bis 2000 m)
-25 °C bis +55 °C
(Lüfterlos bis 2000 m)
-25 °C bis +55 °C
(Lüfterlos bis 2000 m)
-25 °C bis +55 °C
Zulässige Temperatur
(Lager)
-40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C
Zulässige
Luftfeuchtigkeit
(Betrieb)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
Schutzart IP20 IP20 IP20 IP20
Schutzklasse III III III III
Mechanische
Belastung
ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
Vibrationsfestig-
keit
1 g 1 g 1 g 1 g
Schockfestigkeit 15 g 15 g 15 g 15 g
Abmessungen ctrlX CORE X2 ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X7
A 45 mm 45 mm 93,3 mm 160,6 mm
B 105 mm 105 mm 105 mm 126 mm
C1 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
C2 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
ctrlX CORE X2, ctrlX CORE X3
Maßzeichnung der kompakten Industiesteuerung ctrlX CORE (COREX-C-Xx)
ctrlX COREplus X3
Maßzeichnung der modularen Industiesteuerung ctrlX COREplus (COREX-M-X3) mit der Option weitere ctrlX I/O-Module anzureihen
ctrlX COREplus X7

Performance Motion Control

Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit – das sind die Vorteile beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION in Performance-Motion-Control-Applikationen. Bei komplexen Lösungen wie z. B. im Bereich der Verpackungsmaschinen sind diese Eigenschaften unabdingbar.

Weitere Anwendungsbeispiele:

IOT & PLC, General Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Performance Motion Control

Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit – das sind die Vorteile beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION in Performance-Motion-Control-Applikationen. Bei komplexen Lösungen wie z. B. im Bereich der Verpackungsmaschinen sind diese Eigenschaften unabdingbar.

Weitere Anwendungsbeispiele:

IOT & PLC, General Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Mehr Informationen zur kompakten Steuerungs­plattform ctrlX CORE

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024 –
Jetzt verfügbar!

„Openness is everything“­– das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung

Mehr Informationen!