![Plant Engineering Award Plant Engineering Award 2021 für ctrlX CORE und ctrlX DRIVE](assets/images/e/ctrlX_AUTOMATION_Plant-Engineering_POY-8d0b5da2.png)
Ausgezeichnet mit "Plant Engineering Product of the Year" Award
Sowohl unsere Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION als auch unser modulares Antriebssystem ctrlX DRIVE wurden mit dem “Plant Engineering Product of the Year” Award prämiert. Diese Auszeichnung würdigt herausragende Innovation des Jahres 2020 in den Vereinigten Staaten, die von den Lesenden der renommierten Fachzeitschrift Plant Engineering gewählt wurden. Die Abstimmung erfolgte Anfang 2021.
ctrlX AUTOMATION erhielt den Gold-Award in der Kategorie Automation & Controls, da die Lösung das Hinzufügen neuer Automatisierungs- und Steuerungsfunktionen per App so einfach macht wie die Nutzung eines Smartphones. Das Portfolio von ctrlX AUTOMATION besteht aus mehreren Automatisierungskomponenten, welche die Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge überwinden und somit eine durchgängig offene Softwarearchitektur schaffen. Die modulare Softwarestruktur erhöht die Effizienz im Engineering durch eine web-basierte Systemkonfiguration, die eine schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Software-Installation ermöglicht.
ctrlX DRIVE, das kompakteste Antriebssystem auf dem Markt, wurde in der Kategorie Electric Motors & Drives mit dem Silber-Award ausgezeichnet. Das skalierbare Antriebsportfolio umfasst Umrichter, Ein- und Zweiachsumrichter, AC/DC-Wandler sowie Ein- und Rückspeiseeinheiten. Die leistungsfähige Steuerung ctrlX CORE kann ohne zusätzlichen Platzbedarf in das Antriebsgehäuse integriert werden, wodurch Anwendende bis zu 50 % Platz im Schaltschrank einsparen können.