ctrlX AUTOMATION on demand
ctrlX developR Serie – Staffel #3
Nach den erfolgreichen Staffeln #1 und #2 legen wir nun mit Staffel #3 der beliebten ctrlX developR Serie nach. In vier spannenden Folgen rund um den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION geben unsere ctrlX developR Experten-Einblicke in ihre Fokus-Themen: Security, ctrlX OS, Machine Learning und IoT!
ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024 –
Jetzt verfügbar!
„Openness is everything“ – das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung.
ctrlX AUTOMATION Magazin anfordern!ctrlX developR Serie – Staffel #2
Die zweite Staffel konzentriert sich in sechs Folgen auf die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten von ctrlX AUTOMATION. Jede Folge wird durch ein entsprechendes How-to-Video ergänzt, das alle Vorgänge Schritt für Schritt erklärt.
Die ctrlX developR führen anschaulich durch eine komplette Pick-and-Place Anwendung angefangen bei der Konfiguration, über die Einrichtung und Programmierung, bis hin zur finalen Demonstration der Applikation.
ctrlX developR Serie – Staffel #1
This is ctrlX AUTOMATION! Die elf Folgen der ersten Staffel der ctrlX developR Serie sind vollgepackt mit Experten-Einblicken in den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION. Warum und wie wurde ctrlX AUTOMATION entwickelt, was sind die USPs und mit welchen Tools und Features verändern wir die Welt der Automatisierung? Das Herz der Plattform, die preisgekrönte Steuerung ctrlX CORE wird unboxed, erste Projekte werden in Angriff genommen, wir sprechen über Security-Lösungen, das Partnernetzwerk ctrlX World sowie das Programmieren mit Python und Google Blockly. Die Klickzahlen und Kommentare schreien nach mehr: Catch you on the next one – in Staffel 2.
ctrlX developR Conference
Du willst bei der nächsten ctrlX developR Conference dabei sein und rund um die ctrlX developR auf dem Laufenden bleiben? Dann nutze jetzt die Pre-Registrierung und verpasse kein Update.
Jetzt vorregistrieren!