Pure Power

L’avanguardia tecnologica della filtrazione per elevate prestazioni idrauliche

Pure Power filters

Migliora le prestazioni del tuo impianto con la nuova potente famiglia di filtri idraulici PWR di Bosch Rexroth. Un design innovativo a sei strati che, utilizzando materiali avanzati, aumenta la capacità di trattenuta delle impurità fino al 50%.

Ciò garantisce una maggiore durata del filtro e aiuta a controllare i costi operativi. Risultato: i vostri componenti idraulici importanti ottengono la massima protezione contro i danni causati dalle contaminazioni del fluido - fonte dell'80% dei malfunzionamenti del sistema idraulico.

WHITE PAPER FILTRI

Scorri in basso
Your Move

Fino al 50% in più di trattenuta delle impurità guadagnando tempo e riducendo i costi.

I rivoluzionari materiali in fibra di vetro e l’avanzato design a 6 strati garantiscono alla nuova generazione di prodotti filtranti due vantaggi fondamentali:

  • Fino al 50% in più di trattenuta delle impurità – maggiore è l’assorbimento di contaminazioni, minori saranno le sostituzioni necessarie e i costi legati alla filtrazione
  • Filtrazione affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia a 3 strati di fibra in microvetro.

La combinazione di questi vantaggi contribuisce ad aiutare gli operatori di sistemi idraulici a ridurre i costi operativi e di manutenzione.

Scopri di più

50% more
Scorri in basso

Scopri come aumentare la capacità di accumulo delle impurità renda più facile la vita al manutentore del sistema idraulico.

Progettato per catturare cinque elementi contaminanti chiave

L'innovazione determina una migliore filtrazione. Materiali filtranti di ultima generazione, progettati per catturare individualmente e in combinazione tra loro, cinque diversi tipi di contaminanti del fluido idraulico:

  1. Contaminazione di base
  2. Materiali abrasivi
  3. Particelle da ambienti esterni
  4. Vernice
  5. Prodotti di reazione insolubile

Bosch Rexroth è impegnata a far leva sulla più moderna scienza dei materiali per migliorare continuamente ogni aspetto della tecnologia idraulica.

Scorri in basso

Sei strati. Protezione massima.

six layers

Per migliorare le performance filtranti, il nuovo setto Pure Power è dotato di una struttura multistrato dalle caratteristiche uniche. La rete di supporto in resina epossidica unitamente ai tre strati di fibra in microvetro con gradi incrementali di filtrazione, permettono una maggiore capacità di accumulo. Il setto elettricamente conduttivo e la rete di supporto in acciaio inox rendono Pure Power un prodotto in grado di salvaguardare al meglio anche i componenti idraulici più sofisticati.

Sei strati con il meglio della tecnologia filtrante. Ancora una volta Bosch Rexroth pone nuovi standard costruttivi in campo oleodinamico.

WHITE PAPER FILTRI

Sei strati. Protezione massima.

Per migliorare le performance filtranti, il nuovo setto Pure Power è dotato di una struttura multistrato dalle caratteristiche uniche. La rete di supporto in resina epossidica unitamente ai tre strati di fibra in microvetro con gradi incrementali di filtrazione, permettono una maggiore capacità di accumulo. Il setto elettricamente conduttivo e la rete di supporto in acciaio inox rendono Pure Power un prodotto in grado di salvaguardare al meglio anche i componenti idraulici più sofisticati.

Sei strati con il meglio della tecnologia filtrante. Ancora una volta Bosch Rexroth pone nuovi standard costruttivi in campo oleodinamico.

WHITE PAPER FILTRI

six layers
Scorri in basso

Strato dopo strato: Scopri come opera il nuovo setto filtrante

Ogni strato del nuovo filtro PWR è progettato con materiali unici. Guarda il video per vedere come lavorano individualmente e in combinazione per rendere il fluido idraulico privo di contaminazioni.

Scorri in basso
Reduce TCO

Riduzione del TCO del sistema idraulico

Un fattore che influenza il costo totale di gestione di un sistema idraulico (TCO) è il tempo dei fermo macchina. L’innovativo design della nuova famiglia di prodotti PWR influisce direttamente sui tempi di fermo del sistema e sui costi operativi in diversi modi:

  • Semplifica la manutenzione riducendo gli intervalli di sostituzione degli elementi filtranti
  • Protegge i sistemi idraulici più a lungo e da più elementi di contaminazione

Scorri in basso

Contattaci

Vuoi avere maggiori informazioni sulla nuova rivoluzionaria famiglia di setti filtranti PWR?

Compila i seguenti campi obbligatori

In alto