Pure Power

Innovadora tecnología en filtración para un máximo rendimiento hidráulico

Pure Power filters

Mejora el rendimiento hidráulico del filtro con la nueva y poderosa familia PWR de cartuchos de filtro hidráulicos de Bosch Rexroth. Un innovador diseño de seis capas usando avanzados materiales que aumentan la capacidad de retención de suciedad hasta un 50% más.

Esto proporciona una mayor vida de servicio del cartucho y ayuda al control de los costes de operación. El resultado: Tus componentes hidráulicos cruciales reciben la máxima protección contra el daño producido por los fluidos contaminados, fuente del 80% de las averías en los sistemas hidráulicos.

INFORMACION DE FILTROS

DESPLAZARSE
Your Move

Hasta un 50% más de capacidad de retención de suciedad que ahorra tiempo y reduce costos

Nuevos y revolucionarios materiales de fibra de vidrio y un avanzado diseño de 6 capas dan a la más moderna generación de materiales de filtraje PWR dos ventajas cruciales:

  • Hasta un 50% más de capacidad de retención de suciedad – supone que más suciedad es absorbida por el filtro, mayores intervalos de cambio de cartuchos y menores costes de filtración
  • Fiable eficiencia de filtración basada en la tecnología de tres capas filtrantes de fibra de vidrio.

Juntos, estos avances pueden ayudar a los operadores de sistemas hidráulicos a reducir los costes de operación, mantenimiento y componentes.

LEER MÁS

50% more
DESPLAZARSE

Observa cómo el incremento de capacidad de retención de suciedad hace la vida más fácil para los operadores de sistemas hidráulicos.

Diseñado para capturar cinco contaminantes claves

La innovación conduce a una mejor filtración: Múltiples y avanzados materiales de filtración han sido diseñados para que individualmente y combinados capturen y eliminen cinco diferentes tipos de contaminantes de los fluidos hidráulicos para una óptima protección:

  1. Contaminantes básicos
  2. Partículas de desgaste
  3. Partículas del medio ambiente exterior
  4. Barnices
  5. Productos de reacción insolubles

Bosch Rexroth está comprometido en potenciar la más moderna ciencia de los materiales para continuamente mejorar todos los aspectos de la tecnología de la filtración.

DESPLAZARSE

Seis capas. Máxima protección.

six layers

Para mejorar la filtración, el nuevo material de filtraje PWR consiste en una única construcción multicapa. La capa más exterior es una malla de soporte de epoxy. Tres sucesivas capas construidas de tres diferentes tipos de fibra de vidrio capturan la enorme mayoría de partículas, seguida por una nueva capa de material eléctricamente conductivo que proporciona protección antiestática, todo encerrado con la más interior malla de soporte de acero inoxidable.

Seis capas. Avanzados materiales. Una vez más Bosch Rexroth establece el standard para el innovador diseño de los elementos de filtro de los fluidos hidráulicos.

DOCUMENTACION DE FILTROS

Seis capas. Máxima protección.

Para mejorar la filtración, el nuevo material de filtraje PWR consiste en una única construcción multicapa. La capa más exterior es una malla de soporte de epoxy. Tres sucesivas capas construidas de tres diferentes tipos de fibra de vidrio capturan la enorme mayoría de partículas, seguida por una nueva capa de material eléctricamente conductivo que proporciona protección antiestática, todo encerrado con la más interior malla de soporte de acero inoxidable.

Seis capas. Avanzados materiales. Una vez más Bosch Rexroth establece el standard para el innovador diseño de los elementos de filtro de los fluidos hidráulicos.

DOCUMENTACION DE FILTROS

six layers
DESPLAZARSE

Capa por capa: Observa cómo trabaja el Nuevo material de filtro

Cada capa del nuevo el nuevo material de filtraje PWR está diseñada con un único material. Visualiza este video para observar cómo individualmente y combinados trabajan para dejar tu fluido hidráulico libre de contaminantes.

DESPLAZARSE
Reduce TCO

Reduce el TCO de tu sistema hidráulico.

Un factor que afecta al coste total de propiedad (TCO) es el tiempo de parada, el mejorado diseño de la nueva familia PWR de cartuchos afecta directamente a ambos, la parada del sistema y los costes operativos en varias vías:

  • Optimiza el mantenimiento por la reducción de los cambios de los cartuchos de filtro
  • Protege los sistemas hidráulicos más tiempo y de más contaminantes.

DESPLAZARSE

Contáctenos

¿Quiere conocer más acerca de la revolucionaria familia de material de filtraje PWR?

Todos los campos son necesarios

Arriba