Connected Automation

工业4.0@博世力士乐

作为全球领先的自动化解决方案供应商和制造型企业,博世力士乐致力于推动新一轮的工业革命。凭借丰富的自动化产品以及源自全球各地的成功生产经验,我们能够为您提供无论是单件定制还是大批量生产的领先自动化技术和个性化的制造解决方案。

互联自动化的生产模式可为您带来更快、更灵活的生产流程,更高的材料效率,并能降低复杂度、减少故障时间。

一切因我而动:博世力士乐与您一起携手迈向工业4.0。就从现在开始!

了解更多详情

体验工业4.0

欢迎体验博世力士乐工业4.0。请与我们同行,来亲自探索一番工业4.0的成效和潜力吧!
想象一下您能够自行配置您的梦幻座驾。让博世力士乐为您展示这样的车是如何在一家领先汽车制造商的工业4.0工厂里生产出来的吧。让我们开启这场体验之旅吧!

工业成效

包装样式的种类增加
数千种品种
更快的切换时间
Packaging and Processing
更短的停机时间
100%互联物流
超过100万种不同型号的产品
Automotive
100% 互联制造
预防性维护
更短的停机时间
Cutting Machine Tools
无限可能
原材料损耗减少
复杂产品的生产更加便捷
Printing and Converting
可靠的质量
100% 可追溯
每天100万件
Semiconductors and Electronics
更精准
更高效
前瞻性维护
注塑机和压铸机
了解更多详情

探索工业4.0正在为我们带来的改变

工业4.0正在改变着制造业的游戏规则。将机器与信息技术和互联网相结合提高了生产率。

使用工业4.0创新技术的公司更具竞争力,因为它们的生产成本更低,生产方式更具灵活性以满足客户需求。一件事是确定无疑的:工业4.0正方兴未艾,那些现在已整装待发的公司将积极改变并引领这一变革。

来自我们客户的评价

建设新生产线一直是一项挑战 - 无论是在技术上还是在组织方面。但是,这样做是值得的。在工业4.0环境中,所有有用的信息都随时随地可用,从而使得我们能够经济地生产个性化产品和小批量产品。技术对人的支持程度比以前任何时候都高。采用工业4.0的公司生产速度更快、灵活性更强、材料的利用率更高并且降低了复杂性和停机时间。

check

现在就为您的工厂引入工业4.0做好准备吧!在本核查清单中,您将看到引入工业4.0所需要的基本要求。

请参阅清单

博世力士乐德国洪堡工厂一条新建的生产线就应用了工业4.0技术。无须对生产设备做任何调整,我们可在这条多产品线上组装超过200种不同型号的液压阀。成果:灵活、高效的组装线能够增加10%的产出和减少30%的库存。

Diagram

现有的机器往往投入少许费用就可以被纳入到工业4.0中。现代化机器一般都有通过现场总线内部连接在一起的PLC或NC控制装置。对控制硬件和通讯界面进行现代化改造往往即可满足机器与使用公开标准的其它机器和IT交换数据的要求。

如果您正在使用可能不符合这些要求的较旧机器,则应当确保当实施现代化改造时新安装的部件可以被连接上。

Reduce Stock
减少库存
无纸化车间
减少停机时间
高度透明车间
零切换时间
员工支持
提高生产效率

在这里,我们将为您展示工业4.0技术在博世力士乐德国洛尔工厂的现有机器上的应用。我们所遇到的挑战在于管理20万种不同型号的产品的同时进行小批量生产。我们对相关设备进行升级,使其成为一个互联、高度透明、零切换时间、无纸化的生产车间。

了解更多关于我们的产品

了解更多详情

博世力士乐自动化微信

作为工业4.0的领先运营商,我们热切地期待与您分享我们的专业经验。博世力士乐已经体验过未来。在此,我们向您展示互联自动化所产生的可能性。

qr code

与专家会面

在博世力士乐,我们通过率先垂范来引领创新。从我们自己的组织内部开始,我们正在掌控推动互联制造解决方案的过程和产品。与把未来变成现实者见个面吧。

有问题想要咨询我们工业4.0的专家